Studia przypadków
Dowiedz się, jak nasi klienci rozwijają się razem z firmą FANUC. W naszych studiach przypadku dzielą się oni swoimi doświadczeniami w zakresie obsługi, budowania i automatyzacji za pomocą produktów FANUC.
Odkryj wpływ automatyzacji FANUC na naszych klientów
Witamy na stronie studiów przypadków FANUC, gdzie innowacja spotyka się z praktyką.
Zanurz się w rzeczywiste przykłady, pokazujące, jak nasze zaawansowane rozwiązania automatyzacyjne przekształcają przemysł na całym świecie. Od zwiększania efektywności produkcji po pionierskie osiągnięcia w robotyce – nasze studia przypadków prezentują realne korzyści i historie sukcesu firm, które współpracowały z FANUC.
Poznaj, w jaki sposób nasze zaangażowanie w precyzję, niezawodność i ciągłe doskonalenie napędza produktywność i rozwój przedsiębiorstw takich jak Twoje. Dołącz do nas i odkryj przyszłość automatyzacji.
Zawęź wyszukiwanie
85 Studium przypadku – 1-28 Studia przypadków
Studium przypadku
AKE wdraża roboty FANUC, aby odnieść sukces w Nexteer
Nexteer Automotive korzysta z dziewięciu wysokowydajnych robotów przemysłowych firmy FANUC, aby zautomatyzować produkcję komponentów przekładni kierowniczych dla BMW. Zainstalowane przez firmę AKE Robotics, specjalistę w dziedzinie automatyzacji procesów, zapewniają nowy poziom produktywności i niezawodności.
Studium przypadku
Automatyzacja obróbki dużych pierścieniowych łożysk z wykorzystaniem robotów
Stworzono zrobotyzowaną celę do obróbki dużych łożysk pierścieniowych. Robot FANUC R-2000𝑖C/210L o udźwigu 210 kg z systemem wizyjnym 3D ładuje i rozładowuje pierścienie do pionowej tokarki CNC. Mikron Plus wykorzystał funkcję CNC Servo Learning Oscillation firmy FANUC do łamania długich wiórów na mniejsze części. Rozwiązanie to zwiększyło produktywność, obniżyło koszty oraz zapewniło wysoką dokładność i jakość przy jednoczesnym zminimalizowaniu zależności od siły roboczej.
Studium przypadku
Automatyzacja to najlepsze lekarstwo w DEMO
Kluczowy gracz w branży farmaceutycznej znacząco poprawił swoje możliwości produkcyjne dzięki rozwiązaniom automatyzacji FANUC. Dzięki integracji robotów FANUC firma DEMO zoptymalizowała procesy napełniania, pakowania i etykietowania, co zwiększyło wydajność, dokładność i ogólną produktywność jej działań.
Studium przypadku
Bezpieczna przestrzeń do obróbki implantów
Obsługa maszyn (załadunek i rozładunek) jest jedną z najpopularniejszych aplikacji dla robotów przemysłowych, dzięki eliminacji kosztów pracy i zwiększeniu wydajności produkcji. Jednak jak w ruchliwym zakładzie przemysłowym, zapewnić bezpieczeństwo pracowników pracujących w bliskiej odległości od tak szybkiego i wydajnego urządzenia? Zastosowanie technologii FANUC Dual Check Safety w firmie Smith+Nephewm, liderze branży medycznej, pokazuje optymalne rozwiązanie tego problemu.
Studium przypadku
Bezpieczne spawanie z robotem spawalniczym FANUC ARC
Roboty idealnie nadają się do automatyzacji procesów spawalniczych. Ich wysoka jakość pracy staje się jeszcze bardziej imponująca w przypadku dużych elementów spawanych.
Studium przypadku
Cela robotyczna uruchomiona u producenta filtrów w zaledwie 14 dni
Gdy pandemia COVID-19 ogarnęła Europę, potrzeba skutecznych filtrów cząstek chroniących ludzi przed wirusem stała się oczywista. FANUC wraz z wieloma innymi dostawcami szybko podjął działania – w tym przypadku, tworząc w pełni zautomatyzowaną celę produkcyjną, aby przyspieszyć wytwarzanie filtrów cząstek w instytucie badawczo‑rozwojowym SIGMA w Czechach.
Studium przypadku
Cięcie ciast z ultradźwiękową precyzją
Wąskie gardła w produkcji są często spowodowane czasochłonnymi, manualnymi operacjami wymagającymi wysokiej precyzji. W takich przypadkach innowacyjny, ale prosty krok w kierunku automatyzacji może wielokrotnie zwiększyć wolumen produkcji.
Studium przypadku
Drugie życie szlifierek CNC: ESOMA stawia na rozwiązania retrofitowe FANUC
Modernizacja starszych obrabiarek to strategiczny sposób na wydłużenie ich żywotności, zwiększenie wydajności oraz zapewnienie długoterminowej produktywności. Dla firmy ESOMA, specjalizującej się w usługach retrofitowych, połączenie wiedzy inżynierskiej z zaawansowaną technologią CNC FANUC umożliwia przekształcanie istniejących szlifierek w nowoczesne, wysokoprecyzyjne rozwiązania produkcyjne.
Studium przypadku
EUROEDIL cieszy się szybszymi prędkościami cięcia i wyższą wydajnością dzięki maszynom FANUC
Dzięki nowym maszynom FANUC, EUROEDIL zwiększył tempo cięcia i wydajność, aby sprostać rosnącym wymaganiom klientów dotyczącym wolumenów produkcji. Co więcej, dokładność i precyzja narzędzi do wykrawania firmy uległy zauważalnej poprawie.
Studium przypadku
Efektywna współpraca przekłada się na optymalne rezultaty
Firma HAGE Sondermaschinenbau postawiła sobie za cel opracowanie zautomatyzowanej maszyny do zgrzewania tarciowego z przemieszaniem materiału (Friction Stir Welding – FSW) przeznaczonej do produkcji wanien akumulatorowych dla pojazdów elektrycznych. W tym celu nawiązano współpracę z firmą FANUC, która dostarczyła sterowanie CNC 30𝑖-B Plus, sześcioosiowego robota M-900𝑖B/330L oraz kompleksowe wsparcie techniczne na każdym etapie projektu. Dzięki zaawansowanej technologii FANUC i ścisłej współpracy obu firm HAGE Sondermaschinenbau ukończyła budowę zaawansowanego systemu zgrzewania w zaledwie 10 miesięcy. Pierwsze instalacje zostały już uruchomione w zakładzie klienta i pracują w warunkach produkcyjnych.
Studium przypadku
Elsa Group na szczycie łańcucha dostaw dzięki usługom FANUC
Określenie i zakup robota przemysłowego jest często pierwszym krokiem firmy na drodze do zautomatyzowanej przyszłości opartej na wyższej produktywności i powtarzalności. Jednak współpraca z dostawcą robotów, który jest w stanie zaoferować najwyższy poziom obsługi klienta, ma kluczowe znaczenie dla osiągnięcia pełnego sukcesu projektu, od uruchomienia i szkolenia po serwis i konserwację maszyny.
Studium przypadku
FANUC CNC i roboty kluczem do sukcesu
Prawidłowe sterowanie maszynami i robotyzacja mogą prowadzić do znacznego wzrostu efektywności i łączności w ramach Przemysłu 4.0, jak może zaświadczyć Giuliani, spe- cjalista w dziedzinie maszyn transferowych do obróbki zamków i kluczy. Firma współpracuje z FANUC od ponad 20 lat.
Studium przypadku
FANUC CNC pomaga zamienić marzenia w rzeczywistość
Każdy konstruktor niestandardowych maszyn powie, że wybór odpowiedniego systemu sterowania ma kluczowe znaczenie dla powodzenia projektu. A gdy dana maszyna ma wiele osi, które wymagają jednoczesnego sterowania przy dużych prędkościach i ultraprecyzyjnej dokładności, FANUC ma optymalne rozwiązania CNC. Unique Method, węgierski producent niestandardowych maszyn do cięcia laserowego, jest jednym z coraz większej liczby producentów, którzy przekonali się o tym na własnej skórze.
Studium przypadku
FANUC prezentuje wizję przyszłości ZAP
Choć obróbka maszynowa zyskuje wiele dzięki zastosowaniu robota do obsługi maszyn, to dodanie kamer 3D wprowadza dodatkowy poziom inteligencji, który umożliwia autonomiczną produkcję i przynosi szczególne korzyści producentom.
Studium przypadku
FANUC uwalnia od upałów w piekarniach sklepowych
Dzięki systemowi opartemu na kobotach FANUC piekarnie sklepowe mogą zwiększyć swoją produktywność w bezpieczny i niezawodny sposób. Zautomatyzowany system to skuteczny sposób na wzrost produktywności i obniżenie kosztów w powtarzalnych zastosowaniach związanych z obsługą produktów.
Studium przypadku
FANUC zapewnia brakujące ogniwo w ZPM
Kiedy firma ZPM chciała zwiększyć wykorzystanie maszyn i robotów, wesprzeć pionowo zintegrowaną strategię produkcyjną firmy i precyzyjniej mapować produkcję, zwróciła się w kierunku MT-LINK firmy FANUC𝑖. Dzięki temu zaawanso-wanemu oprogramowaniu producenci tacy jak ZPM mogą nadzorować i zarządzać danymi pochodzącymi z jednej lub wielu, nawet 2000 maszyn, robotów i systemów PLC.
Studium przypadku
Fastlog AG wykorzystuje roboty FANUC do polerowania przemysłowego
Ręczne polerowanie to precyzyjne i wymagające fizycznie zadanie. W firmie Fastlog proces ten często prowadził do nieobecności związanych ze stanem zdrowia pracowników, dlatego podjęto decyzję o jego automatyzacji, aby odciążyć personel i poprawić warunki pracy.
Studium przypadku
INHOM-98 stawia na wysoką jakość urządzeń i usług FANUC
Jeśli chodzi o automatyzację fabryki, niezawodność systemów jest równie ważna jak ich wydajność. Doskonała usługa konserwacji i naprawy może zrobić różnicę.
Studium przypadku
Imponujace korzyści z robotów FANUC w firmie TBT
Kiedy producent obrabiarek z wieloletnim doświadczeniem osiąga pozycję lidera w swojej branży, zdrowy rozsądek biznesowy podpowiada, że dalsze innowacje są niezbędne do utrzymania tej pozycji na rynku. W wielu przypadkach to właśnie zrobotyzowana obsługa maszyn stanowi impuls do wejścia na wyższy poziom. Jednak – jak potwierdza producent maszyn do głębokiego wiercenia TBT – kluczowe znaczenie ma trafny wybór odpowiedniego partnera w zakresie robotyzacji.
Studium przypadku
Integrator systemów znajduje idealnego partnera w firmie FANUC
Czasami długoletnia i kluczowa dla biznesu relacja zawodowa rozwija się niemal przez przypadek. Tak było w tym przypadku – gdy jeden z kluczowych klientów wyraził chęć zwrócenia się w kierunku robotów FANUC, wiodąca brytyjska firma integratorska ALS Mechatronic została skłoniona do odejścia od dotychczasowych dostawców robotów. Pięć lat później firma z prawdziwą satysfakcją wspomina tę decyzję, ponieważ FANUC i ALS Mechatronic nawiązały niezwykle owocną i korzystną współpracę biznesową, która dziś przynosi korzyści szerokiemu gronu użytkowników końcowych na całym świecie.
Studium przypadku
Jak tchnąć nowe życie w maszyny dzięki zaawansowanym sterowaniom FANUC
GSN Schleiftechnik specjalizuje się w modernizacji i remontach szlifierek cylindrycznych, przekształcając starsze maszyny w wysokowydajne środki produkcji. Dzięki zastąpieniu przestarzałej elektroniki i układów napędowych nowoczesną technologią sterowania CNC FANUC firma GSN oferuje swoim klientom ekonomiczną alternatywę dla zakupu nowych maszyn, pozwalając jednocześnie zachować dotychczasowe oprzyrządowanie i dobrze znane wyposażenie.
Studium przypadku
Kobot FANUC pomaga firmie GER4TECH zrobić krok naprzód
Opracowanie nowego robota wymaga specjalistycznej wiedzy, doświadczenia, a często także współpracy z partnerami posiadającymi ekspercką wiedzę w określonych dziedzinach technologii. Dlatego, gdy firma GER4TECH poszukiwała partnera w zakresie robotów współpracujących, który mógłby wprowadzić zaawansowane funkcje do jej nowego autonomicznego robota mobilnego (AMR), zwróciła się do FANUC.
Studium przypadku
Kobot FANUC zapewnia elastyczność w operacjach toczenia pionowego
Famar, włoski producent tokarek pionowych, zintegrował system do pobierania elementów z pojemnika, obsługiwany przez robota współpracującego FANUC (kobot), z niedawno opracowaną maszyną Ciao 6. System ułatwia rozpoznawanie, pobieranie i przenoszenie części z pojemników do i z przenośnika maszyny, dzięki czemu aplikacja jest elastyczna i można ją dostosować do produkcji różnych komponentów.
Studium przypadku
Kobot uwalnia pracowników od wysiłku fizycznego
Kontrole jakości i pakowanie mogą być fizycznie wymagające. Jednak integracja robotów współpracujących może znacznie poprawić ergonomię takich działań.
Studium przypadku
Kompletacja zamówień montażowych przy użyciu dwóch robotów na 13-metrowej osi liniowej
Automatyzację linii produkcyjnej można przeprowadzić w sposób elastyczny i na niewielkiej przestrzeni. Indywidualnie dopasowane rozwiązania oraz funkcje oprogramowania zapewniające bezpieczeństwo są kluczowymi elementami udanej realizacji.
Studium przypadku
Maksymalna elastyczność obróbki i niezawodność dzięki FANUC ROBODRILL
Firma ARCUS ELEKTROTECHNIK wykorzystuje zautomatyzowane gniazdo obróbcze FANUC ROBODRILL Plus-K do ekonomicznej produkcji złożonych, wysoko precyzyjnych komponentów dla sektora energetycznego, nawet w partiach jednostkowych. Rozwiązanie, łączące centrum obróbcze CNC FANUC ROBODRILL 𝛼-D21M𝑖B5 ADV Plus ze zintegrowanym systemem obsługi narzędzi i detali realizowanym przez robota FANUC LR Mate 200𝑖D, umożliwia elastyczną, bezobsługową produkcję, szybkie przezbrojenia oraz minimalizację przestojów.
Studium przypadku
Maszyny FANUC ROBOCUT kluczem do sukcesu wiodącego producenta form wtryskowych
Haidlmair, czołowy specjalista w dziedzinie form wtryskowych, zainwestował w kolejne dwie wycinarki drutowe FANUC ROBOCUT, kontynuując trwające od dekad partnerstwo i tradycję precyzji.
Studium przypadku
Maszyny FANUC ROBOSHOT ułatwiają pracę firmie SIMON
Wielkoseryjne części z tworzyw sztucznych; cienkie ścianki; zero defektów; krótkie terminy realizacji w branży motoryzacyjnej; wysokie zapotrzebowanie na energię. Rosnąca liczba producentów walczy z tymi powszechnymi wyzwaniami, inwestując w wysoko-wydajne, w pełni elektryczne wtryskarki ROBOSHOT firmy FANUC. Wśród nich jest firma SIMON Plastics.