Szybkie wiercenie i gwintowanie
Zaawansowana obróbka z FANUC
Szybkie wiercenie i gwintowanie oferuje szereg korzyści. Dzięki zaawansowanym wrzecionom i szybkim zmieniaczom narzędzi, procesy te zapewniają szybkie przejścia między operacjami, co prowadzi do znacznego skrócenia czasu cyklu i zwiększenia wydajności. Ich wszechstronność pozwala na realizację różnorodnych zadań, co czyni je idealnym rozwiązaniem do maksymalizacji efektywności w ograniczonej przestrzeni.
Zainspiruj się
Czerp inspirację z sukcesów innych
Maximising Machining Flexibility and Reliability with FANUC ROBODRILL
ARCUS ELEKTROTECHNIK is using a FANUC ROBODRILL Plus-K automated machining cell to manufacture complex, high-precision energy sector components economically from batch sizes as small as one. Combining a FANUC ROBODRILL 𝛼-D21M𝑖B5 ADV Plus CNC machining centre with integrated tool and workpiece handling via a FANUC LR Mate 200𝑖D robot, the solution enables flexible, unmanned production with rapid changeovers and minimal downtime.
Vedos osiąga precyzję dzięki FANUC ROBODRILL
Jeśli chodzi o znalezienie właściwej równowagi między wysoką precyzją, wydajnością i kosztami, producent elementów precyzyjnych Vedos polega na centrach frezarskich ROBODRILL firmy FANUC.
Pewny chwyt w obróbce: ROBODRILL zapewnia sześciokrotny wzrost wydajności
Wraz z rosnącym globalnym zapotrzebowaniem na roboty, firma Grip GmbH potrzebowała większej mocy centrów obróbczych, aby zwiększyć produktywność i obniżyć koszty. Wybrano zaawansowane maszyny ROBODRILL 𝛼-D21M𝑖B5ADV firmy FANUC, znane z szybkości, precyzji, niezawodności i elastyczności, nawet w przypadku pojedynczych partii komponentów. Maszyny te, wyposażone w robota FANUC oraz innowacyjny system obsługi narzędzi i detali, umożliwiają bezobsługową produkcję małych serii i pojedynczych części. Rozwiązanie to zwiększyło wydajność obróbki Grip GmbH prawie sześciokrotnie.
EUROEDIL cieszy się szybszymi prędkościami cięcia i wyższą wydajnością dzięki maszynom FANUC
Dzięki nowym maszynom FANUC, EUROEDIL zwiększył tempo cięcia i wydajność, aby sprostać rosnącym wymaganiom klientów dotyczącym wolumenów produkcji. Co więcej, dokładność i precyzja narzędzi do wykrawania firmy uległy zauważalnej poprawie.
Przekształć swoją branżę dzięki FANUC ROBODRILL
Motoryzacja
Przemysł lotniczy
Elektronika
Sektor medyczny
Tworzywa sztuczne
Pojazdy elektryczne
Wszystkie branże
Nasze rozwiązania dla innych aplikacji
Zwiększ wydajność, precyzję i produktywność dzięki rozwiązaniom FANUC do różnych zastosowań
Od precyzyjnej robotyki po inteligentną automatyzację - dostarczamy rozwiązania, które usprawniają procesy produkcyjne.