3d simulation of an Automotive Line

Roboty przemysłowe FANUC

Odkryj ponad 100 renomowanych robotów przemysłowych i kobotów, zaprojektowanych z myślą o wszechstronnej i niezawodnej automatyzacji, wykorzystywanych przez producentów na całym świecie.
With more than 100 models, FANUC offers the widest range of industrial robots in the world. Covering a diverse range of applications and industries, FANUC robots are easy to operate and provide complete flexibility thanks to a range of application-specific options, straightforward integration, payloads up to 2.3 t and maximum reaches up to 4.7 m.

Znajdź idealnego robota przemysłowego FANUC do swoich potrzeb produkcyjnych

Od kompaktowych robotów stołowych po niezwykle wytrzymałe roboty, zdolne do obsługi nawet najcięższych ładunków - dzięki serii 21 i ponad 100 dostępnych specjalistycznych modeli, oferujemy największy wybór robotów przemysłowych na rynku, odpowiadający każdemu zapotrzebowaniu, zastosowaniu i branży.

Skorzystaj z naszej wyszukiwarki robotów, aby znaleźć idealnego robota FANUC dopasowanego do Twoich potrzeb.

Three FANUC employees standing

Skuteczne wsparcie i serwis dla wszystkich produktów FANUC

Stawiamy na produktywność klientów, oferując dopasowane rozwiązania wsparcia w zakresie robotyki. Od konserwacji predykcyjnej po dostępność części zamiennych przez cały okres użytkowania produktu – zapewniamy płynne działanie przez cały cykl życia produktu. Niezależnie od potrzeb serwisowych, możesz liczyć na to, że Twoje linie produkcyjne będą wydajne i rentowne.

Zainspiruj się

Czerp inspirację z sukcesów innych

FANUC Robot palletising of turf rolls
Green Services

Robot FANUC w rolnictwie

Podnoszenie ciężarów i wysiłek fizyczny są teraz odległym wspomnieniem w firmie Green Services. Zautomatyzowany system paletyzujący z robotem FANUC zapewnia dziś bezpieczną i wydajną pracę.

Success story about the successful implementation of FANUC heavy-duty robot M-2000iA/2300 and a FANUC Arc welding robot at NTM's Finnish plant
NTM

Podnoszenie ciężkich elementów w budowie ciężarówek

Firma NTM zwiększyła zdolności produkcyjne swoich pojazdów do wywozu odpadów, decydując się na automatyzację nocnej zmiany. Dzięki zastosowaniu silnego robota zdolnego podnosić do dwóch ton oraz zrobotyzowanego systemu spawalniczego, fińska fabryka firmy może teraz pracować bezobsługowo w nocy lub w weekendy.

Success story about successful implementation of FANUC robots, and cobots at the Turkish company Silverline.
Silverline

Producent okapów kuchennych korzysta z zalet robotów FANUC

Współpraca między FANUC a producentem okapów kuchennych Silverline, która rozpoczęła się od specjalnego projektu zautomatyzowanego klejenia w 2015 roku, doprowadziła do tego, że w fabryce firmy w Turcji pracuje obecnie 17 robotów. FANUC regularnie spotyka sie z sytuacjami, gdzie pierwsze inwestycje w roboty prowadzą do niemal natychmiastowego uświadomienia sobie, że produkcja może osiągnąć zupełnie nowe poziomy wydajności.

Images referring to the case study Erkul cosmetics FTR
Erkul Cosmetics

Producent kosmetyków dostrzega piękno automatyzacji FANUC

Firma Erkul Cosmetics z Turcji odnosi liczne korzyści w zakresie jakości i wydajności dzięki wysokowydajnym produktom automatyzacyjnym marki FANUC. To dynamicznie rozwijające się przedsiębiorstwo z branży kosmetycznej dąży do ustalenia nowych standardów produkcji w swoim sektorze, wykorzystując przewagi konkurencyjne, jakie oferują rozwiązania FANUC.

Success Story AlphaRobotica pictures and media
Alpha Robotica

Roboty FANUC pomagają producentowi maseczek stawić czoła wyzwaniu

Gdy popyt na produkcję gwałtownie rośnie w krótkim czasie, roboty i automatyzacja mogą pomóc w spełnieniu wymagań znacznie szybciej, niż wielu zdaje sobie z tego sprawę. Jednakże wynik ten w dużej mierze zależy od wyboru robotów, które są łatwe w instalacji, programowaniu i uruchomieniu.