Gdy popyt na produkcję gwałtownie rośnie w krótkim czasie, roboty i automatyzacja mogą pomóc w spełnieniu wymagań znacznie szybciej, niż wielu zdaje sobie z tego sprawę. Jednakże wynik ten w dużej mierze zależy od wyboru robotów, które są łatwe w instalacji, programowaniu i uruchomieniu.
Zautomatyzowana linia produkcyjna z robotami FANUC powstała w zaledwie miesiąc.
Roboty FANUC są szybkie w instalacji, programowaniu i uruchamianiu.
60 maseczek produkowanych co minutę.
Wysoce opłacalne i niezawodne rozwiązanie.
Wnioski
Firma
Historia
Produkty
Wnioski
Kluczowe wnioski od zadania do wyniku
Zadanie
W obliczu pandemii Covid-19 firma Lemoine Holland potrzebowała superszybkiego sposobu produkcji maseczek na twarz, które pomogłyby w opanowaniu wirusa. Było jasne, że najlepszym rozwiązaniem będzie automatyzacja.
Rozwiązanie
W firmie Lemoine Holland zainstalowano kilka robotów FANUC, w tym roboty przemysłowe, mini i SCARA, zapewniając firmie skuteczny sposób automatyzacji procesów produkcyjnych. Aby zapewnić szybką instalację i uruchomienie, firmy Simple Robotic Automation i Alpha Robotica zapewniły odpowiednio integrację systemów i programowanie robotów.
Rezultat
Dzięki pomocy robotów FANUC i ekspertów aplikacyjnych, Lemoine Holland udało się w ciągu zaledwie jednego miesiąca uruchomić w pełni zautomatyzowaną linię produkcyjną maseczek na twarz. Linia działa z prędkością 60 masek na minutę bez konieczności jakiejkolwiek interwencji człowieka.
Firma
Alpha Robotica
Alpha Robotica wywodzi się od pierwszego integratora robotów FANUC w regionie Beneluksu. Po zebraniu ponad 10-letniego doświadczenia, firma rozpoczęła działalność w 2001 roku, szybko stając się uznanym ekspertem w programowaniu robotów przemysłowych zarówno dla użytkowników końcowych, jak i integratorów systemów. Dzięki szerokiemu doświadczeniu Alpha Robotica może zarządzać wszystkimi wersjami oprogramowania i aplikacjami, zarówno nowymi, jak i istniejącymi. Specjaliści firmy współpracują z wiodącymi integratorami systemów i mogą z łatwością wprowadzać poprawki do istniejących systemów lub przygotowywać oprogramowanie dla innych programistów.
Lemoine Holland jest częścią globalnej Groupe Lemoine z siedzibą we Francji, która posiada wyjątkowe doświadczenie w wytwarzaniu produktów do pielęgnacji i higieny skóry na bazie bawełny.
Wraz z nadejściem pandemii Covid-19, Lemoine Holland chciała zainstalować zautomatyzowaną linię produkcyjną masek na twarz w podwójnie szybkim czasie. Wykorzystując rozwiązania i możliwości FANUC (producenta robotów), Simple Robotic Automation (dostawcy niestandardowych rozwiązań w zakresie automatyzacji przemysłowej, robotyki i ruchu) oraz Alpha Robotica (specjalisty w programowaniu robotów), firma była w stanie stworzyć w pełni zautomatyzowaną linię do produkcji masek na twarz w ciągu zaledwie jednego miesiąca.
Linia produkcyjna składa się z czterech połączonych stacji montażowych wyposażonych w szereg robotów FANUC SCARA i robotów przemysłowych. Operacje obejmują produkcję masek, układanie w stosy, pakowanie i paletyzację, produkując maski na twarz z prędkością 60 na minutę.
Pierwszą operacją jest produkcja/montaż masek. Na końcu tej linii znajduje się robot FANUC SCARA SR-3𝑖A, który rozładowuje i układa gotowe maski z szybkością 1 na sekundę. Tutaj kamera wizyjna przeprowadza kontrolę jakości.
Skompletowane maski są transportowane przenośnikiem do robota FANUC R-2000𝑖B/210F, który przenosi wszystkie stosy do dwóch maszyn pakujących. Podejmuje się tego zadania, podnosząc całą sekcję przenośnika modułowego, a następnie odpowiednio ją orientuje i umieszcza.
Na końcu każdej maszyny pakującej, która wkłada ułożone maski do zapieczętowanych plastikowych opakowań, mini robot FANUC LR Mate 200𝑖D pakuje dwie maszyny jednocześnie. Wreszcie, inny robot FANUC R-2000𝑖B/210F paletyzuje pudełka gotowe do wysyłki.
Poza niezawodnością i wydajnością robotów FANUC, kluczem do sukcesu tego projektu było wczesne zaangażowanie partnerów technologicznych, Simple Robotic Automation i Alpha Robotica. W przypadku każdego projektu Alpha Robotica przyjmuje pragmatyczne i zorientowane na cel podejście, charakteryzujące się zaangażowaniem na etapie inżynierii/koncepcji. W ten sposób Alpha Robotica koncentruje się na nawiązywaniu silnych i wzajemnie wartościowych relacji.
Proces produkcji maseczek w firmie Lemoine Holland jest w pełni zautomatyzowany, co eliminuje potrzebę pracy ludzkiej i zapewnia wysoce opłacalne i niezawodne rozwiązanie. Ten wynik był bardzo potrzebny w czasie tak szeroko zakrojonego stanu zagrożenia zdrowotnego i obecnie nadal stanowi bezpieczne źródło maseczek na twarz, przy utrzymującym się wysokim poziomie popytu.
R-2000𝑖C/210F to 6-osiowy robot zaprojektowany jako wszechstronne rozwiązanie do obsługi ciężkich ładunków o masie do 210 kg. Model ten charakteryzuje się smukłą konstrukcją nadgarstka, co pozwala ...
LR Mate 200𝑖D to kompaktowy, 6-osiowy robot o wymiarach i zasięgu zbliżonym do ludzkiego ramienia. Łączy w sobie najlepszy w swojej klasie stosunek masy robota do udźwigu, standardową ochronę IP67 ...
SR-3iA, z udźwigiem 3 kg oraz zasięgiem 400 mm w poziomie i 200 mm w pionie, jest doskonale przystosowany do małoskalowych zadań, takich jak montaż, przenoszenie elementów, inspekcja oraz pakowanie...
Zapoznaj się z szeroką gamą naszych rozwiązań automatyzacji fabryk, szczegółowo zaprezentowanych w studiach przypadków oraz zaprojektowanych w celu optymalizacji i usprawnienia dowolnego procesu produkcyjnego.
Zautomatyzuj proces obsługi materiałów za pomocą robotów przemysłowych, aby odblokować liczne korzyści dla swojej firmy. Znaczne zwiększenie wydajności i produktywności poprzez ograniczenie czasu i wysiłku wymaganego do ręcznej obsługi. Pozwól robotom pracować nieprzerwanie bez zmęczenia, aby zapewnić stałą wydajność i zminimalizować liczbę błędów, co prowadzi do większej produktywności i krótszych czasów realizacji zadań.
Automatyzacja procesu paletyzacji może zwiększyć zarówno bezpieczeństwo, jak i wydajność operacji. Dzięki szerokiej gamie opcji do wyboru, znajdziesz idealne rozwiązanie dla różnych rozmiarów, ładunków, czasów cykli i potrzeb w zakresie precyzji, a wszystko to przy jednoczesnym zapewnieniu, że Twoje produkty są obsługiwane z najwyższą starannością.