Skip to main content

DO YOU FANUC?

Każda droga do automatyzacji zaczyna się od pierwszego kroku. Dowiedz się, w jaki sposób firma FANUC wspiera producentów, oferując skalowalne, precyzyjne i niezawodne rozwiązania automatyzacyjne, które otwierają nowe możliwości i pozwalają osiągać długofalowe sukcesy. 

Czerpiemy z doświadczenia. Tworzymy przyszłość.

Przez pięć dekad wspólnie z klientami i partnerami wyznaczamy kierunki rozwoju produkcji, łacząc innowacje, zaufanie i doświadczenie w automatyzacji. Poznaj historię tego wspólnego sukcesu. 

FANUC ma dla Ciebie plan

Dostosuj zakres usług serwisowych dzięki planom FANUC, aby maksymalizować dostępność maszyn, utrzymać wysoką jakość i zwiększać efektywność operacyjną. A wszystko to przy przejrzystych, przewidywalnych kosztach.

Poznaj plany FANUC. Wydajność pod pełną kontrolą.

Nowa seria R-2000/E

Stworzona, aby zapewnić korzyści przez lata. Zwiększ produktywność, zyskaj większą elastyczność procesów i obniż koszty dzięki serii R-2000/E.

Roboty współpracujące

Poznaj roboty współpracujące marki FANUC, oferujące  większy udźwig, większy zasięg i większą prędkość. Dzięki intuicyjnemu programowaniu i nawet 8-letniej eksploatacji bez pełnych przeglądów koboty FANUC zapewniają niezawodną wydajność i łatwą integrację w każdym środowisku produkcyjnym.

Visual for AMB landing page TEST
Product Range of FANUC CNC system
Pictogram for FA (Product) in black. SVG format.
CNC I NAPĘDY

Inteligentne CNC dla maksymalnej jakości i wydajności

Sterowania CNC FANUC to odpowiedź na potrzeby wymagających operacji obróbki wykorzystujacych wiele osi i wiele ścieżek. Od bardzo małych po bardzo duże elementy, od bardzo miękkich po bardzo twarde materiały. FANUC CNC zapewnia idealną równowagę między najwyższą precyzją, nieskazitelną jakością powierzchni i najkrótszym możliwym czasem cyklu. Przekłada się to na redukcję przestojów i eliminuje niedokładności występujące w operacjach ustawiania wielu części.

Product Range of FANUC Robots
Pictogram for Robots (Product) in black. SVG format.
ROBOTY

Najszersza gama robotów przemysłowych i kobotów na świecie

Z ponad 100 modeli, FANUC oferuje najszerszą gamę robotów przemysłowych na świecie. Obejmując różnorodne zastosowania i branże, roboty FANUC są łatwe w obsłudze i zapewniają pełną elastyczność dzięki szerokiej gamie opcji dedykowanych do specyficznych potrzeb aplikacji, prostej integracji, udźwigowi do 2.3 t i maksymalnemu zasięgowi do 4.7 m.

Product Range of FANUC ROBODRILL
Pictogram for ROBODRILL (product) in black. SVG format.
ROBODRILL

Kompaktowe centra obróbcze CNC

Pionowe centrum obróbcze ROBODRILL nowej generacji to obietnica niezrównanej jakości i precyzji przy doskonałych stawkach godzinowych. Dzięki bezkonkurencyjnemu czasowi wymiany narzędzia wynoszącemu 0,7 sekundy i głowicy rewolwerowej zdolnej do obsługi narzędzi o wadze 4 kg, nowe zaawansowane wersje są zarówno najszybszymi, jak i najmocniejszymi, 5-osiowymi maszynami CNC dostępnymi na rynku. Zaawansowane lub standardowe, każde pionowe centrum obróbcze ROBODRILL jest naprawdę szybkim i wszechstronnym urządzeniem oferującym niesamowitą wydajność oraz bezkonkurencyjną efektywność.

Test Description
Significant cost reduction and efficiency improvement in production.
ROBOSHOT

Elektryczne maszyny do formowania wtryskowego

FANUC ROBOSHOT wykorzystuje najnowocześniejszą technologię precyzyjnego stero-wania CNC, znaną z toczenia i frezowania, i stosuje ją w elektrycznym formowaniu wtryskowym. Efektem są większe przyspieszenia, najwyższa precyzja ruchu oraz wyjątkowo krótkie czasy cykli, co umożliwia produkcję dużych ilości części o niezmiennie wysokiej jakości.

Product Range of FANUC ROBOCUT
Pictogram for ROBOCUT (Product) in black. SVG format.
ROBOCUT

Elektrodrążarki drutowe EDM

W przypadku obróbki elektroerozyjnej dokładność tradycyjnie była okupiona kosztem szybkości. Dlatego FANUC opracował wycinarkę drutową ROBOCUT nowej generacji. Seria α-C𝑖C obejmuje wszechstronne, uniwersalne urządzenia. Dzięki niewiarygodnie długim średnim czasom miedzy awariami, niskim wymaganiom konserwacyjnym, długiej żywotności i doskonałym czasom sprawności, te przyszłościowe maszyny do cięcia elektroerozyjnego są projektowane z myślą o oszczędności czasu i obniżeniu kosztów jednostkowych przy jednoczesnym zapewnieniu najwyższej dokładności i wydajności cięcia.

Generic Image for FANUC IIoT solutions
Pictogram for IoT (Product) in black. SVG format.
Rozwiązania IIoT

Chcesz przenieść swoją produktywność na wyższy poziom?

FANUC łączy automatyzację z zaawansowaną analityką, aby podejmować mądrzejsze i szybsze decyzje biznesowe dla firm przemysłowych, niezależnie od ich wielkości. Odkryj skalowalne produkty IIoT, które zwiększają wydajność produkcji poprzez wzrost jakości, wydajności, czasu pracy i OEE. Zwiększ wydajność procesów produkcyjnych dzięki naszym rozwiązaniom IIoT.

FANUC Plans landing page hero picture

Plany FANUC

Nasze plany serwisowe zostały opracowane tak, aby zapewnić maksymalną dostępność maszyn, stałą jakość produkcji oraz długoterminową efektywność operacyjną. Wszystko to przy przewidywalnych kosztach i wsparciu dostosowanym do Twoich potrzeb. Niezależnie od produktu i wymagań - FANUC ma plan odpowiedni dla Ciebie!

Image of FANUC Portal. 
Hands holding a tablet showing FANUC Portal home screen (product overview, orders, E-Store, Contact)

Zwiększ wydajność operacyjną

Odkryj platformę usług cyfrowych FANUC, aby uprościć swoją działalność:

Sklep internetowyRejestracja i przegląd produktówZamówienia i wyceny

CRX picture in food application
CRX picture in food application. WIESHEU success story

Dowiedz się, jak nasi klienci rozwijają się razem z FANUC

Zapoznaj się z różnorodnymi studiami przypadków, obejmującymi szeroki zakres rozwiązań automatyzacji dla małych i dużych producentów, działających we wszystkich branżach na całym świecie.

FANUC wyróżniony tytułem Top Innovator 2025

FANUC Corporation został uznany za jednego ze 100 największych globalnych innowatorów w 2025 roku, w uznaniu za swoje działania w zakresie badań i rozwoju oraz własności intelektualnej.

Globalny partner w dziedzinie automatyzacji fabryk

Współpracując z firmą FANUC, zyskujesz dostęp do globalnej sieci ekspertów w dziedzinie automatyzacji, którzy są gotowi pomóc Ci przenieść produkcję na wyższy poziom. Jesteśmy obecni w ponad 105 krajach i ponad 250 lokalizacjach na całym świecie. Silna obecność lokalna pozwala łatwo skontaktować się z naszym biurem FANUC, w pobliżu Twojej firmy - ponieważ wiemy, jak ważna jest możliwość bezpośredniego spotkania, gdy rozważa się wdrożenie automatyzacji do procesu produkcyjnego.

Uzyskaj dożywotnią pomoc techniczną dla produktów FANUC

Rozwiązania automatyzacji są często znaczącą inwestycją dla Twojej firmy, dlatego chcesz zmaksymalizować ich wartość w całym cyklu życia. W firmie FANUC stawiamy obsługę na pierwszym miejscu. Oferujemy elastyczny serwis oraz wsparcie dla wszystkich produktów FANUC - zawsze i wszędzie, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

Nasze zaangażowanie w budowanie bardziej zrównoważonej przyszłości

W firmie FANUC jesteśmy głęboko zaangażowani w zrównoważony rozwój, włączając ochronę środowiska do naszych rozwiązań automatyzacji. Nasze technologie produkcyjne stawiają na pierwszym miejscu odpowiedzialne działanie maszyn, dążąc do zmniejszenia zużycia energii, promowania ograniczania odpadów i minimalizowania wpływu na środowisko. Dzięki wyróżnieniom i partnerstwom w zakresie ochrony przyrody, dążymy do ciągłego doskonalenia naszych osiągnięć w dziedzinie ochrony środowiska na całym świecie.

FANUC wyróżniony tytułem Top Innovator 2025

FANUC Corporation został uznany za jednego ze 100 największych globalnych innowatorów w 2025 roku, w uznaniu za swoje działania w zakresie badań i rozwoju oraz własności intelektualnej.

Factory worker in protective uniform and hardhat operating industrial machine at production line.
industry, industrial, factory, plant, machine, production, line, metal, worker, helmet, yellow, hardhat, gloves, protective, working, workman, man, people, technician, uniform, checking, focused, engineer, looking, factory worker, manufacturing, process, technology, business, professional, automated, machinery, production line, interior, work wear, efficient, productive, positive, occupation, job, employment, laborer, operating, operator
Industry background for the global overview page

Rozwiązania automatyzacji fabryk dla każdego procesu produkcyjnego

Branże dla automatyzacji - FANUC obsługuje każdą branżę, pomagając sprostać wyzwaniom związanym z automatyzacją.

Close-up shot of machine cutting through metal
Machine cutting metal
Maching center is cutting drilling grinding metal sheet

Zwiększ wydajność, precyzję i produktywność dzięki rozwiązaniom FANUC do różnych zastosowań

Od precyzyjnej robotyki po inteligentną automatyzację - dostarczamy rozwiązania, które usprawniają procesy produkcyjne.

Image showing Customer meeting

Kształtuj swoją przyszłość z FANUC

Dołącz do zespołu FANUC! Poznaj ekscytujące możliwości kariery i stań się częścią globalnego lidera w dziedzinie automatyzacji fabryk. Odkryj swój potencjał z FANUC już dziś!