W firmie FANUC jesteśmy pasjonatami automatyzacji. Zautomatyzowane rozwiązania FANUC przyczyniają się do zwiększenia wydajności produkcji, poprawy jakości i minimalizacji kosztów. Biorąc pod uwagę ekscytującą przyszłość stojącą przed branżą, jesteśmy również pasjonatami edukacji. Dlatego przygotowaliśmy pakiet edukacyjny FANUC łączący nasze pionowe centrum obróbcze ROBODRILL z naszym najnowszym robotem współpracującym CRX-10𝑖A/L. Zaprojektowany z myślą o studentach, umożliwia młodym ludziom zdobycie nie tylko pierwszego doświadczenia w dziedzinie programowania i obsługi najnowocześniejszych robotów, ale także maszyn CNC. Zawartość pakietu jest ściśle powiązana z aktualnymi zastosowaniami w nowoczesnej fabryce i zawiera wszystko, czego instruktorzy potrzebują do celów dydaktycznych.
Produkt
KLUCZOWE KORZYŚCI
KLUCZOWE CECHY
Partnerzy
Dokumenty
Produkt
Nasza oferta
Samodzielny 3-osiowy ROBODRILL
3-osiowy ROBODRILL z Kobotem CRX
Samodzielny 5-osiowy ROBODRILL
5-osiowy ROBODRILL z Kobotem CRX
KLUCZOWE KORZYŚCI
Korzyści dla Twojej firmy
Rozwój Umiejętności Przyszłości
Pakiet edukacyjny ROBODRILL IoT Ready wyposaża studentów w praktyczną wiedzę z zakresu frezowania CNC i robotyki, przygotowując ich do odniesienia sukcesu w stale rozwijającej się branży automatyzacji wspierając zdolności adaptacyjne i zwiększając ich perspektywy zawodowe.
Zastosowanie w Rzeczywistych Warunkach
Pakiet ten zapewnia praktyczne doświadczenie dzięki wstępnie zaprojektowanym programom NC, materiałom i narzędziom, umożliwiając uczniom wypełnienie luki między teorią a praktyką i przygotowując ich do doskonalenia się w nowoczesnych zastosowaniach produkcyjnych.
Silna współpraca branżowa
Partnerstwo FANUC z wiodącymi firmami zapewnia wysokiej jakości edukację i aktualne treści, oferując studentom wgląd i wiedzę bezpośrednio od ekspertów branżowych, wzbogacamy ich doświadczenie edukacyjne.
KLUCZOWE CECHY
Funkcje zaprojektowane z myślą o Twoim sukcesie
Specyfikacje ROBODRILL
Opanuj świat obróbki pionowej dzięki ROBODRILL, 5-osiowej frezarce symultanicznej zawartej w tym pakiecie edukacyjnym. Maszyna ta może pochwalić się zakresem ruchu X/Y/Z: 500x400x330 mm, zapewniając dużą przestrzeń roboczą dla projektów edukacyjnych. Automatyczne drzwi i dodatkowe funkcje pozwolą Ci w pełni wykorzystać potencjał tej wszechstronnej maszyny CNC.
Specyfikacja robota
W skład pakietu wchodzi również CRX-10𝑖A/L. Jest to 6-osiowy robot współpracujący, dysponujący udźwigiem 10 kg i zasięgiem 1418 mm. Dodatkowo robot posiada złącza J6 do podłączenia kamery oraz konfigurowalne wejścia/wyjścia (I/O).
Industry 4.0/IoT Ready
Pakiet jest gotowy do IoT dzięki dwóm portom Ethernet. Standardowo wyposażony jest w oprogramowanie obsługujące Ethernet do monitorowania statusu robota i wielu innych funkcji.
Szkolenie instruktorów
W zestawie znajdują się dostosowane materiały szkoleniowe dla trenera i studenta, które umożliwiają instruktorowi nauczenie studentów, jak uruchomić maszynę, obsługiwać robota, mierzyć obrabiany przedmiot i narzędzie, kalibrować stół 5-osiowy i połączyć komórkę robota z maszyną CNC.
Oprogramowanie do symulacji PC dla studentów
Dodatkowo otrzymujesz wersję akademicką CNC GUIDE do frezowania i toczenia w wersji klasowej (do 32 użytkowników).
Dodatkowe funkcje
Zawiera program NC specjalnie dostosowany do obróbki zdefiniowanego elementu aluminiowego na maszynie CNC. Surowy materiał aluminiowy jest dostarczany wraz z zestawem 5 narzędzi tnących i odpowiednich uchwytów narzędziowych, aby zapewnić precyzyjną obróbkę. W zestawie znajduje się również odpowiednie imadło do bezpiecznego przytrzymywania obrabianego przedmiotu podczas procesu. Dla tych, którzy chcą zobaczyć magię obróbki na własne oczy, dołączona jest kamera GoPro Hero 9.
Partnerzy
Silni partnerzy po naszej stronie
Na całym świecie zapotrzebowanie na automatyzację dramatycznie wzrosło w ciągu ostatnich 10 lat. W FANUC bardzo chętnie promujemy szkolenie młodego pokolenia, aby przygotować je do nowych zawodów. Rozumiemy, że wspieranie tych szkoleń jest również częścią naszego wkładu w rozwój światowej produkcji. Aby zrealizować ten pakiet edukacyjny z wykorzystaniem wysokiej jakości urządzeń, FANUC ściśle współpracuje z wybranymi partnerami, którzy również dostrzegają potrzebę przyczynienia się do przygotowania młodych ludzi z całego świata do pracy w branży automatyki.
Dokumenty
Pobierz w celu uzyskania dodatkowych informacji
Zyskaj dostęp do niezbędnych specyfikacji technicznych i cennych informacji o naszych produktach za pośrednictwem naszych dokumentów do pobrania, co pomoże Ci w procesie decyzyjnym i zmaksymalizuje wykorzystanie Twoich produktów FANUC.