ROBOSHOT zapewnia pełną przejrzystość procesu dzięki 16 kanałom ciśnienia, monitorowaniu równowagi w gniazdach formujących, doborowi jakości opartemu na CNC oraz bezproblemowej integracji. System ł...
Nasz nowy system smarowania zmniejsza zużycie smaru o 60-65% w porównaniu z poprzednim typem, zwiększając zrównoważony rozwój i obniżając koszty operacyjne.
ROBOSHOT może być wykorzystywany do formowania wtryskowego wielokomponentowego poprzez dodanie wszechstronnych i łatwych w integracji pionowych i poziomych agregatów wtryskowych. Ta zaawansowana te...
Wszystkie modele ROBOSHOT są kompatybilne z automatyzacją liniową robotów dzięki standardowi Euromap 67, co umożliwia płynną integrację i zapewnia elastyczność.
Wtrysk z wkładką, kompatybilny z ROBOSHOT i naszymi robotami, wykorzystuje precyzyjne programowanie do umieszczania elementów w formach, eliminując potrzebę ręcznej regulacji – co jest kluczowe dla...
Nasze pakiety branżowe są projektowane z myślą o maksymalnym wykorzystaniu potencjału maszyny. Każdy pakiet zawiera wszystko, czego potrzebujesz, aby wyróżniać się w swojej branży. Przenieś swój ROBOSHOT na wyższy poziom i osiągnij najwyższą wydajność dzięki rozwiązaniu stworzonemu z myślą o Twoim sukcesie.
Pakiet FANUC ROBOSHOT LSR został zaprojektowany specjalnie do formowania ciekłego silikonu (LSR), oferując niezrównaną precyzję i wydajność dla szerokiej gamy produktów. Ten zaawansowany pakiet jes...
Pakiet medyczny został zaprojektowany do pracy w pomieszczeniach czystych (ISO 7/8). Wyposażony jest w pręty prowadzące bez tulei, co utrzymuje obszar formowania w czystości. Precyzyjna kontrola pr...
Pakiety MIM (formowanie wtryskowe metali) i CIM (formowanie wtryskowe ceramiki) w maszynach FANUC ROBOSHOT oferują przełomowe rozwiązania w produkcji precyzyjnych komponentów. MIM to ekonomiczna me...
Gotowa do pracy z tworzywami termoutwardzalnymi dzięki specjalnej śrubie i dyszy. Wyposażona w kontrolę temperatury, redukcję gazów, funkcje wstępne oraz funkcje sztucznej inteligencji zapewniające...