Skip to main content
ROBOSHOT α-S50iB on a light background.

Wyszukiwarka ROBOSHOT

Skorzystaj z wyszukiwarki, aby znaleźć odpowiednie elektryczne maszyny do wtrysku tworzyw sztucznych dla siebie. Aby dokładniej doprecyzować wyszukiwanie, wybierz dowolne kryteria. Zaznaczaj i odznaczaj pola, aby zmieniać parametry wyszukiwania. Kliknij na wyniki, aby przejść do strony wybranego modelu.

Zawęź wyszukiwanie

14 ROBOSHOTy – 1-14 ROBOSHOTy
The FANUC Roboshot α-S100iB takes state-of-the-art CNC precision technology and applies it to electric injection moulding.
roboshot

FANUC ROBOSHOT 𝛼-S100𝑖B

Zaprojektowana, aby sprostać zapotrzebowaniu firm produkujących złącza, producentów z branży motoryzacyjnej, elektronicznej, wyrobów medycznych oraz dóbr konsumpcyjnych, ta maszyna oferuje niezrówn...
Średnica ślimaka (mm)
22 , 26 , 28 , 32 , 36 , 40 mm
Rozstaw kolumn, H×V
460 x 410 mm
Tonaż
1000 kN | 100 tonf
The FANUC Roboshot α-S130iB takes state-of-the-art CNC precision technology and applies it to electric injection moulding.
roboshot

FANUC ROBOSHOT 𝛼-S130𝑖B

Zaprojektowana z myślą o najwyższej wydajności w produkcji złącz, komponentów dla branży motoryzacyjnej, elektronice, urządzeń medycznych oraz dóbr konsumpcyjnych, ta maszyna stanowi fundament efek...
Średnica ślimaka (mm)
26 , 28 , 32 , 36 , 40 mm
Rozstaw kolumn, H×V
530 x 530 mm
Tonaż
1300 kN | 130 tonf
roboshot

FANUC ROBOSHOT 𝛼-S15𝑖B

Ta kompaktowa maszyna jest idealna do zastosowań związanych z mikrowtryskiem, doskonale sprawdzając się w precyzyjnej produkcji dla takich branż jak optyka, produkcja soczewek i kół zębatych. Kładą...
Średnica ślimaka (mm)
14, 16, 18 mm
Rozstaw kolumn, H×V
260 x 235 mm
Tonaż
150 kN | 15 tonf
The FANUC Roboshot α-S220iB takes state-of-the-art CNC precision technology and applies it to electric injection moulding.
roboshot

FANUC ROBOSHOT 𝛼-S220𝑖B

Zaprojektowana z myślą o perfekcji w branży złączy, sektorze motoryzacji, produkcji elektroniki, urządzeń medycznych oraz dóbr konsumpcyjnych, ta maszyna zapewnia niezmienną jakość i precyzję. Zaaw...
Średnica ślimaka (mm)
32 , 36 , 40 , 44 , 48 , 52 , 56 mm
Rozstaw kolumn, H×V
650 x 650 mm
Tonaż
2200 kN | 220 tonf
The FANUC Roboshot α-S250iB takes state-of-the-art CNC precision technology and applies it to electric injection moulding.
roboshot

FANUC ROBOSHOT 𝛼-S250𝑖B

Znana ze swojej wszechstronności i precyzji, ta maszyna stanowi fundament formowania technicznego oraz produkcji w sektorze medycznym i motoryzacyjnym. Dzięki zaawansowanym możliwościom formowania ...
Średnica ślimaka (mm)
32 , 36 , 40 , 44 , 48 , 52, 56 mm
Rozstaw kolumn, H×V
710 x 635 mm
Tonaż
2500 kN | 250 tonf
The FANUC Roboshot α-S300iB takes state-of-the-art CNC precision technology and applies it to electric injection moulding.
roboshot

FANUC ROBOSHOT 𝛼-S300𝑖B

Zaprojektowana z myślą o perfekcji w produkcji motoryzacyjnej, formowaniu technicznym, przemyśle opakowań oraz części konsumpcyjnych, ta maszyna stanowi dowód precyzyjnej inżynierii. Ceniona przez ...
Średnica ślimaka (mm)
40, 44, 48, 52, 56, 64, 68, 72 mm
Rozstaw kolumn, H×V
810 x 710 mm
Tonaż
3000 kN | 300 tonf
The FANUC Roboshot α-S300iB large capacity combines cutting-edge CNC precision technology with electric injection moulding.
roboshot

FANUC ROBOSHOT 𝛼-S300𝑖B Duża pojemność

Przedstawiamy wydajny model o dużej pojemności z serii FANUC ROBOSHOT 𝛼-S𝑖B, zaprojektowany w celu zaspokojenia rygorystycznych wymagań przemysłu motoryzacyjnego, formowania technicznego, przemysłu...
Średnica ślimaka (mm)
64 , 68 , 72 , 80 mm
Rozstaw kolumn, H×V
810 x 710 mm
Tonaż
3000 kN | 300 tonf
The FANUC Roboshot α-S300iB small capacity combines cutting-edge CNC precision technology with electric injection moulding.
roboshot

FANUC ROBOSHOT 𝛼-S300𝑖B Mała pojemność

Skoncentrowana na precyzji i niezawodności, ta maszyna cieszy się zaufaniem wiodących producentów dzięki zdolności do zapewniania niezmiennej jakości w szerokim zakresie zastosowań. Niezależnie od ...
Średnica ślimaka (mm)
32 , 36 , 40 , 44 , 48 , 52, 56 mm
Rozstaw kolumn, H×V
810 x 710 mm
Tonaż
3000 kN | 300 tonf
The FANUC Roboshot α-S30iB takes state-of-the-art CNC precision technology and applies it to electric injection moulding.
roboshot

FANUC ROBOSHOT 𝛼-S30𝑖B

Ta kompaktowa maszyna doskonale sprawdza się w mikrowtrysku, specjalizując się w precyzyjnej produkcji dla branż takich jak soczewki, optyka i koła zębate. Skoncentrowana na niezawodności i dokładn...
Średnica ślimaka (mm)
14 , 16 , 18 , 20 , 22 mm
Rozstaw kolumn, H×V
310 x 290 mm
Tonaż
300 kN | 30 tonf
The FANUC Roboshot α-S450iB large capacity combines cutting-edge CNC precision technology with electric injection moulding.
roboshot

FANUC ROBOSHOT 𝛼-S450𝑖B Duża pojemność

Zaprojektowana, aby sprostać rygorystycznym wymaganiom przemysłu motoryzacyjnego, formowania technicznego, przemysłu opakowaniowego oraz produkcji części konsumpcyjnych, ta maszyna zapewnia niezrów...
Średnica ślimaka (mm)
68, 72, 80, 90, 100 mm
Rozstaw kolumn, H×V
920 x 920 mm
Tonaż
4500 kN | 450 tonf
The FANUC Roboshot α-S450iB small capacity combines cutting-edge CNC precision technology with electric injection moulding.
roboshot

FANUC ROBOSHOT 𝛼-S450𝑖B Mała pojemność

Ta wtryskarka, zaprojektowana tak, aby nie tylko spełniać ale wręcz przewyższać wymagania przemysłu medycznego, motoryzacyjnego i formowania technicznego, wyznacza nowe standardy doskonałości w pro...
Średnica ślimaka (mm)
48, 52, 56, 64, 68, 72 mm
Rozstaw kolumn, H×V
920 x 920 mm
Tonaż
4500 kN | 450 tonf
The FANUC Roboshot α-S450iB ultra small capacity combines CNC precision technology with electric injection moulding.
roboshot

FANUC ROBOSHOT 𝛼-S450𝑖B Ultra mała pojemność

Dostosowana do rygorystycznych wymagań formowania technicznego, branży medycznej i motoryzacyjnej, ta maszyna uosabia niezawodność i wszechstronność. Znana ze swojej precyzji i solidności, pozostaj...
Średnica ślimaka (mm)
40, 44, 48, 52, 56 mm
Rozstaw kolumn, H×V
920 x 920 mm
Tonaż
4500 kN | 450 tonf
The FANUC Roboshot α-S50iB takes state-of-the-art CNC precision technology and applies it to electric injection moulding.
roboshot

FANUC ROBOSHOT 𝛼-S50𝑖B

Dostosowany do potrzeb producentów z różnych branż, w tym przemysłu złączy, sek-tora motoryzacyjnego, elektronicznego, medycznego oraz produkcji dóbr konsumpcyjnych, ten model stanowi uosobienie ni...
Średnica ślimaka (mm)
18 , 20 , 22 , 26 , 28 , 32 mm
Rozstaw kolumn, H×V
360 x 320 mm
Tonaż
500 kN | 50 tonf
The FANUC Roboshot α-S450iB takes state-of-the-art CNC precision technology and applies it to electric injection moulding.
roboshot

ROBOSHOT 𝛼-S450𝑖B

Zaprojektowana z myślą o perfekcji w produkcji części motoryzacyjnych, formowaniu technicznym, produkcji opakowań oraz wyrobów konsumpcyjnych, ta maszyna jest dowodem precyzyjnej inżynierii. Znana ...
Średnica ślimaka (mm)
64, 68, 72, 80 mm
Rozstaw kolumn, H×V
920 x 920 mm
Tonaż
4500 kN | 450 tonf