Roboty montażowe FANUC są projektowane z myślą o wysokiej wydajności i precyzji. Są one wyposażone w zaawansowaną technologię zapewniającą większą wydajność, w tym szybkie operacje, duży udźwig i wyjątkową dokładność. Roboty te są zbudowane z trwałych materiałów, zapewniających długą żywotność i niezawodność w różnych środowiskach przemysłowych. Są wyposażone w przyjazne dla użytkownika interfejsy i są kompatybilne z urządzeniami peryferyjnymi, dzięki czemu integracja z istniejącymi systemami jest bezproblemowa. Bezpieczeństwo jest priorytetem i zapewnia płynne działanie. Ponadto roboty FANUC oferują elastyczność instalacji i nadają się do szerokiego zakresu zastosowań, od montażu małych części po ciężkie zadania.
Firma Erkul Cosmetics z Turcji odnosi liczne korzyści w zakresie jakości i wydajności dzięki wysokowydajnym produktom automatyzacyjnym marki FANUC. To dynamicznie rozwijające się przedsiębiorstwo z branży kosmetycznej dąży do ustalenia nowych standardów produkcji w swoim sektorze, wykorzystując przewagi konkurencyjne, jakie oferują rozwiązania FANUC.
W produkcji popularnych urządzeń gospodarstwa domowego, takich jak młynki do kawy, o sukcesie decyduje szereg kluczowych czynników. Tylko jasno zorganizowane, wydajne i ukierunkowane na cel procesy mogą zapewnić wymaganą niezawodność produkcji. Osiągnięcie takiego poziomu jest znacznie bardziej realne dzięki automatyzacji – co potwierdza Eugster/Frismag AG, lider rynku, który wdrożył 14 przemysłowych robotów FANUC LR Mate oraz system FANUC ZDT (Zero Down Time). Dzięki temu firma może dziś automatycznie montować jeden młynek do kawy co 7 sekund, w sposób ciągły i niezawodny.
Od precyzyjnej robotyki po inteligentną automatyzację - dostarczamy rozwiązania, które usprawniają procesy produkcyjne.