Eugster/Frismag

W pełni zautomatyzowany montaż młynków do kawy

W produkcji popularnych urządzeń gospodarstwa domowego, takich jak młynki do kawy, o sukcesie decyduje szereg kluczowych czynników. Tylko jasno zorganizowane, wydajne i ukierunkowane na cel procesy mogą zapewnić wymaganą niezawodność produkcji. Osiągnięcie takiego poziomu jest znacznie bardziej realne dzięki automatyzacji – co potwierdza Eugster/Frismag AG, lider rynku, który wdrożył 14 przemysłowych robotów FANUC LR Mate oraz system FANUC ZDT (Zero Down Time). Dzięki temu firma może dziś automatycznie montować jeden młynek do kawy co 7 sekund, w sposób ciągły i niezawodny.
Video Eugster/Frismag Case Study. Assembling of coffee grinders with LR Mate 200iD/7L and handling with M-20iD/25 in combination with ZDT.

Kluczowe wnioski od zadania do wyniku

Zadanie

Eugster/Frismag AG, która wcześniej do montażu młynków do kawy zatrudniała 10–12 pracowników, chciała zmniejszyć zależność od pracy manualnej w procesach montażu i logistyki przy linii produkcyjnej, nie wpływając negatywnie na czas cyklu produkcyjnego. Ponadto, obsługując niektóre z wiodących na świecie marek młynków do kawy, firma nie mogła pozwolić sobie na kompromisy w zakresie jakości.

Rozwiązanie

Eugster/Frismag AG oraz jej preferowany integrator systemów Roth Technik (długoletni partner FANUC) wybrali 14 przemysłowych robotów FANUC LR Mate 200𝑖D/7L do realizacji prac montażowych, które wcześniej były wykonywane ręcznie. Do rozładunku i transferu modułów zastosowano również technologię robotów FANUC, tym razem M-20𝑖D/25. Kolejnym kluczowym elementem projektu było rozwiązanie IoT firmy FANUC - ZDT.

Rezultat

Instalacja robotów FANUC LR Mate spełniła wszystkie cele firmy Eugster/Frismag AG. Obecnie nad całym procesem montażu czuwa tylko jeden pracownik, zamiast 10–12, jak wcześniej. Ponadto zastosowanie systemu FANUC ZDT nie tylko redukuje nieoczekiwane przestoje i maksymalizuje wykorzystanie zasobów, ale także przyczynia się do wydłużenia żywotności robotów w zakładzie.

 

 

Informacje o Eugster/Frismag AG

Images Eugster/Frismag Case Study. Assembling of coffee grinders with LR Mate 200iD/7L and handling with M-20iD/25 in combination with ZDT.

W 1976 roku Arthur Eugster rozpoczął produkcję elektrycznych urządzeń gospodarstwa domowego, takich jak urządzenia do gotowania jajek i gofrownice, zatrudniając 12 pracowników w Romanshorn nad Jeziorem Bodeńskim w Szwajcarii. Prawie pół wieku później Eugster/Frismag AG jest międzynarodowym partnerem w zakresie rozwoju i produkcji ekspresów do kawy oraz innych wysokiej jakości urządzeń elektrycznych, które znajdują się w domach na całym świecie. Firma, posiadająca certyfikat jakości ISO9001:2015, prowadzi trzy zakłady w Szwajcarii, a także jeden w Portugalii i kolejny w Chinach. Łącznie Eugster/Frismag AG zatrudnia na całym świecie 3200 pracowników.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O Eugster

Producent młynków do kawy zwiększa wydajność dzięki robotom FANUC

Zakład produkcyjny w Romanshorn to miejsce, gdzie Eugster/Frismag AG wytwarza wszystkie młynki do kawy dla całej grupy. Klientami firmy są liczne, światowej klasy marki z tej branży, co oznacza, że wymagania dotyczące jakości są wyjątkowo wysokie.

„Spełniamy te wymagania dzięki naszej wiedzy oraz zaangażowaniu w ciągłe doskonalenie” – mówi Stefan Lorch, kierownik ds. inżynierii produkcji. „Na przykład niedawno poszukiwaliśmy rozwiązania umożliwiającego w pełni automatyczną produkcję naszych młynków do kawy, zamiast ręcznej obsługi przez 10-12 pracowników. Projekt nie był jednak pozbawiony wyzwań. Chcieliśmy nie tylko zautomatyzować dotychczasowe procesy ręczne, ale także logistykę wokół linii montażowej, jednocześnie zachowując czas cyklu.”

 

 

Images Eugster/Frismag Case Study. Assembling of coffee grinders with LR Mate 200iD/7L and handling with M-20iD/25 in combination with ZDT.

Firma Eugster/Frismag AG zwróciła się z prośbą o rozwiązanie do swojego zaufanego integratora systemów - firmy, która współpracuje z FANUC od ośmiu lat przy wielu różnych projektach automatyzacji przemysłowej. W przypadku linii montażowej młynków do kawy zdecydowano, że optymalnym rozwiązaniem będą kompaktowe roboty przemysłowe FANUC LR Mate 200𝑖D/7L z długim ramieniem, które firma uznała za lepsze od innych systemów siłowników pod względem elastyczności, dokładności i szybkości.

W firmie Romanshorn 14 robotów LR Mate FANUC montuje teraz kompletny elektromechaniczny moduł młynka do kawy w pełni automatycznie w czasie poniżej 8 sekund. W rezultacie firma Eugster/Frismag AG była w stanie znacznie zwiększyć wydajność i przepustowość.

Images Eugster/Frismag Case Study. Assembling of coffee grinders with LR Mate 200iD/7L and handling with M-20iD/25 in combination with ZDT.

Aby zminimalizować nieplanowane przestoje i zmaksymalizować dostępność urządzeń, linia montażowa korzysta również z przemysłowego rozwiązania IoT FANUC ZDT. ZDT wykorzystuje analizę predykcyjną do monitorowania stanu robotów, identyfikowania potencjalnych problemów oraz zapobiegania niespodziewanym przestojom, co ostatecznie maksymalizuje wydajność produkcji i optymalizuje prace konserwacyjne.

Images Eugster/Frismag Case Study. Assembling of coffee grinders with LR Mate 200iD/7L and handling with M-20iD/25 in combination with ZDT.
Cytat z referencji

Stefan Lorch

Kierownik działu inżynierii produkcji w firmie Eugster

Zainspiruj się

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

FANUC Case Studies

Zapoznaj się z szeroką gamą naszych rozwiązań automatyzacji fabryk, szczegółowo zaprezentowanych w studiach przypadków i zaprojektowanych w celu optymalizacji i usprawnienia dowolnego procesu produkcyjnego.