Skip to main content
This composite image shows the wide product range of FANUC (FA, Robots and ROBOMACHINES) in a white hall background. High resolution image.
Corporate,  hall background,  product range,  white
Product range...

Przegląd produktów

FANUC jest światowym liderem w dostarczaniu rozwiązań automatyzacji produkcji, w tym systemów CNC i sterowania ruchem, robotów oraz centrów obróbczych.

CNC i napędy

FANUC CNC to odpowiedź na zapotrzebowanie rynku w zakresie operacji obróbki skrawaniem z wykorzystaniem wielu osi i wielu ścieżek. Od bardzo małych po bardzo duże przedmioty obrabiane, od bardzo miękkich po bardzo twarde materiały, FANUC CNC zapewnia idealną równowagę między najwyższą precyzją, doskonałą jakością powierzchni a możliwie najkrótszymi czasami cyklu.

Roboty przemysłowe

Wykorzystując ponad 50-letnie doświadczenie w dziedzinie robotyki, dostarczamy producentom na całym świecie inteligentne rozwiązania automatyzacji fabryk dzięki wszechstronnym, przemysłowym ramionom robotycznym, które obsługują ładunki o masie do 2,3 tony i zasięgu do 4,7 metra.

Roboty współpracujące

Po co chcieć mniej, skoro można dostać więcej? Nasze roboty współpracujące oferują większy wybór, większy udźwig, większy zasięg i większą prędkość niż jakakolwiek inna seria kobotów na rynku.


ROBODRILL — kompaktowe centra obróbcze CNC

Pionowe centra obróbcze FANUC ROBODRILL zapewniają wyjątkową jakość i precyzję przy najkrótszych czasach cykli, oferując wysoką wydajność, efektywność
i zaawansowane modele z czasem wymiany narzędzia wynoszącym 0,7 sekundy.

Maszyny ROBOSHOT do elektrycznego formowania wtryskowego

W pełni elektryczne wtryskarki FANUC ROBOSHOT wykorzystują najnowocześniejszą technologię precyzyjnych obrabiarek CNC, znaną z toczenia i frezowania, i stosują ją w procesie elektrycznego formowania wtryskowego.

ROBOCUT- elektrodrążarki drutowe EDM

Maszyny elektroerozyjne do cięcia drutem FANUC ROBOCUT zapewniają idealną jakość powierzchni, wyjątkową precyzję, automatyczne nawlekanie drutu w 10 sekund, długie średnie czasy między awariami, niskie wymagania konserwacyjne oraz doskonałą dostępność — wszystko to zaprojektowane z myślą o oszczędności czasu i obniżeniu kosztów jednostkowych.


Rozwiązania IIoT

FANUC łączy automatyzację z zaawansowaną analityką, aby wspierać trafniejsze i szybsze podejmowanie decyzji biznesowych w firmach przemysłowych, niezależnie od ich wielkości. Odkryj skalowalne produkty IIoT, które zwiększają efektywność produkcji dzięki lepszej jakości wytwarzanych produktów, wydajności, dostępności maszyn i wskaźnikowi OEE.

CNC i napędy

FANUC CNC to odpowiedź na zapotrzebowanie rynku w zakresie operacji obróbki skrawaniem z wykorzystaniem wielu osi i wielu ścieżek. Od bardzo małych po bardzo duże przedmioty obrabiane, od bardzo miękkich po bardzo twarde materiały, FANUC CNC zapewnia idealną równowagę między najwyższą precyzją, doskonałą jakością powierzchni a możliwie najkrótszymi czasami cyklu.

Image showing Technical support leaving to support customer on site.

Gdziekolwiek nas potrzebujesz, jesteśmy do Twojej dyspozycji

W firmie FANUC wyznajemy zasadę Service First.

To nie slogan, to zobowiązanie wobec Ciebie - naszego cenionego klienta - że FANUC zapewni dożywotnie wsparcie dla swoich produktów, gwarantując dostępność części zamiennych i lokalne wsparcie serwisowe na całym świecie.

Zaufaj naszej obietnicy i podejmij wyzwanie!