Roboty paletyzujące automatyzują układanie i organizację produktów na paletach, znacznie poprawiając wydajność i ograniczając pracę ręczną. Wykorzystując zaawansowane czujniki i programowanie, precyzyjnie i niezawodnie obsługują różne przedmioty. Roboty te usprawniają procesy pakowania, zapewniając spójne, dokładne układanie i zwiększając ogólną produktywność.
Odciążanie pracowników podczas podnoszenia ciężkich przedmiotów to klasyczne zastosowanie robotów przemysłowych. Jednak wdrożenie robotów do zadań związanych z podnoszeniem nie tylko zapewnia fizyczną ulgę pracownikom, ale także może zwiększyć wydajność, nawet tam, gdzie przestrzeń jest ograniczona. Przykładem jest producent mąki Lindmühle, gdzie oprogramowanie symulacyjne FANUC wskazało optymalnego robota dla dostępnej przestrzeni roboczej.
Zautomatyzowanie całego procesu bicia monet, od pojedynczych sztuk do gotowych pudełek na paletach, to nie lada wyczyn. Przed takim zadaniem stanęła jednak szwajcarska mennica federalna Swissmint. Aby urzeczywistnić tę złożoną koncepcję, Swissmint wykorzystuje roboty FANUC o wysokiej wydajności w zadaniach obejmujących pobieranie i umieszczanie, montaż pudełek i paletyzację.
W szybko działającym zakładzie dystrybucji świeżej żywności, efektywność dzięki zautomatyzowanym operacjom pakowania jest kluczowa, aby nadążyć za popytem. Jako dodatkowy efekt takiego podejścia, użytkownicy robotów zyskują również na zmniejszeniu fizycznego obciążenia pracowników, delikatniejszym traktowaniu wrażliwych produktów, takich jak owoce i warzywa, oraz bardziej jednolitym i powtarzalnym procesie. Wśród najnowszych zakładów, które czerpią korzyści z tej wartości dodanej, jest fabryka Inoverde w Bätterkinden w Szwajcarii, gdzie operacje napełniania, pakowania i paletyzacji marchwi zostały usprawnione dzięki wdrożeniu trzech przemysłowych robotów FANUC.
Od precyzyjnej robotyki po inteligentną automatyzację - dostarczamy rozwiązania, które usprawniają procesy produkcyjne.