FAKUMA 2023. LSR for opticals. M-20iD/25 ROBOSHOT α-S150iB LSR

Obsługa maszyn

Zautomatyzuj obsługę maszyn za pomocą robotów, aby znacznie zwiększyć produkcję, zapewniając najwyższą dokładność i ciągłość pracy, w przeciwieństwie do obsługi ręcznej. Zwiększ wydajność, osiągnij stałą wydajność i zmniejsz koszty pracy oraz dodaj znaczną wartość do całego procesu produkcyjnego.

Zainspiruj się

Czerp inspirację z sukcesów innych

Case study about successful implementation of FANUC Robodrill (machining centers) and FANUC robots at the Polish company ZAP Mechanika.
ZAP-Mechanika

FANUC prezentuje wizję przyszłości ZAP

Choć obróbka maszynowa zyskuje wiele dzięki zastosowaniu robota do obsługi maszyn, to dodanie kamer 3D wprowadza dodatkowy poziom inteligencji, który umożliwia autonomiczną produkcję i przynosi szczególne korzyści producentom.

Image Success Story Demo S.A. - FANUC Bulgaria
SABO-DEMO

Automatyzacja to najlepsze lekarstwo w DEMO

Kluczowy gracz w branży farmaceutycznej znacząco poprawił swoje możliwości produkcyjne dzięki rozwiązaniom automatyzacji FANUC. Dzięki integracji robotów FANUC firma DEMO zoptymalizowała procesy napełniania, pakowania i etykietowania, co zwiększyło wydajność, dokładność i ogólną produktywność jej działań.

Images Swissmint case study
Automated milling cell with FANUC ROBODRILLs and M-20iD/25 robots
Images Radmot case study
Automated milling cell with FANUC ROBODRILLs and M-20iD/25 robots
RADMOT

Roboty FANUC umożliwiają całodobową obróbkę CNC w firmie RADMOT

Zautomatyzowane gniazda obróbcze CNC, składające się z różnych obrabiarek i robotów, wymagają przemyślanego projektu i integracji. Dlaczego więc nie uprościć tego procesu, zwracając się do najbardziej renomowanego na świecie producenta zarówno obrabiarek CNC, jak i robotów – firmy FANUC? Dokładnie taką strategię obrała firma RADMOT, duży polski dostawca usług obróbki skrawaniem, gdy postanowiła wdrożyć nową komórkę frezowania CNC, złożoną z trzech centrów obróbczych i dwóch robotów, która mogłaby pracować bezobsługowo 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu – i to bez kolizji między robotami.

Nasze rozwiązania dla innych aplikacji

Close-up shot of machine cutting through metal
Machine cutting metal
Maching center is cutting drilling grinding metal sheet

Zwiększ wydajność, precyzję i produktywność dzięki rozwiązaniom FANUC do różnych zastosowań

Od precyzyjnej robotyki po inteligentną automatyzację - dostarczamy rozwiązania, które usprawniają procesy produkcyjne.