Roboty malarskie FANUC zostały zaprojektowane do pracy w wymagających i niebezpiecznych środowiskach, oferując jednocześnie długi zasięg i doskonałe możliwości manipulacji. Niezależnie od Twoich potrzeb związanych z malowaniem lub dozowaniem, FANUC ma model idealny dla Ciebie. Skorzystaj z najszerszej na rynku gamy robotów malarskich, wspieranej dziesięcioleciami doświadczenia. Kluczowe komponenty gwarantują optymalną wydajność, a intuicyjne oprogramowanie PaintTool ułatwia programowanie. Konfiguracja i obsługa są proste, a ROBOGUIDE PaintPRO zapewnia efektywne zastosowanie i symulację procesu.
W przemyśle produkcyjnym malowanie i powlekanie to jedne z najbardziej niespójnych procesów wykonywanych ręcznie. Prędkość nakładania, grubość farby i odległość od powierzchni są niezwykle trudne do wykonania przez operatorów bez niezamierzonych odchyleń. Rozwiązaniem jest zastosowanie robotów, w szczególności robotów lakierniczych FANUC serii Paint, które zostały opracowane specjalnie z myślą o tym wymagającym procesie produkcyjnym.
Od precyzyjnej robotyki po inteligentną automatyzację - dostarczamy rozwiązania, które usprawniają procesy produkcyjne.