Skip to main content
Lindner

Zautomatyzowana linia lakiernicza to szczyt nowoczesności

W przemyśle produkcyjnym malowanie i powlekanie to jedne z najbardziej niespójnych procesów wykonywanych ręcznie. Prędkość nakładania, grubość farby i odległość od powierzchni są niezwykle trudne do wykonania przez operatorów bez niezamierzonych odchyleń. Rozwiązaniem jest zastosowanie robotów, w szczególności robotów lakierniczych FANUC serii Paint, które zostały opracowane specjalnie z myślą o tym wymagającym procesie produkcyjnym.
Case study video of Lindner FANUC Poland. Grinding and painting of coffins. Please do not use on social media!

Kluczowe wnioski od zadania do wyniku

Zadanie

Dążąc do poprawy wydajności i powtarzalności, wiodący producent trumien, firma Lindner, chciała wprowadzić zautomatyzowaną linię do malowania/szlifowania powierzchni w swoim zakładzie produkcyjnym w Polsce. 

Rozwiązanie

Współpracując ze specjalistą ds. automatyzacji sektora, firmą Wagner Service, roboty lakiernicze FANUC z serii Paint zostały uznane za optymalne rozwiązanie ze względu na ich wysoką wydajność, certyfikat ATEX i funkcje bezpieczeństwa. Zespół wybrał również sześcioosiowego robota przemysłowego FANUC R-2000𝑖C/125L do procesu szlifowania powierzchni.

Wyniki

Firma Lindner może teraz polegać na większej spójności w malowaniu i szlifowaniu powierzchni swoich trumien, eliminując wszelkie możliwości błędu ludzkiego. Wysoce bezpieczna, zautomatyzowana linia lakiernicza zapewnia również szereg innych korzyści, w tym wyższą produktywność. Lindner może obecnie produkować 7 000 trumien miesięcznie, w porównaniu do 6 000 wcześniej. Warto zauważyć, że firma osiągnęła ten wynik pomimo 
zmniejszenia liczby zmian z trzech do dwóch.

Lindner

Lindner z siedzibą w Polsce jest wiodącym producentem trumien i największym ekspor-terem trumien w Europie. Założona w 1991 roku firma zatrudnia 250 pracowników, którzy pomagają w produkcji około 200 000 trumien rocznie w 400 różnych projektach. Klientami Lindner są hurtownicy i inni producenci trumien, którzy chcą wzbogacić swoje portfolio. Sukces sprzedażowy firmy koncentruje się na dużych zamówieniach seryjnych, opartych na ustalonych założeniach Lindner dotyczących wiodącej w swojej klasie jakości i reputacji marki.

Dowiedz się więcej o Lindner
Lindner success story (FPL)

Zakończenie pracy

"To, co wyróżnia nas na tle konkurencji, to nieszablonowe myślenie" - mówi Tomasz Kilarski, specjalista ds. sprzedaży w Lindner. "Staramy się wprowadzać nowe innowacje i stale rozwijać nowe pomysły. Od momentu powstania, Lindner koncentruje się przede wszystkim na technologii i szybkości produkcji na każdym etapie produkcji. Przykładem tego jest 
najnowsza inwestycja firmy, w pełni zautomatyzowana linia lakiernicza, która jest jedną z najnowocześniejszych tego typu w Europie. Dwie nowe zautomatyzowane kabiny lakiernicze w siedzibie głównej i zakładzie produkcyjnym Lindner w Wągrowcu są wyposażone w roboty FANUC.

Lindner success story (FPL)

Aby pomóc w urzeczywistnieniu ambicji firmy w zakresie zautomatyzowanej linii lakierniczej, Lindner nawiązał współpracę z Wagner Service, wiodącym specjalistą w dziedzinie zaawansowanych technologicznie urządzeń i systemów do nakładania powłok i farb na powierzchnie. Wagner Service przystąpił do projektu zrobotyzowanego systemu aplikacji w odpowiedzi na potrzeby klienta i przedstawione wyzwania. Sercem obu kabin lakierniczych jest sześcioosiowy robot przemysłowy FANUC P-250𝑖B/15.

Roboty lakiernicze FANUC (seria Paint) są wykonane w całości z aluminium, aby uniknąć ryzyka iskrzenia, a całe okablowanie jest zintegrowane wewnątrz przelotowego nadgarstka. Te innowacyjne roboty posiadają certyfikat ATEX, dzięki czemu mogą pracować z farbami na bazie rozpuszczalników. Ponadto robot, a zwłaszcza jego nadgarstek, wiernie naśladuje zręczność ludzkiego operatora. Roboty lakiernicze FANUC z serii Paint są uszczelnione sprężonym powietrzem, dzięki czemu do ich wnętrza nie przedostaje się pył ani ciecz.

Lindner success story (FPL)

Każdy robot FANUC w firmie Lindner jest wyposażony w dwa systemy aplikacji, co pozwala firmie na zmianę wysokociśnieniowego pistoletu lakierniczego na pistolet niskociśnieniowy podczas nakładania bejcy i patyny. Natryskiwanie tych produktów wiąże się ze szczególnymi wyzwaniami, jak wyjaśnia Adam Leszczyński, dyrektor sprzedaży w Wagner Service: "Bejcę i patynę trudno aplikować automatycznie, ponieważ oko malarza ma tu ogromne znaczenie. W rezultacie musieliśmy naśladować wrażliwość doświadczonego malarza w oprogramowaniu i sterowaniu." 

I kontynuuje: "Kolejnym wyzwaniem postawionym przez Lindner był dodatkowy etap procesu: szlifowanie powierzchni. W tym przypadku zaprojektowaliśmy głowicę do szlifowania, którą zintegrowaliśmy z sześcioosiowym robotem przemysłowym FANUC R-2000𝑖C/125L."

Lindner success story (FPL)

Dzięki zautomatyzowanej linii lakierniczej w Lindner, firma odnotowała znaczny wzrost jakości i powtarzalności produktów, z 6000 do 7000 sztuk miesięcznie. Kolejną istotną korzyścią jest zmniejszenie liczby wymaganych zmian, z trzech do dwóch, co pozwala zaoszczędzić znaczne koszty.

Krzysztof Bromberek, Prokurent, Dyrektor ds. Produkcji i Organizacji w firmie Lindner, podsumowuje: "Precyzyjnie ustawiony i zaprogramowany robot nie popełnia błędów. Wzrost automatyzacji jest nieunikniony w przyszłości, a my chcemy nadal doskonalić produkcję przy użyciu robotów."

Krzysztof Bromberek, Lindner’s Proxy, Production and Organisation Director.
FANUC Success story about successful implementation of Robots in painting application and polishing application at a Lindner, a Polish coffins factory.

Automatyzacja linii lakierniczej sprawia, że nasza praca jest znacznie szybsza, bardziej ergonomiczna i przede wszystkim bezpieczniejsza. Widzimy również mniej uszkodzeń na linii produkcyjnej, ponieważ trumny przechodzą bardzo płynnie.

Cytat z referencji

Krzysztof Bromberek

Prokurent, dyrektor ds. produkcji i organizacji w Lindner

Zainspiruj się

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

Studia przypadków FANUC

Zapoznaj się z szeroką gamą naszych rozwiązań automatyzacji fabryk, zaprezentowanych w szczegółowych studiach przypadków i zaprojektowanych w celu optymalizacji i usprawnienia dowolnego procesu produkcyjnego.