Wyszukiwarka robotów
Znajdź odpowiedni produkt za pomocą wyszukiwarki robotów. Aby zawęzić wyszukiwanie, wybierz dowolne z dostępnych kryteriów. Zaznaczaj i odznaczaj pola wyboru, aby dostosować wyniki wyszukiwania. Kliknij na wyniki, aby przejść do strony modelu, którego szukasz.
Zawęź wyszukiwanie
127 Roboty – 1-28 Roboty
robot
ARC Mate 100𝑖D
ARC Mate 100𝑖D to robot do spawania łukowego zaprojektowany z myślą o kompaktowych stanowiskach spawalniczych. Jego wyrafinowana, zakrzywiona konstrukcja umożliwia swobodną pracę w ciasnych przestr...
osie
6
Udźwig robota
12 kg
Zasięg robota
1441 mm
robot
ARC Mate 100𝑖D/10L
ARC Mate 100𝑖D/10L to zaawansowany robot do spawania łukowego, zaprojektowany z myślą o wyjątkowej wydajności w kompaktowych stano- wiskach spawalniczych. Dzięki swojej wyrafinowanej, zakrzywionej ...
osie
6
Udźwig robota
10 kg
Zasięg robota
1636 mm
robot
ARC Mate 100𝑖D/8L
ARC Mate 100𝑖D/8L to robot do spawania łukowego, zaprojektowany z myślą o pracy w kompaktowych środowiskach spawalniczych. Jego wyrafino-wana, zakrzywiona konstrukcja zapewnia płynną pracę, a niewi...
osie
6
Udźwig robota
8 kg
Zasięg robota
2032 mm
robot
ARC Mate 120𝑖D
ARC Mate 120𝑖D to robot do spawania łukowego znany ze swojej szybkości i dokładności. Jego smukła, przegubowa konstrukcja sprawia, że jest idealny do spawania w wąskich przyrządach, a wysokie prędk...
osie
6
Udźwig robota
25 kg
Zasięg robota
1831 mm
robot
ARC Mate 120𝑖D/12L
ARC Mate 120𝑖D/12L to robot do spawania łukowego z długim ramieniem, który zapewnia zwiększony zasięg dla większych elementów, a jednocześnie dzięki znakomitym prędkościom osi i precyzji gwarantuje...
osie
6
Udźwig robota
12 kg
Zasięg robota
2272 mm
robot
ARC Mate 120𝑖D/35
ARC Mate 120𝑖D/35 to robot do spawania łukowego o niezwykłej prędkości osi i precyzji, zapewniający wysoką wydajność w kompaktowej obudowie. Jego smukła i lekka konstrukcja zwiększa wydajność, a ko...
osie
6
Udźwig robota
35 kg
Zasięg robota
1831 mm
robot
ARC Mate 50𝑖D/7L
ARC Mate 50𝑖D/7L to wszechstronny robot do spawania łukowego, zaprojektowany z myślą o usprawnieniu procesów spawalniczych w przemyśle. Oferując zasięg do 911 mm i elastyczność 6 osi, ten solidny, ...
osie
6
Udźwig robota
7 kg
Zasięg robota
911 mm
robot
CR-35𝑖B
CR-35𝑖B to najpotężniejszy robot współpracujący dostępny na rynku. Dzięki maksymalnemu udźwigowi 50 kg idealnie nadaje się do szerokiego zakresu zastosowań wymagających dużej wytrzymałości. Zasięg ...
osie
6
Udźwig robota
50 kg
Zasięg robota
1643 mm
robot
CRX-10𝑖A
Dzięki udźwigowi 10 kg i zasięgowi 1249 mm robot współpracujący CRX-10𝑖A jest idealnym rozwiązaniem dla małych i średnich przedsiębiorstw, początkujących w automatyzacji oraz dużych korporacji. Ser...
osie
6
Udźwig robota
10 kg
Zasięg robota
1249 mm
robot
CRX-10𝑖A Food
Robot współpracujący CRX-10𝑖A klasy spożywczej został zaprojektowany z myślą o przemyśle spożywczym i napojowym. Wyposażony w smar klasy spożywczej NSF-H1, białą farbę epoksydową oraz powłokę odpor...
osie
6
Udźwig robota
10 kg
Zasięg robota
1249 mm
robot
CRX-10𝑖A/L
Robot współpracujący CRX-10𝑖A/L, o udźwigu 10 kg, zasięgu 1418 mm i wyjątkowym ruchu underflip, to idealne rozwiązanie dla małych i średnich przedsiebiorstw, początkujących w automatyzacji i dużych...
osie
6
Udźwig robota
10 kg
Zasięg robota
1418 mm
robot
CRX-10𝑖A/L Food
Robot współpracujący CRX-10𝑖A/L klasy spożywczej został zaprojektowany z myślą o przemyśle spożywczym i napojowym. Wyposażony w smar klasy spożywczej NSF-H1, białą farbę epoksydową i powłokę odporn...
osie
6
Udźwig robota
10 kg
Zasięg robota
1418 mm
robot
CRX-10𝑖A/L Paint
Robot współpracujący CRX-10𝑖A/L Paint został zaprojektowany specjalnie do użytku w przemyśle malarskim, farb proszkowych i/lub ciekłych oraz włókien szklanych. Spełnia rygorystyczne normy bezpiecze...
osie
6
Udźwig robota
10 kg
Zasięg robota
1418 mm
robot
CRX-20𝑖A/L
Robot współpracujący CRX-20𝑖A/L, z udźwigiem 20 kg, zasięgiem 1418 mm i imponującym ruchem underflip, jest idealnym rozwiązaniem dla małych i średnich przedsiebiorstw, początkujących w automatyzacj...
osie
6
Udźwig robota
20 kg
Zasięg robota
1418 mm
robot
CRX-20𝑖A/L Food
Robot współpracujący CRX-20𝑖A/L klasy spożywczej został zaprojektowany z myślą o przemyśle spożywczym i napojowym. Wyposażony w smar klasy spożywczej NSF-H1, białą farbę epoksydową oraz powłokę odp...
osie
6
Udźwig robota
20 kg
Zasięg robota
1418 mm
robot
CRX-30𝑖A
CRX-30𝑖A to najcięższy robot współpracujący z serii FANUC CRX! Z udźwigiem 30 kg i zasięgiem 1756 mm, CRX-30𝑖A jest idealny do zadań wymagających dodatkowego podnoszenia w środowisku współpracy. Id...
osie
6
Udźwig robota
30 kg
Zasięg robota
1756 mm
robot
CRX-30𝑖A Food
Robot współpracujący CRX-30𝑖A/L klasy spożywczej został zaprojektowany z myślą o przemyśle spożywczym i napojowym. Wyposażony w smar klasy spożywczej NSF-H1, białą farbę epoksydową oraz powłokę odp...
osie
6
Udźwig robota
30 kg
Zasięg robota
1756 mm
robot
CRX-3𝑖A
FANUC CRX-3𝑖A to ultralekki robot współpracujący zaprojektowany z myślą o producentach, którzy potrzebują szybkiej i elastycznej automatyzacji. Ważąc zaledwie 11 kg i oferując zasięg 692 mm, CRX 3𝑖...
osie
6
Udźwig robota
3 kg
Zasięg robota
692 mm
robot
CRX-5𝑖A
Robot współpracujący CRX-5𝑖A o udźwigu 5 kg i zasięgu 994 mm jest idealnym rozwiązaniem dla małych i średnich przedsiębiorstw, początkujących w automatyzacji oraz dużych korporacji. Seria CRX oferu...
osie
6
Udźwig robota
5 kg
Zasięg robota
994 mm
robot
CRX-5𝑖A Food
Robot współpracujący CRX-5𝑖A klasy spożywczej został zaprojektowany z myślą o przemyśle spożywczym i napojowym. Wyposażony w smar klasy spożywczej NSF-H1, białą farbę epoksydową oraz powłokę odporn...
osie
6
Udźwig robota
5 kg
Zasięg robota
994 mm
robot
DR-3𝑖B/6 STAINLESS
DR-3𝑖B/6 STAINLESS to pierwszy robot Delta ze stali nierdzewnej firmy FANUC, który został zaprojektowany, aby pomóc klientom zmaksymalizować wydajność kompletacji i pakowania, zwłaszcza produktów s...
osie
4
Udźwig robota
6 kg
Zasięg robota
1200 mm
robot
DR-3𝑖B/8L
Robot DR-3𝑖B/8L Delta, o udźwigu 8 kg, zasięgu poziomym 1600 mm, zasięgu pionowym 500 mm i bezwładności nadgarstka 0,2 kgm2, oferuje wszechstronność w różnych branżach. Jego wyjątkowa wydajność ruc...
osie
4
Udźwig robota
8 kg
Zasięg robota
1600 mm
robot
LR Mate 200𝑖D
LR Mate 200𝑖D to kompaktowy, 6-osiowy robot o wymiarach i zasięgu zbliżonym do ludzkiego ramienia. Łączy w sobie najlepszy w swojej klasie stosunek masy robota do udźwigu, standardową ochronę IP67 ...
osie
6
Udźwig robota
7 kg
Zasięg robota
717 mm
robot
LR Mate 200𝑖D/14L
LR Mate 200𝑖D/14L posiada zaawansowaną, kompaktową konstrukcję mechaniczną, która wyznacza nowe standardy udźwigu w serii LR Mate. Ten model robota oferuje wyjątkowy stosunek wagi do udźwigu, ważąc...
osie
6
Udźwig robota
14 kg
Zasięg robota
911 mm
robot
LR Mate 200𝑖D/4S
Niezwykle kompaktowy, 6-osiowy robot z krótkim ramieniem LR Mate 200𝑖D/4S został zaprojektowany z myślą o ograniczonych przestrzeniach i kompaktowych maszynach. Łatwy w integracji, model ten jest r...
osie
6
Udźwig robota
4 kg
Zasięg robota
550 mm
robot
LR Mate 200𝑖D/7C Food/Clean
LR Mate 200𝑖D/7C to kompaktowy, wielozadaniowy, 6-osiowy robot zaprojektowany z myślą o pracy w pomieszczeniach czystych i środowiskach spożywczych. Dzięki wydajnym serwosilnikom i sztywnej konstru...
osie
6
Udźwig robota
7 kg
Zasięg robota
717 mm
robot
LR Mate 200𝑖D/7H
LR Mate 200𝑖D/7H to 5-osiowy robot, który idealnie nadaje się do zadań wymagających dużej prędkości i z łatwością mieści się w ograniczonych przestrzeniach. Model ten oferuje szereg opcji dostosowa...
osie
5
Udźwig robota
7 kg
Zasięg robota
717 mm
robot
LR Mate 200𝑖D/7L
LR Mate 200𝑖D/7L to wszechstronny 6-osiowy robot o największym zasięgu w gamie LR Mate, wynoszącym 911 mm. Zaprojektowany z myślą o wielozadaniowych zastosowaniach przemysłowych, łączy kompaktową b...
osie
6
Udźwig robota
7 kg
Zasięg robota
911 mm