Skip to main content
Machine tending with FANUC Robot. FANUC CRX Robot loading/unloading FANUC Robodrill machining center.

Wyszukiwarka ROBODRILL

Znajdź odpowiedni produkt za pomocą wyszukiwarki ROBODRILL. Aby zawęzić wyszukiwanie, wybierz dowolne kryteria. Zaznaczaj i odznaczaj pola, aby zmieniać wzorce wyszukiwania. Kliknij w wyniki, aby przejść do strony wybranego modelu.

Zawęź wyszukiwanie

8 ROBODRILLe – 1-8 ROBODRILLe
robodrill

ROBODRILL 𝛼-D21L 𝑖B5 ADV Plus

Najwyższy model ROBODRILL w naszej ofercie zapewnia niezrównaną elastyczność obróbki, obejmując szeroki zakres zadań. Dzięki długiemu skokowi osi X doskonale nadaje się do obróbki dużych komponentó...
Maks. obciążenie stołu
400 kg
Rozmiar stołu
850x410 mm
Przesuw X/Y/Z
700/400/400 mm
robodrill

ROBODRILL 𝛼-D21L 𝑖B5 Plus

Ten model ROBODRILL oferuje optymalną elastyczność w szerokim zakresie zadań obróbczych. Dzięki poszerzonemu zakresowi opcji mocowania doskonale sprawdza się w obróbce większych komponentów, co czy...
Maks. obciążenie stołu
300 kg
Rozmiar stołu
850x410 mm
Przesuw X/Y/Z
700/400/330 mm
robodrill

ROBODRILL 𝛼-D21M 𝑖B5 ADV Plus

Te maszyny, ze standardowym zakresem przejazdu osi maszyny, są kwintesencją uniwersalnego pionowego centrum obróbczego. Zwiększają produktywność w szerokim zakresie operacji frezowania i wiercenia,...
Maks. obciążenie stołu
400 kg
Rozmiar stołu
650x400 mm
Przesuw X/Y/Z
500/400/400 mm
The FANUC Robodrill α-D21MiB5 Plus is a versatile vertical machining center for milling, drilling and tapping. TEST
robodrill

ROBODRILL 𝛼-D21M 𝑖B5 Plus

Dzięki swojemu standardowemu zakresowi przejazdu osi, te maszyny są ucieleśnieniem wszechstronnych pionowych centrów obróbczych. Doskonale zwiększają wydajność w różnych zadaniach frezarskich i wie...
Maks. obciążenie stołu
300 kg
Rozmiar stołu
650x400 mm
Przesuw X/Y/Z
500/400/330 mm
robodrill

ROBODRILL 𝛼-D21S 𝑖B5 ADV Plus

Jeśli chodzi o wykonywanie precyzyjnych operacji w ograniczonej przestrzeni roboczej, to nie trzeba szukać dalej - mamy idealne rozwiązanie. Wyjatkowe centrum obróbcze do obróbki skrawaniem, przezn...
Maks. obciążenie stołu
200 kg
Rozmiar stołu
630x330 mm
Przesuw X/Y/Z
300/300(+100)/400 mm
robodrill

ROBODRILL 𝛼-D21S 𝑖B5 Plus

Idealne rozwiązanie dla osób poszukujących wyjątkowej precyzji w kompaktowej obudowie. Maszyna ROBODRILL to najwyższej klasy rozwiązanie do obróbki skrawaniem, obsługujące takie branże jak zegarmis...
Maks. obciążenie stołu
200 kg
Rozmiar stołu
630x330 mm
Przesuw X/Y/Z
300/ 300 (+100)/ 330 mm
robodrill

ROBODRILL 𝛼-D28L 𝑖B5 ADV Plus Y500

Najlepszy wybór dla operacji wymagających wysokiej precyzji przy ograniczonej po- wierzchni roboczej. Dzięki możliwości bezpiecznego mocowania wielu elementów w zależności od ich rozmiaru, ten mode...
Maks. obciążenie stołu
400 kg
Rozmiar stołu
850x500 mm
Przesuw X/Y/Z
700/500/400 mm
robodrill

ROBODRILL 𝛼-D28M 𝑖B5 ADV Plus

To rozwiązanie jest najlepszym wyborem do wykonywania precyzyjnych operacji na nie- wielkiej powierzchni. Dzięki możliwości bezpiecznego mocowania wielu części w zależności od ich rozmiaru, ten mod...
Maks. obciążenie stołu
400 kg
Rozmiar stołu
650x400 mm
Przesuw X/Y/Z
500/400/400 mm