Branże
Zautomatyzowana produkcja przemysłowa – niezależnie od Twojego produktu
Rozejrzyj się, a zauważysz niezliczone przedmioty, które zostały wyprodukowane,
przetworzone lub zapakowane przy użyciu technologii automatyzacji przemysłowej.
FANUC jest zaangażowany w ciągłe usprawnianie Twoich procesów i zwiększanie efektywności produkcji. Bez względu na zadanie, materiał, branżę czy rynek, dostarczamy idealne rozwiązanie dopasowane do Twoich potrzeb. W każdej branży zwiększ produktywność w całym łańcuchu wartości dzięki inteligentnym rozwiązaniom
automatyzacji fabryk FANUC. Od stanowisk początkowych front-of-line po przetwa-
rzanie, kompletowanie, transport i aplikacje końcowe – wspieramy każdy etap Twojego procesu produkcyjnego.
Nasza wiedza i doświadczenie branżowe
Systemy dopasowane do wszystkich Twoich potrzeb
Inteligentna automatyzacja
Kompaktowe centra obróbcze CNC
Precyzyjne, elektryczne maszyny do formowania wtryskowego
Wielofunkcyjne elektrodrążarki drutowe EDM
Krok w stronę przyszłości
Dożywotnia konserwacja
Podążaj ścieżką do doskonałości automatyzacji
Używamy prawie wyłącznie produktów FANUC: robotów, serwonapędów i sterowań CNC. Dzięki temu bardzo łatwo jest połączyć te komponenty w jeden układ sterowania. Globalne wsparcie oraz wysoka jakość obsługi klienta sprawiają, że jest to rozwiązanie niezwykle praktyczne.
Dr Hartmut Ruhl
J. Schneeberger Maschinen AG - Head of Software Development
Odkryj sukcesy naszych klientówZwiększ wydajność, precyzję i produktywność dzięki rozwiązaniom FANUC do różnych zastosowań
Od precyzyjnej robotyki po inteligentną automatyzację - dostarczamy rozwiązania, które usprawniają procesy produkcyjne.
Nasze oczekiwania zostały spełnione z nawiązką, a kreatywność personelu była wyjątkowa. Wyniki są naprawdę doskonałe i byliśmy w stanie zwiększyć wydajność prawie sześciokrotnie.
Gdybym ponownie stanął przed tą decyzją, bez wahania dokonałbym tego samego wyboru.
Hasan Canti
CEO - Grip GmbH
Odkryj sukcesy naszych klientów