Skip to main content
Medical industry

Przemysł farmaceutyczny i kosmetyczny

Tam, gdzie jest produkcja farmaceutyczna, tam jest FANUC!

Usprawnienie produkcji farmaceutycznej dzięki technologiom FANUC

W branży farmaceutycznej precyzja i wydajność mają kluczowe znaczenie. Zaawansowane technologie FANUC, w tym wtryskarka ROBOSHOT, centrum frezowania ROBODRILL i elektrodrążarka drutowa ROBOCUT, spełniają te potrzeby, zapewniając niezrównaną dokładność i produktywność. Nasze rozwiązania automatyzacji, napędzane robotami FANUC, usprawniają procesy w laboratoriach, obszarach montażowych i nie tylko. Roboty FANUC doskonale sprawdzają się w pakowaniu, a także w logistyce, zwiększając przepustowość i redukując błędy manualne. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu firma FANUC jest zaufanym partnerem w usprawnianiu produkcji farmaceutycznej poprzez innowacyjną automatyzację.

3D simulation of a pharma production line. High-res industry rendering.

Produkcja materiałów opakowaniowych / urządzeń do podawania leków

Montaż urządzeń do podawania leków

Pierwotne/wtórne pakowanie produktów farmaceutycznych

Zastosowania logistyczne i organizacja magazynów farmaceutycznych

Automatyzacja laboratorium

Produkcja materiałów do pakowania/urządzeń do podawania leków

Produkcja i przetwarzanie zaawansowanych urządzeń medycznych w sposób bezproblemowy stanowi spore wyzwanie w wytwarzaniu części medycznych. Obejmując wszystko, od formowania tworzyw, obróbki CNC, elektrodrążenia EDM po systemy pick & place, sortowanie i pakowanie, produkty FANUC umożliwiają automatyzację niemal każdego możliwego procesu w branży medycznej. Obejmuje to ekonomiczne rozwiązania dla wysokoprecyzyjnych mikroproduktów, zastosowań w pomieszczeniach czystych oraz specjalnych powłok i wiele innych. Nie trzeba dodawać, że nasze rozwiązania są w pełni zgodne z przepisami dotyczącymi higieny i standardami pomieszczeń czystych.

 

 

Montaż urządzeń do podawania leków

Roboty FANUC mogą być wykorzystywane do montażu urządzeń do podawania leków lub kosmetyków, oferując precyzję i powtarzalność, zapewniając dokładny i czysty montaż wrażliwych urządzeń.

Pierwotne/wtórne pakowanie produktów farmaceutycznych

Roboty FANUC do pomieszczeń czystych są specjalnie projektowane do pracy w środowiskach farmaceutycznych i laboratoryjnych. Nasze roboty do pomieszczeń czystych są zbudowane tak, aby spełniać standardowe zapotrzebowanie (norma IP67) bardzo wymagających środowisk farmaceutycznych i laboratoryjnych - bez kompromisów w zakresie szybkości i powtarzalności robotów - i mogą osiągnąć klasę czystości ISO 5.

Zastosowania logistyczne i organizacja magazynów farmaceutycznych

Posortuj swoje produkty do wysyłki za pomocą naszych robotów wyposażonych w system wizyjny. Automatyzacja procesów końcowych, takich jak foliowanie, etykietowanie, pakowanie i paletyzacja, może pomóc w ograniczeniu uciążliwej i powtarzalnej pracy ręcznej, często spotykanej w produkcji materiałów medycznych i urządzeń medycznych.

 

Automatyzacja laboratorium

Roboty FANUC znacząco poprawiły warunki pracy w szpitalach i aptekach. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w dziedzinie robotyki nasz zespół ekspertów zautomatyzował wiele różnych aplikacji farmaceutycznych. Roboty FANUC do pomieszczeń czystych zostały zaprojektowane specjalnie z myślą o środowiskach farmaceutycznych i laboratoryjnych, spełniając rygorystyczne wymagania normy IP67 bez uszczerbku dla szybkości i powtarzalności. Roboty te zwiększają wydajność i precyzję automatyzacji laboratoriów, zapewniając wysokie standardy higieny i niezawodności.

Image Success Story Demo S.A. - FANUC Bulgaria
SABO-DEMO

Automatyzacja to najlepsze lekarstwo w DEMO

Kluczowy gracz w branży farmaceutycznej znacząco poprawił swoje możliwości produkcyjne dzięki rozwiązaniom automatyzacji FANUC. Dzięki integracji robotów FANUC firma DEMO zoptymalizowała procesy napełniania, pakowania i etykietowania, co zwiększyło wydajność, dokładność i ogólną produktywność jej działań.

Nasze rozwiązania dla innych branż

Factory worker in protective uniform and hardhat operating industrial machine at production line.
industry, industrial, factory, plant, machine, production, line, metal, worker, helmet, yellow, hardhat, gloves, protective, working, workman, man, people, technician, uniform, checking, focused, engineer, looking, factory worker, manufacturing, process, technology, business, professional, automated, machinery, production line, interior, work wear, efficient, productive, positive, occupation, job, employment, laborer, operating, operator
Industry background for the global overview page

Rozwiązania automatyzacji fabryk dla każdego procesu produkcyjnego

Branże dla automatyzacji - FANUC obsługuje każdą branżę, pomagając w rozwiązywaniu wyzwań związanych z automatyzacją.