Asortyment robotów
Wyszukuj roboty według serii, aby znaleźć najlepsze rozwiązanie. W FANUC dysponujemy robotami, technologią i doświadczeniem, które pozwalają sprostać każdemu wyzwaniu.
Dopasuj do swoich potrzeb idealną serię robotów
Poszukiwanie idealnego robota przemysłowego może być przytłaczające. FANUC, światowy lider w dziedzinie automatyki przemysłowej, ułatwia ten proces dzięki szerokiej gamie robotów podzielonych na serie, co usprawnia wybór. Każda seria robotów FANUC została zaprojektowana z myślą o wyjątkowych wyzwaniach produkcyjnych.
Kluczowe czynniki, które należy wziąć pod uwagę podczas przeglądania naszych serii
Specjalność
Potrzebujesz robota do obsługi materiałów, spawania, malowania, montażu lub czegoś zupełnie innego? FANUC oferuje wyspecjalizowane roboty do każdego zadania.
Rozmiar i Zasięg
Jaką przestrzenią roboczą dysponujesz? Jakiego maksymalnego zasięgu potrzebujesz? FANUC oferuje roboty o różnych rozmiarach i zasięgach, aby idealnie dopasować się do Twoich wymagań.
Udźwig
Jak duży ładunek będzie musiał udźwignąć Twój robot? FANUC oferuje różne opcje - od zwinnych, lekkich robotów po potężne maszyny zdolne do przenoszenia dużych obciążeń.
Szybkość i wydajność
Potrzebujesz błyskawicznej precyzji, czy może bardziej zdecydowanego, mocnego podejścia? FANUC ma w swojej ofercie roboty nadające się zarówno do zastosowań wymagających dużej prędkości, jak i tych, które wymagają wyjątkowej kontroli.
Odkryj specjalistyczne roboty FANUC
Seria Paint
Standard branżowy w automatyzacji malowania od ponad 40 lat. Poznaj naszą serię Paint już teraz.
Seria ARC Mate
Przeznaczone do aplikacji do spawania łukowego. Poznaj naszą serię ARC Mate już teraz!
Seria CRX
Bezpieczne, elastyczne, szybkie we wdrożeniu i łatwe do programowania. Poznaj naszą serię robotów wspólpracujących CRX już teraz!
Odkryj roboty przegubowe FANUC
Seria LR Mate
Lekki i kompaktowy. Wielkie rzeczy mieszczą się w naprawdę małych opakowaniach. Poznaj naszą serię LR Mate już teraz!
Seria LR-10
Lekki, wytrzymały robot o dużym zasięgu, zamknięty w kompaktowej obudowie. Poznaj teraz naszą serię LR-10!
Seria M-10
Standard branżowy dla mniejszych robotów - smukły, szybki i wszechstronny. Poznaj naszą serię M-10 już teraz!
Seria M-20
Lider w swojej klasie pod względem udźwigu, zasięgu i prędkości osi. Poznaj naszą serię M-20 już teraz!
Seria M-410
Specjalistyczny robot paletyzujący do pracy z dużymi obciążeniami. Poznaj naszą serię M-410 już teraz!
Seria M-710
Robot o smukłym nadgarstku i niewielkim zapotrzebowaniu na powierzchnię,
przeznaczony do średnich ładunków. Poznaj naszą serię M-710 już teraz!
Seria M-800
Seria M-800 pozwala wynieść aplikacje wymagajace wysokiej precyzji na nowy poziom.
Seria M-810
Osiągnij najwyższą precyzję nawet przy dużych obciążeniach dzięki serii M-810.
Seria M-900
Potwierdzona trwałość i niezawodność przy dużych obciążeniach. Poznaj naszą serię M-900 już teraz!
Seria M-950
Zaprojektowany do wymagających zadań. Udźwig do 500 kg. Poznaj naszą serię M-950 już teraz!
Seria M-1000
Myśl szeroko. Największy robot z łączem szeregowym w naszej ofercie. Poznaj naszą serię M-1000 już teraz!
Seria M-2000
Robot o największym udźwigu na rynku. Kropka. Poznaj naszą serię M-2000 już teraz!
Seria R-1000
Wszechstronne, niezawodne, cieszące się światową renomą roboty o średnim udźwigu. Poznaj naszą serię R-1000 już teraz!
Seria R-2000
Lider w branży dla niemal wszystkich zastosowań wymagających robotów o dużym udźwigu. Poznaj naszą serię R-2000 już teraz!
Seria R-2000/E
Stworzona, aby zapewnić korzyści przez lata. Zwiększ produktywność, zyskaj większą elastyczność procesów i obniż koszty dzięki serii R-2000/E.
Odkryj roboty DELTA firmy FANUC
Seria M-1
Odkryj wyjątkową, ultrakompaktową serię robotów M-1 Delta i wejdź w nowy wymiar szybkiej obsługi małych części.
Seria M-2
Idealny wybór do ultraszybkiej kompletacji i montażu. Poznaj naszą serię M-2 już teraz!
Seria M-3
Odkryj serię M-3, zaprojektowaną specjalnie do szybkiej obsługi i kompletacji małych części.
Seria DR-3
Odkryj wyjątkową, ultrakompaktową serię DR-3 i wejdź w nowy wymiar szybkiej obsługi małych części.
Wyszukiwarka robotów
Znajdź idealnego robota przemysłowego FANUC dla swoich potrzeb produkcyjnych
Od kompaktowych robotów stołowych po niezwykle wytrzymałe modele zdolne do obsługi największych ładunków — dzięki 21 seriom i ponad 100 wyspecjalizowanym modelom oferujemy najszerszy wybór robotów przemysłowych na rynku, odpowiadający każdej potrzebie, aplikacji i branży.
Skorzystaj z naszej wyszukiwarki robotów, aby znaleźć odpowiedniego robota FANUC dla siebie.