Bardzo wytrzymały i odporny stół roboczy, zaprojektowany z myślą o długotrwałej obróbce precyzyjnej. Stół ten zapewnia wyjątkową trwałość i minimalną konserwację. Niezależnie od tego, czy chodzi o ...
Ta innowacja wykrywa i koryguje błędy skoku za pomocą najnowocześniejszych czujników i oprogramowania, zapewniając zwiększoną precyzję, zmniejszenie ilości odpadów, dłuższą żywotność maszyny i oszc...
Dzięki funkcji kompensacji przesunięcia termicznego AI, będącej połączeniem wielu czujników temperatury i uczenia maszynowego, ROBOCUT utrzymuje stałą precyzję obróbki. FANUC oferuje 3-czujnikowe i...
ROBOCUT specjalizuje się w precyzyjnym cięciu matryc i form wtryskowych. Zapewnia zaawansowaną kontrolę położenia dyszy zapewniając optymalną wydajność i skutecznie radząc sobie ze specyficznymi wy...
Ciągłe płukanie płyt uszczelniających zapobiega przyleganiu osadów do płyt uszczelniających. Dwie dzielone, przezroczyste płyty uszczelniające są łatwe do sprawdzenia pod kątem zanieczyszczeń, demo...
Wprowadzono najnowszą metodę wykrywania, aby zwiększyć dokładność i wydajność funkcji pomiaru drutu. Sonda dotykowa jest dostępna, gdy maszyna jest wyposażona w opcję sondy dotykowej.
Otwierając nowe możliwości w obróbce drutowej EDM, wydłużony skok osi Z w maszynach FANUC ROBOCUT, jak w modelach 𝛼-C600𝑖C i 𝛼-C800𝑖C z możliwością Z400/Z500, rewolucjonizuje zakres obrabianych det...
Rozszerzone możliwości operacyjne ROBOCUT są przełomem w świecie elektrodrążarek drutowych, a my jesteśmy tutaj, aby zaprezentować niektóre z wyjątkowych funkcji, które wyróżniają ROBOCUT.
FANUC ROBOCUT jest dostępny z obrotowym stołem CCR, który może być indeksowany i sterowany jednocześnie. ROBOCUT CCR jest wyposażony w serwomotor FANUC oraz enkoder obrotowy, zapewniające maksymaln...