FANUC ROBOCUT jest dostępny z obrotowym stołem CCR, który może być indeksowany i sterowany jednocześnie. ROBOCUT CCR jest wyposażony w serwomotor FANUC oraz enkoder obrotowy, zapewniające maksymalną precyzję w szerokim zakresie zastosowań.
Oszczędzając czas podczas procesów obróbki poprzez wyeliminowanie konieczności ręcznego obracania detalu, obrotowy stół FANUC CCR doskonale sprawdza się przy produkcji wyrobów medycznych lub narzędzi PCD. Jest zabezpieczony przed wnikaniem wody i standardowo wyposażony w system wykrywania zalania.
Oś obrotowa CCR została opracowana specjalnie dla ROBOCUT. Narzędzia PCD/węglikowe, a także inne detale wymagające obróbki 6-osiowej, mogą być z jej pomocą obrabiane precyzyjnie i ekonomicznie. Dzięki kompaktowym wymiarom możliwe jest dodanie dodatkowych pozycji mocowania na stole maszyny, co przekłada się na maksymalne wykorzystanie jej możliwości.
Kluczowe korzyści
Najważniejsze cechy
Dokumenty
Kluczowe korzyści
Korzyści dla Twojej firmy
Precyzja
Sercem ROBOCUT CCR jest serwomotor FANUC i enkoder obrotowy, zapewniające niezrównaną precyzję w różnych zastosowaniach.
Zaprojektowany z myślą o pracy w trudnych warunkach, stół obrotowy CCR jest uszczelniony przed wnikaniem wody i wyposażony w funkcję wykrywania zalania, co zapewnia jego długą żywotność.
Najważniejsze cechy
Funkcje zaprojektowane z myślą o Twoim sukcesie
Stół obrotowy CCR
Stół obrotowy CCR jest przystosowany zarówno do indeksowania, jak i jednoczesnego sterowania, co rozszerza możliwości ROBOCUT.
Zastosowania narzędzi PCD
Cięcie drutem z polikrystalicznego diamentu (PCD) oferuje znaczne korzyści w porównaniu ze szlifowaniem diamentowym. Jakość krawędzi jest doskonała, koszty operacyjne są niskie, a wyrafinowane profile mogą być cięte z niewiarygodną dokładnością w zaledwie kilku cyklach cięcia.
Dokumenty
Pobierz w celu uzyskania dodatkowych informacji
Zyskaj dostęp do niezbędnych specyfikacji technicznych i cennych informacji o naszych produktach za pośrednictwem naszych dokumentów do pobrania, co pomoże Ci w procesie decyzyjnym i zmaksymalizuje wykorzystanie Twoich produktów FANUC.