Przemysł elektroniczny
Wyższa produktywność w całym łańcuchu wartości
W dynamicznej i konkurencyjnej branży elektronicznej kluczowe jest łączenie wysokich standardów jakości i precyzji z maksymalną wydajnością, niskimi kosztami produkcji oraz szybkim czasem realizacji procesów. Dzięki ogromnej elastyczności w szerokim zakresie procesów produkcyjnych, rozwiązania automatyzacyjne ułatwiają osiągnięcie tej równowagi. Maszyny FANUC zostały zaprojektowane tak, aby zapewniać wyjątkowo powtarzalną precyzję, niezawodność oraz efektywność, które znacząco obniżają koszty. Co więcej, oferują elastyczność pozwalającą dynamicznie reagować na trendy rynkowe i zmieniające się wymagania. Niezależnie od tego, czy chcesz zautomatyzować cały proces produkcji, czy tylko jego wybrany fragment, FANUC oferuje rozwiązania idealnie dopasowane do Twoich potrzeb, które dodatkowo wspierają długofalowy rozwój Twojej firmy.
- Aplikacja
- Powiązane produkty
- Korzyści
- Case Studies
Robotyzacja i automatyzacja dla przemysłu elektronicznego
Zwiększ efektywność produkcji elektroniki dzięki zautomatyzowanym rozwiązaniom FANUC, które zapewniają precyzję, niezawodność oraz elastyczne reagowanie na potrzeby rynku.
Injection Moulding
Complex machining
Hard turning
High-accurate Drilling
Hard turning
Laser, Plasma and Waterject cutting
Assembly
Soldering
Picking & Placing
End-of-the-line automation
Montaż
FANUC oferuje szeroką gamę wysoce niezawodnych robotów montażowych, które cechują się zręcznością, powtarzalnością, kompaktową konstrukcją i dużą prędkością. Od robotów przegubowych 5- i 6-osiowych, przez roboty Delta 3-6-osiowe, po serię SCARA i roboty współpracujące, dysponujemy robotami i inteligentnymi funkcjami niezbędnymi do realizacji celów produkcyjnych.
Pobieranie i umieszczanie
Wyposażone w 𝑖RVision i czujnik 3D, roboty FANUC chwytają, sortują, układają i rozmieszczają produkty na poruszającej się taśmie. Na przykład roboty DELTA są idealnym wyborem do chwytania, sortowania, kontroli, układania i wkładania części. Operacje te mogą być wykonywane z dużą prędkością na ruchomych przenośnikach.
Lutowanie
Roboty wykorzystywane do lutowania i spawania zapewniają jednolite i precyzyjne nanoszenie materiału lutowniczego lub spawalniczego, przyczyniając się do wysokiej jakości i niezawodności produktów elektronicznych.
Automatyzacja procesów na końcu linii
Posortuj swoje produkty do wysyłki przy pomocy naszych robotów wyposażonych w system wizyjny. Automatyzacja procesów końcowych, takich jak foliowanie, etykietowanie, pakowanie i paletyzacja, usprawnia proces pakowania i zwiększa ogólną efektywność logistyki.
Formowanie wtryskowe
Produkcja dużej liczby małych komponentów elektronicznych wymaga szybkości i powtarzalności. Przyspieszenie zapewniane przez elektryczne serwomotory ROBOSHOT jest idealne do tworzenia cienkich ścianek, na które często istnieje zapotrzebowanie w przypadku części elektronicznych. Co więcej, inteligentne funkcje ROBOSHOT kompensują zmiany lepkości, a aktywne odprowadzanie gazu dodatkowo poprawia jakość.
Obróbka elektroerozyjna EDM
Dzięki szerokiej gamie opcji zapewniających nieskazitelne powierzchnie i niesamowitą dokładność części, ROBOCUT wyróżnia się jako idealne, wszechstronne rozwiązanie dla przemysłu elektronicznego. Elektrodrążarka drutowa FANUC wykazuje niezwykle wysoką dokładność obróbki narzędzi, takich jak formy. Niesamowity poziom powtarzalności maszyny dodatkowo gwarantuje, że te same wysokie standardy są konsekwentnie osiągane.
Wysoka dokładność wiercenia
Zastosowania w przemyśle elektronicznym często wymagają wiercenia bardzo małych otworów w precyzyjnych elementach. W tym celu FANUC ROBODRILL jest wyposażony w starannie wyważone wrzeciono, co zapewnia bardzo wysoki poziom powtarzalnej dokładności. Aby zmaksymalizować precyzję w tego typu zastosowaniach, ROBODRILL posiada również jednostkę czyszczenia narzędzi. Czyszcząc zarówno narzędzie, jak i wrzeciono podczas wymiany narzędzi, funkcja ta znacznie poprawia powtarzalność.
Zaawansowana obróbka
Sterowania CNC FANUC pozwalają osiągnąć wysoką wydajność produkcji oraz najwyższe standardy jakości przy szybkim i precyzyjnym frezowaniu, toczeniu, szlifowaniu czy cięciu skomplikowanych obudów części wszelkiego rodzaju – od elektroniki konsumenckiej po lotniczą. ROBODRILL firmy FANUC oferuje jednoczesne sterowanie oraz zaawansowane funkcje, takie jak przewidywanie ruchu (look-ahead), interpolacja i inteligentne wygładzanie, zapewniające precyzyjną i szybką produkcję złożonych form, elektrod i części 3D.
Toczenie twarde
Do produkcji komponentów elektrycznych i elektronicznych szybka, ultradokładna technologia toczenia twardego z wykorzystaniem napędów i sterowań FANUC stanowi ekonomiczną alternatywę dla szlifowania okrągłego, osiągając dokładność w zakresie mikronów.
Frezowanie
FANUC usprawnia frezowanie komponentów elektronicznych dzięki centrum ROBODRILL oraz robotyzacji maszyn, zapewniając maksymalną wydajność. Nasze sterowanie CNC gwarantuje łatwą obsługę i doskonałe wyniki w szerokim zakresie zastosowań.
Cięcie laserem, plazmą i strumieniem wody
Zaawansowane sterowania CNC firmy FANUC (30/31𝑖-LB Plus, 0𝑖-LF Plus) wyznaczają standardy w zastosowaniach cięcia laserowego, plazmowego i wodnego, oferując niezrównaną precyzję i wydajność. W połączeniu z robotyzacją, FANUC podnosi jakość tych procesów cięcia, zapewniając doskonałe rezultaty i szybkość w najbardziej wymagających środowiskach produkcyjnych.
Nasza oferta robotów
Seria SCARA
Seria Delta
Seria LR Mate
Roboty do pomieszczeń czystych
Roboty współpracujące
Nasza oferta maszyn
Sterowania CNC
ROBODRILL
ROBOCUT
ROBOSHOT
Najważniejsze informacje
Wysokiej jakości wykończenie powierzchni
Technologia Serwo Własnej Produkcji dla Wysokiej Precyzji
Roboty do pomieszczeń czystych
Roboty współpracujące
𝑖RVision
Korzyści dla Twojej branży
Precyzja i dokładność
Wysoka prędkość i wydajność
Wszechstronność
Niezawodność i trwałość
Łatwość integracji
Elastyczność programowania
Kompaktowa konstrukcja
Efektywność energetyczna
Kontrola jakości
Wsparcie w całym cyklu życia produktu
Maximising Machining Flexibility and Reliability with FANUC ROBODRILL
ARCUS ELEKTROTECHNIK is using a FANUC ROBODRILL Plus-K automated machining cell to manufacture complex, high-precision energy sector components economically from batch sizes as small as one. Combining a FANUC ROBODRILL 𝛼-D21M𝑖B5 ADV Plus CNC machining centre with integrated tool and workpiece handling via a FANUC LR Mate 200𝑖D robot, the solution enables flexible, unmanned production with rapid changeovers and minimal downtime.
W pełni zautomatyzowany montaż młynków do kawy
W produkcji popularnych urządzeń gospodarstwa domowego, takich jak młynki do kawy, o sukcesie decyduje szereg kluczowych czynników. Tylko jasno zorganizowane, wydajne i ukierunkowane na cel procesy mogą zapewnić wymaganą niezawodność produkcji. Osiągnięcie takiego poziomu jest znacznie bardziej realne dzięki automatyzacji – co potwierdza Eugster/Frismag AG, lider rynku, który wdrożył 14 przemysłowych robotów FANUC LR Mate oraz system FANUC ZDT (Zero Down Time). Dzięki temu firma może dziś automatycznie montować jeden młynek do kawy co 7 sekund, w sposób ciągły i niezawodny.
Fastlog AG wykorzystuje roboty FANUC do polerowania przemysłowego
Ręczne polerowanie to precyzyjne i wymagające fizycznie zadanie. W firmie Fastlog proces ten często prowadził do nieobecności związanych ze stanem zdrowia pracowników, dlatego podjęto decyzję o jego automatyzacji, aby odciążyć personel i poprawić warunki pracy.
Assembly Order Picking with Two Robots on a 13 Metre Traversing Axis
Automating a production line can be done flexibly and in a small space. Customised solutions and safety software functions are a key element for successful implementation.
Nasze rozwiązania dla innych branż
Rozwiązania automatyzacji fabryk dla każdego procesu produkcyjnego
Branże dla automatyzacji - FANUC obsługuje każdą branżę, pomagając w rozwiązywaniu wyzwań związanych z automatyzacją.