Bezpieczeństwo żywności ma pierwszorzędne znaczenie przy jej przetwarzaniu. Właśnie dlatego firma FANUC opracowała roboty klasy spożywczej i koboty, starannie zaprojekto-wane z użyciem smarów spożywczych, specjalistycznych wykończeń i funkcji dostosowanych do tych krytycznych zastosowań. Roboty FANUC klasy spożywczej są zaprojektowane tak, aby minimalizować ryzyko związane z bezpieczeństwem żywności i wytrzymać częste, intensywne mycie, jednocześnie maksymalizując szybkość i wszechstronność w podstawowej obróbce spożywczej. Oferujemy modele o zasięgu od 550 mm do 1853 mm, z klasami ochrony IP67 oraz IP69K — idealne rozwiązanie do utrzymania najwyższych standardów bezpieczeństwa i efektywności w branży spożywczej.
Roboty FANUC do czystych pomieszczeń zostały specjalnie zaprojektowane do pracy w środowiskach o rygorystycznych wymaganiach. Zapewniają one wyjątkową szybkość i powtarzalność bez kompromisów. Dzięki smukłej, w pełni hermetycznej konstrukcji, roboty te oferują dużą elastyczność, co zwiększa ich wszechstronność w różnorodnych zastosowaniach automatyzacji, zwłaszcza w kompaktowych komórkach produkcyjnych. Osiągając klasę czystości ISO 5, roboty FANUC zapewniają znacznie wyższą niezawodność niż praca ręczna, stając się niezbędnym elementem utrzymania najwyższych standardów czystości i efektywności.