medical industry with clinical instruments

Robotyzacja i automatyzacja dla branży medycznej

Zwiększanie efektywności przemysłu medycznego dzięki robotyzacji i automatyzacji!

Postęp w produkcji urządzeń medycznych dzięki robotyzacji i automatyzacji

W krytycznej dziedzinie produkcji urządzeń medycznych, roboty i technologie automatyzacji firmy FANUC wyznaczają nowe standardy w montażu urządzeń do podawania leków, w tym strzykawek, inhalatorów i automatycznych wstrzykiwaczy. Rozwiązania FANUC są przykładem innowacji w produkcji medycznej, zapewniając sprawność i dokładność wymaganą w branży podlegającej ścisłym regulacjom prawnym.

3D image about  pick, pack and palletising in the pharmaceutical industry. Larger background.

Assembly of Drug Delivery Devices & Medical Devices

Parts Picking & Placing

Loading & Unloading, Handling & Machine Tending

Surface Polishing and Sanding

Packing & Palletising

Montaż urządzeń do dostarczania leków i urządzeń medycznych

Roboty precyzyjnie montują złożone, wysoce precyzyjne urządzenia medyczne, zapewniając najwyższą dokładność i stałą jakość, zachowując surowe standardy higieny.

Pobieranie i układanie części

Wyposażone w 𝑖RVision i czujnik wizyjny 3D, roboty FANUC pobierają, sortują, umieszczają i układają produkty na ruchomym przenośniku. Na przykład roboty DELTA i SCARA są idealnym wyborem do pobierania, sortowania, kontroli, umieszczania i wkładania części. Można to robić z dużą prędkością na ruchomych przenośnikach.

Załadunek i rozładunek, przeładunek i obsługa maszyn

Obsługując delikatne materiały, załadowując i rozładowując maszyny oraz wykonując zadania takie jak obsługa sterylnych komponentów czy nadzór nad wtryskiwaniem, roboty FANUC zapewniają wydajność, precyzję i produkcję wolną od zanieczyszczeń w wytwarzaniu wyrobów medycznych.

Polerowanie i szlifowanie powierzchni

FANUC oferuje różne modele robotów odpowiednie do obróbki powierzchniowej implantów i narzędzi medycznych, umożliwiając gratowanie, polerowanie i piaskowanie różnych materiałów i powierzchni z wykorzystaniem w pełni zintegrowanych czujników siły FANUC.

 

Pakowanie i paletyzacja

Posortuj swoje produkty do wysyłki przy pomocy naszych robotów. Automatyzacja procesów końcowych, takich jak owijanie, etykietowanie, pakowanie i paletyzacja, pozwala zmniejszyć uciążliwą i powtarzalną pracę ręczną, często spotykaną w produkcji wyrobów i urządzeń medycznych.

The FANUC LR Mate/7-7D Food/Clean is a lighweight robot ideally suited for Cleanroom and Food applications. Blood Test unit assembly.

Aplikacje Cleanroom

Roboty FANUC do pomieszczeń czystych zostały zaprojektowane specjalnie do pracy w produkcji urządzeń medycznych. Stworzone z myślą o spełnieniu standardowego zapotrzebowania (norma IP67) bardzo wymagających środowisk laboratoryjnych i urządzeń medycznych, mogą osiągnąć klasę czystości ISO 5 (zgodnie z normą ISO 14644), bez uszczerbku dla szybkości i powtarzalności pracy robota.

Success Story AlphaRobotica pictures and media
Alpha Robotica

Roboty FANUC pomagają producentowi maseczek stawić czoła wyzwaniu

Gdy popyt na produkcję gwałtownie rośnie w krótkim czasie, roboty i automatyzacja mogą pomóc w spełnieniu wymagań znacznie szybciej, niż wielu zdaje sobie z tego sprawę. Jednakże wynik ten w dużej mierze zależy od wyboru robotów, które są łatwe w instalacji, programowaniu i uruchomieniu.

Image Success Story Demo S.A. - FANUC Bulgaria
SABO-DEMO

Automatyzacja to najlepsze lekarstwo w DEMO

Kluczowy gracz w branży farmaceutycznej znacząco poprawił swoje możliwości produkcyjne dzięki rozwiązaniom automatyzacji FANUC. Dzięki integracji robotów FANUC firma DEMO zoptymalizowała procesy napełniania, pakowania i etykietowania, co zwiększyło wydajność, dokładność i ogólną produktywność jej działań.

Nasze rozwiązania dla innych branż

Factory worker in protective uniform and hardhat operating industrial machine at production line.
industry, industrial, factory, plant, machine, production, line, metal, worker, helmet, yellow, hardhat, gloves, protective, working, workman, man, people, technician, uniform, checking, focused, engineer, looking, factory worker, manufacturing, process, technology, business, professional, automated, machinery, production line, interior, work wear, efficient, productive, positive, occupation, job, employment, laborer, operating, operator
Industry background for the global overview page

Rozwiązania automatyzacji fabryk dla każdego procesu produkcyjnego

Branże dla automatyzacji - FANUC obsługuje każdą branżę, pomagając w rozwiązywaniu wyzwań związanych z automatyzacją.