Nasza rodzina 4-osiowych robotów SCARA obejmuje modele o udźwigu do 20 kg i zasięgu do 1100 mm. Dedykowane modele wyposażone są w białą powłokę epoksydową, ochronę IP54, smar spożywczy klasy NSF-H1 oraz śruby antykorozyjne, co czyni je idealnym wyborem do zastosowań w branży spożywczej i w pomieszczeniach czystych.
Gdy popyt na produkcję gwałtownie rośnie w krótkim czasie, roboty i automatyzacja mogą pomóc w spełnieniu wymagań znacznie szybciej, niż wielu zdaje sobie z tego sprawę. Jednakże wynik ten w dużej mierze zależy od wyboru robotów, które są łatwe w instalacji, programowaniu i uruchomieniu.