Napędzamy zrównoważoną produkcję. Razem
- JAK DZIAŁAMY
- SYMBOL ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU
- Nasze główne cele
- SDG
- WYNIKI
- RAPORTY
- Nasza strategia
Nasza globalna strategia
Choć projektowanie produktów i ich wytwarzanie realizowane są w globalnej centrali FANUC w Japonii, FANUC Europe aktywnie wspiera działania na rzecz zrównoważonego rozwoju poprzez konsolidację danych regionalnych, umożliwiając transparentne raportowanie na poziomie globalnym oraz promowanie zasad eko‑projektowania. Dzięki analizie rynku i wsparciu w rozwoju produktów przyczyniamy się do tego, że rozwiązania FANUC są energooszczędne, nadają się do recyklingu oraz spełniają europejskie normy i regulacje.
Symbol zrównoważonego rozwoju FANUC
Znak, łączący symbole „liścia drzewa” oraz „nieskończoności”, odzwierciedla korporacyjne zaangażowanie FANUC w odpowiedzialne i zrównoważone prowadzenie działalności. Jest on wyrazem naszej długofalowej wizji oraz strategicznego podejścia do podejmowania wyzwań środowiskowych i społecznych poprzez innowacje technologiczne. Efektywność środowiskowa jest wspierana przez niezależnie weryfikowane certyfikaty oraz zewnętrzne oceny, w tym normy ISO, raportowanie CDP oraz ocenę EcoVadis.
100% zaangażowania w neutralność klimatyczną do 2050 roku
Jasne zobowiązanie, globalna wizja. FANUC dąży do osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 roku, kierując się tym celem we wszystkich działaniach podejmowanych w Europie oraz dostosowując lokalne inicjatywy do globalnej strategii zrównoważonego rozwoju.
-10% zużycia energii elektrycznej do 2030 r.
Mniej energii, większa efektywność. Zobowiązujemy się do redukcji zużycia energii elektrycznej o 10% do 2030 roku, poprawiając efektywność energetyczną we wszystkich europejskich operacjach przy jednoczesnym zachowaniu najwyższych standardów niezawodności.
Filozofia "0 Defect"
Filozofia FANUC "zero defect" gwarantuje, że każdy produkt powstaje zgodnie z najwyższymi standardami jakości, minimalizując ryzyko awarii i defektów w liniach produkcyjnych klientów. Takie podejście znacząco ogranicza ilość odpadów materiałowych oraz braków produkcyjnych, przyczyniając się do bardziej zrównoważonej i efektywnej pod względem wykorzystania zasobów produkcji.
30% oszczędności energii dzięki inteligentnej automatyzacji
Zaprojektowane z myślą o efektywności. Stworzone dla maksymalnej wydajności. Rozwiązania FANUC ograniczają zużycie energii, redukują emisję CO₂ i napędzają zaawansowaną produkcję w różnych branżach.
20% kobiet w zespole – napędzamy zmianę
W FANUC jesteśmy zaangażowani w poprawę równowagi płci jako element naszego wkładu w realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ (SDGs). Obecnie kobiety stanowią około 20% naszego zespołu — wskaźnik ten planujemy systematycznie zwiększać poprzez inkluzywne procesy rekrutacyjne oraz inicjatywy wspierające rozwój zawodowy.
19 centrów FANUC Academy w Europie
Budujemy kompetencje przyszłości. Poprzez FANUC Academy oraz współpracę ze szkołami, uczelniami i centrami szkoleniowymi oferujemy certyfikowane szkolenia z zakresu automatyki, robotyki i technologii CNC dla studentów, pracowników oraz osób poszukujących pracy w całej Europie.
Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ (SDGs) w FANUC Europe
Cele cząstkowe: 3.8 & 3.9
Cele cząstkowe: 4.3 & 4.4
Cele cząstkowe: 5.5 & 5c
Cele cząstkowe: 6.2, 6.3, 6.4 & 6.6
Cele cząstkowe: 7.2, 7.3
Cele cząstkowe: 8.2, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7 & 8.8
Cele cząstkowe: 9.4 & 9.5
Cel cząstkowy: 10,2
Cele cząstkowe: 12.2, 12.4, 12.5 & 12.6
Cele cząstkowe: 13.2 & 13.3
Cele cząstkowe: 15.1, 15.5, 15.9
Cele cząstkowe: 17.16
Nasze osiągnięcia w zakresie zrównoważonego rozwoju
Ocena zrównoważonego rozwoju EcoVadis
Ocena klimatyczna CDP
MSCI ESG Rating
Raporty dotyczące zrównoważonego rozwoju
Poznaj proekologiczne działania FANUC. Pobierz nasze raporty zrównoważonego rozwoju tutaj