Skip to main content
PHYSICAL AI 
WEBSITE ONLY

Physical AI dla robotyki przemysłowej i automatyzacji

Odkryj, jak otwarte platformy i Physical AI mogą odmienić Twoją strategię automatyzacji, zapewniając elastyczność niezbędną do skalowania, adaptacji i integracji zaawansowanych funkcji, które podnoszą wydajność w całym środowisku produkcyjnym.

Zastosowania Physical AI

Physical AI umożliwia robotom postrzeganie otoczenia, adaptację do zmieniających się warunków oraz wykonywanie działań w rzeczywistych środowiskach produkcyjnych. Przykłady zastosowań pokazują, w jaki sposób roboty FANUC mogą wykorzystywać sztuczną inteligencję, sterowanie w czasie rzeczywistym, instrukcje wydawane w języku naturalnym oraz symulację do realizacji złożonych zadań automatyzacyjnych z większą elastycznością i precyzją.

Robot AI śledzi ruchome elementy i dokręca śruby

Roboty FANUC mogą identyfikować i śledzić detale poruszające się w trzech wymiarach, precyzyjnie podążając za nimi w czasie rzeczywistym. Umożliwia to wykonywanie operacji, takich jak dokręcanie śrub na ruchomych elementach, które tradycyjnie wymagały precyzyjnego pozycjonowania lub stabilizowania detalu. Dzięki śledzeniu z dużą prędkością i częstotliwości 1 ms, technologia szybkiego śledzenia 3D zapewnia wysoką dokładność nawet w dynamicznie zmieniających się warunkach pracy.

Poznaj system prowadzenia wizyjnego Inbolt AI
Image for AI webpages. Website only. Dynamic line tracking Inbolt.
Image for AI webpages. Website only.

Operacje kompletacji (kitting) sterowane przez agenta AI

Wydając agentowi AI polecenia w języku naturalnym dotyczące zadań takich jak fotografowanie formularzy zamówień, rozpoznawanie tekstu oraz transport tacek i części, robot może realizować proces kompletacji detali (kitting). Połączenie agenta AI, który rozumie język naturalny, steruje robotem i autonomicznie wykonuje zadania, z funkcją rozpoznawania obiektów opartą na AI, niewymagającą wcześniejszego uczenia na wzorcach (masterless), umożliwia modyfikowanie logiki działania systemu w sposób podobny do wydawania poleceń człowiekowi.

Robot AI z dynamicznym monitorowaniem otoczenia

Roboty FANUC wyposażone w systemy percepcji oparte na sztucznej inteligencji mogą wykrywać obecność osób w swoim otoczeniu i dostosowywać trajektorie ruchu w czasie rzeczywistym bez konieczności zatrzymywania produkcji. Dzięki funkcji Stream Motion robot ogranicza siłę generowaną przez ramię do bezpiecznego zakresu pracy. Gdy człowiek wejdzie do strefy roboczej robota, robot automatycznie modyfikuje swoją trajektorię, aby uniknąć kontaktu. Po opuszczeniu strefy przez człowieka robot powraca do pierwotnej ścieżki ruchu i kontynuuje wykonywanie zadania. Takie rozwiązanie umożliwia bezpieczną i nieprzerwaną współpracę ludzi i robotów na hali produkcyjnej.

Image for AI webpages. Website only.
Image for AI webpages. Website only.

AI steruje dwoma ramionami robota podczas montażu elastycznego przewodu

Wykorzystując model bazowy Vision-Language-Action (VLA), dwa ramiona robota FANUC mogą współpracować, naśladując czynności wykonywane przez człowieka, takie jak składanie koszulki czy realizacja wymagających wysokiej zręczności operacji związanych z prowadzeniem i montażem przewodów. System wykrywa naprężenie przewodów w czasie rzeczywistym i manipuluje miękkimi, elastycznymi kablami z czułością zbliżoną do ludzkiej. Dzięki wieloosiowej kinematyce roboty prowadzą przewody po złożonych trajektoriach 3D, uwzględniających zmiany wysokości, głębokości i kąta nachylenia, zachowując wysoką precyzję manipulacji oraz zapobiegając uszkodzeniom.

Programowanie robotów za pomocą poleceń głosowych i generatywnej AI

Roboty FANUC potrafią rozpoznawać polecenia głosowe w wielu językach, automatycznie generować programy w języku Python z wykorzystaniem generatywnej sztucznej inteligencji oraz wykonywać wynikające z nich zadania z jednoczesnym postrzeganiem otoczenia. Użytkownik wydaje instrukcje głosowo, a robot interpretuje polecenie, tworzy odpowiedni program i realizuje wskazane działanie.

Możliwości te obejmują również bardziej złożone zadania, takie jak:

rzucanie kostką i umieszczenie jej we właściwym miejscu zgodnie z wylosowaną liczbąułożenie kostki o określonym kolorze na innej kostce

Zadania tego typu wymagały wcześniej specjalistycznego programowania, natomiast obecnie mogą być realizowane za pomocą intuicyjnych poleceń głosowych.

Image for AI webpages. Website only.
Image for AI webpages. Website only.

Zaawansowane wsparcie dla symulacji i cyfrowych bliźniaków

FANUC wspiera zaawansowane technologie symulacji i cyfrowych bliźniaków (digital twins), które umożliwiają producentom projektowanie, testowanie i weryfikację systemów robotycznych jeszcze przed ich wdrożeniem. Fotorealistyczne, wirtualne środowiska fabryczne pomagają zespołom modelować zachowanie robotów, oceniać układ stanowisk oraz optymalizować wydajność w całkowicie bezpiecznym środowisku.

Wykorzystując platformę NVIDIA Isaac GR00T do uczenia ruchów robota i zachowania obiektów, roboty mogą samodzielnie uczyć się reagowania na wcześniej niespotykane sytuacje. Roboty FANUC są dostępne w formatach kompatybilnych z nowoczesnymi platformami symulacyjnymi, co umożliwia analizę czasów cyklu, weryfikację trajektorii ruchu oraz generowanie danych treningowych dla systemów AI w ramach wirtualnych procesów produkcyjnych. Narzędzia te skracają czas uruchomienia systemu i zwiększają jego ogólną dokładność.

Lepsza integracja z narzędziami symulacyjnymi firmy FANUC

Ekosystem narzędzi symulacyjnych FANUC, w tym rozwiązania do programowania offline, wspiera wymianę danych dotyczących trajektorii ruchu oraz wydajności z zewnętrznymi środowiskami symulacyjnymi. Dzięki temu deweloperzy mogą z większą dokładnością modelować rzeczywiste zachowanie robotów oraz weryfikować wydajność systemów już na wczesnym etapie procesu projektowania.

Image for AI webpages. Website only.

Physical AI: Najczęściej zadawane pytania

Physical AI zmienia oblicze automatyzacji przemysłowej, łącząc robotykę, sztuczną inteligencję, sterowanie w czasie rzeczywistym, symulację oraz otwarte platformy programistyczne. Poznaj odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące tego, jak FANUC wspiera rozwój Physical AI, jak te technologie współpracują ze sobą oraz w jaki sposób producenci mogą wykorzystywać je do tworzenia bardziej elastycznych, inteligentnych i adaptacyjnych systemów automatyzacji.

Najczęściej zadawane pytania

Physical AI (sztuczna inteligencja fizyczna) to rodzaj sztucznej inteligencji, który potrafi postrzegać rzeczywisty świat, podejmować decyzje i wykonywać działania fizyczne za pośrednictwem maszyn, takich jak roboty przemysłowe. W środowisku produkcyjnym Physical AI umożliwia robotom rozumienie otoczenia, dostosowywanie się do zmieniających się warunków oraz realizację złożonych zadań z większym stopniem autonomii.

FANUC wspiera rozwój Physical AI poprzez otwarte technologie platformowe, takie jak obsługa ROS 2, programowanie w języku Python, sterowanie ruchem w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem Stream Motion, możliwości symulacji z użyciem cyfrowych bliźniaków (digital twins) oraz współpracę z globalnymi liderami technologicznymi. Narzędzia te pomagają deweloperom i producentom tworzyć inteligentne systemy automatyzacji, które potrafią postrzegać otoczenie, adaptować się do zmieniających się warunków i podejmować działania w świecie rzeczywistym.

 

ROS 2 odgrywa ważną rolę, ponieważ zapewnia elastyczne środowisko do łączenia robotów, czujników, narzędzi do planowania ruchu, platform symulacyjnych oraz aplikacji wykorzystujących sztuczną inteligencję. Sterownik ROS 2 dla robotów FANUC pomaga deweloperom integrować roboty FANUC z nowoczesnymi środowiskami robotycznymi, w tym z MoveIt, narzędziami do symulacji oraz zaawansowanymi systemami sterowania robotami.

Deweloperzy mogą rozpocząć pracę, poznając sterownik FANUC ROS 2 Driver, pakiety opisujące roboty (robot description packages), funkcje Stream Motion, wsparcie dla programowania w języku Python oraz narzędzia symulacyjne FANUC. Zasoby te pomagają zespołom integrować roboty FANUC z nowoczesnymi środowiskami do tworzenia rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji, robotyce i automatyzacji.

Tradycyjna automatyzacja przemysłowa często opiera się na stałym programowaniu, ustrukturyzowanych środowiskach pracy oraz powtarzalnych zadaniach. Physical AI dodaje do tego percepcję otoczenia, zdolność uczenia się, symulację, sterowanie w czasie rzeczywistym oraz adaptacyjne podejmowanie decyzji, umożliwiając robotom inteligentniejsze reagowanie na dynamicznie zmieniające się warunki produkcyjne.

 

FANUC współpracuje z liderami technologicznymi, takimi jak NVIDIA i Google, aby rozwijać rozwiązania z obszaru Physical AI. Współpraca ta obejmuje między innymi cyfrowe bliźniaki (digital twins), symulacje w czasie rzeczywistym, uczenie przez naśladowanie (imitation learning), generatywną sztuczną inteligencję, programowanie robotów wspomagane przez AI oraz zaawansowane oprogramowanie robotyczne. Dzięki tym partnerstwom roboty przemysłowe stają się bardziej inteligentne, lepiej przystosowują się do zmieniających się warunków pracy i są łatwiejsze w użytkowaniu. 

Tak. Kontrolery robotów FANUC mogą bezpośrednio wykonywać programy napisane w języku Python, co pozwala użytkownikom wykorzystywać modele sztucznej inteligencji oraz logikę automatyzacji opracowane w tym języku. Dzięki temu możliwe jest łatwiejsze przenoszenie rozwiązań AI do środowiska przemysłowego i wykorzystanie ich w rzeczywistym sterowaniu robotami. Python pomaga również połączyć świat rozwoju sztucznej inteligencji z przemysłowym sterowaniem robotów, umożliwiając integrację algorytmów AI, analizę danych oraz tworzenie bardziej inteligentnych i elastycznych aplikacji automatyzacyjnych.

Sterowanie ruchem w czasie rzeczywistym (real-time motion control) umożliwia bardzo szybkie korygowanie położenia, prędkości i momentu obrotowego robota dzięki komunikacji o minimalnych opóźnieniach. Pozwala to na bieżące dostosowywanie ruchu robota podczas wykonywania zadania. Funkcja FANUC Stream Motion wspiera sterowanie z dużą częstotliwością, umożliwiając realizację takich zastosowań jak śledzenie trajektorii, ruch adaptacyjny oraz automatyzacja sterowana przez sztuczną inteligencję. 

 

* ROS jest znakiem towarowym organizacji Open Source Robotics Foundation.

** Python jest zastrzeżonym znakiem towarowym Python Software Foundation.

*** GitHub jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy GitHub, Inc..