Skip to main content
Service / maintenance photo with person. Woman and two men. View through the inside of a machine. Landscape. High resolution.

FANUC Plans

Dostosowywane plany serwisowe dla inteligentniejszych, szybszych i wydajniejszych operacji. Odkryj plany FANUC. Wydajność. Zdefiniowana.

Twój produkt, nasze plany

Niezależnie od tego, jaki produkt FANUC posiadasz, odpowiedni Plan czeka na Ciebie.

Usługi dodatkowe umożliwiające dostosowanie planu

Dostosuj plany FANUC, dodając usługi dodatkowe, aby dopasować je do swoich potrzeb operacyjnych. 

Nasz Plan, Twoja droga. 

W zależności od posiadanego produktu (CNC, robot, ROBODRILL, ROBOSHOT, ROBOCUT) dostępnych jest więcej usług opcjonalnych.

Pobierz w celu uzyskania dodatkowych informacji

Uzyskaj dostęp do niezbędnych specyfikacji technicznych i cennych informacji o naszych produktach dzięki materiałom do pobrania, aby ułatwić proces podejmowania decyzji i zmaksymalizować wykorzystanie produktów FANUC.

Plany FANUC - FAQ

Plany FANUC to usługi oparte na subskrypcji dostosowane do potrzeb operacyjnych, zapewniające pełną przejrzystość kosztów posiadania urządzeń. Dzięki przewidywalnym, stałym cenom i proaktywnemu wsparciu zyskujesz spokój ducha, dłuższy czas pracy bez przestojów i długoterminową niezawodność.

Tak, w przypadku nowych produktów można wykupić subskrypcję natychmiast po zakupie, aby zapewnić ciągłą ochronę. W przypadku istniejących produktów FANUC oferuje dostosowane opcje rozszerzenia ochrony i dodania usług, takich jak konserwacja zapobiegawcza i cyfrowe narzędzia wsparcia.

Tak, dostępne są opcje odnowienia. Skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem firmy FANUC, aby uzyskać więcej informacji.

Konserwacja zapobiegawcza jest kluczową funkcją FANUC PRO Plan (dla robotów, ROBODRILL, ROBOSHOT, ROBOCUT) i DIGITAL PRO Plan (dla robotów, ROBODRILL). Może zostać włączona do planu SMART jako usługa opcjonalna.

Plany FANUC obejmują maszyny CNC, roboty, ROBODRILL, ROBOSHOT i ROBOCUT. Szczegółowy zakres różni się w zależności od typu planu.

Zapisy można składać za pośrednictwem lokalnego przedstawiciela firmy FANUC.

Każdy plan FANUC obejmuje standardowe wsparcie infolinii i dostęp do MyFANUC, naszej cyfrowej platformy serwisowej. Plany PRO i DIGITAL PRO łączą podstawową ochronę z funkcjami premium, takimi jak konserwacja zapobiegawcza, FANUC Assisted Reality i FANUC Care (gwarancja komercyjna). Aby zmaksymalizować elastyczność, wszystkie plany można dodatkowo dostosować, dodając dodatkowe usługi, takie jak rozszerzona infolinia, czasy reakcji i wiele innych, zapewniając idealne dopasowanie do potrzeb operacyjnych.

FANUC Care to gwarancja komercyjna zaprojektowana w celu rozszerzenia i ulepszenia standardowej gwarancji prawnej oferowanej przez firmę FANUC na terenie Europy. Zapewnia przewidywalne koszty, spokój ducha i najwyższej jakości wsparcie przez cały cykl życia produktu.