Zaprojektowane, by maksymalizować wydajność, optymalizować jakość spoin i minimalizować koszty, nasze roboty umożliwiają osiąganie doskonałych wyników przy jednoczesnym zwiększeniu bezpieczeństwa w miejscu pracy. FANUC oferuje szeroką gamę robotów i kobotów do spawania łukowego, od MIG i TIG po cięcie plazmowe i laserowe, które można płynnie zintegrować z konkretnymi potrzebami. Nasz przyjazny dla użytkownika interfejs programowania i obszerna biblioteka pakietów do spawania zapewniają łatwą konfigurację i obsługę, pozwalając skupić się na tym, co najważniejsze - uzyskiwaniu wyjątkowych spoin. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym profesjonalistą w dziedzinie automatyzacji, czy dopiero zaczynasz swoją przygodę z robotyką, w FANUC
znajdziesz idealne rozwiązanie do spawania łukowego, które wyniesie Twoją linię produkcyjną na wyższy poziom.
Firma NTM zwiększyła zdolności produkcyjne swoich pojazdów do wywozu odpadów, decydując się na automatyzację nocnej zmiany. Dzięki zastosowaniu silnego robota zdolnego podnosić do dwóch ton oraz zrobotyzowanego systemu spawalniczego, fińska fabryka firmy może teraz pracować bezobsługowo w nocy lub w weekendy.
Bonvicini Carpenteria cieszy się dziś jeszcze wyższym poziomem jakości i elastyczności. Firma może zmieniać rozwiązania automatyzacji w zależności od wielkości produkcji. W szczególności Bonvicini Carpenteria korzysta z łatwego i szybkiego programowania robotów dzięki takim funkcjom jak "przeciągnij i upuść" oraz prostemu interfejsowi tabletu.
The automotive industry is notorious for its high productivity demands, narrow profit margins and rigorous quality standards. Automation is essential to ensure reliable, repeatable, cost-effective production with maximum uptime. The choice of robot supplier, therefore, is nothing less than critical.