Podnoszenie ciężkich elementów w budowie ciężarówek
Firma NTM zwiększyła zdolności produkcyjne swoich pojazdów do wywozu odpadów, decydując się na automatyzację nocnej zmiany. Dzięki zastosowaniu silnego robota zdolnego podnosić do dwóch ton oraz zrobotyzowanego systemu spawalniczego, fińska fabryka firmy może teraz pracować bezobsługowo w nocy lub w weekendy.
Zrobotyzowany proces obsługi ładunków o masie do dwóch ton.
Mocne i wszechstronne rozwiązanie zrobotyzowane.
Doskonale sprawdza się w zautomatyzowanym systemie z kilkoma robotami.
Wnioski
Firma
Historia
Produkty
Wnioski
Kluczowe wnioski od zadania do wyniku
Zadanie
Umożliwienie firmie NTM zwiększenia mocy produkcyjnych śmieciarek i kompaktorów w fińskiej fabryce, bez konieczności rozbudowy zakładu lub zakłócania istniejącej produkcji.
Rozwiązanie
Zintegrowane rozwiązanie zrobotyzowane obejmuje robota FANUC M-2000𝑖A/2300 podnoszącego i obracającego sekcje kompaktora, które ważą do dwóch ton oraz robota FANUC ARC Mate fachowo spawającego sekcje w bezzałogowej fabryce w nocy.
Rezultat
NTM może sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu na swoje produkty bez konieczności pracy na nocnej zmianie. Znaczna część ciężkich prac jest teraz bezpiecznie wykonywana przez roboty zamiast pracowników.
Firma
NTM
NTM jest ważnym graczem w branży wywozu śmieci. Firma oferuje setki specyfikacji konstrukcyjnych, aby zaspokoić rosnący trend recyklingu różnorodnych odpadów, a w ostatnim czasie odnotowała wzrost sprzedaży o 10-15% rok do roku.
Aby zwiększyć wydajność produkcji, firma NTM zwróciła się do fińskiego partnera serwisowego FANUC, firmy MTC Flextek. Planowano zautomatyzować większość ciężkich prac związanych z podnoszeniem i część procesów spawania. "Kiedy ogłosiliśmy, że zamierzamy wprowadzić automatyzację, pracownicy nie byli zachwyceni, ale gdy dowiedzieli się, że roboty będą uzupełnieniem ich pracy i będą pracować na nocnej zmianie - dzięki czemu oni nie będą musieli tego robić - pozytywnie przyjęli wprowadzenie nowych robotów" - mówi Simon Grönqvist z NTM.
"Było kilka powodów, dla których zdecydowaliśmy się na FANUC" - mówi Grönqvist. "Po pierwsze, firma MTC zapewniła najlepsze całościowe rozwiązanie dla naszych potrzeb. Po drugie, FANUC M-2000𝑖A/2300 to jedyny robot, który poradzi sobie z ciężkimi ładunkami, które mogą ważyć nawet dwie tony. Po trzecie, dzięki temu rozwiązaniu możemy łatwo tworzyć nowe programy spawania dla robota FANUC ARC Mate, który może pracować przez całą noc. Rozwiązanie jest również kompaktowe, skoncentrowane na bezpieczeństwie i pasuje do naszego istniejącego zakładu produkcyjnego. Wreszcie, ponieważ mamy już robota FANUC w fabryce, nasz zespół jest zaznajomiony z systemem operacyjnym".
W ciągu dnia roboty są przygotowywane do pracy na nocnej zmianie. Obejmuje to rozmieszczenie ciężkich ładunków wokół strefy bezpieczeństwa oraz skonfigurowanie systemu operacyjnego pod kątem wymagań dotyczących podnoszenia i spawania. „W ciągu dnia prowadzimy również eksperymenty i testujemy możliwości robotów” – kontynuuje Grönqvist. „Odbywa się to w czasie rzeczywistym za pomocą panelu sterowania. Oprogramowanie zapisuje symulacje, które możemy uruchomić w nocy, jeśli zajdzie taka potrzeba.”
Podczas bezobsługowej nocnej zmiany roboty wykonują około dziesięciu kompletnych sekcji. Robot FANUC M-2000𝑖A/2300 podnosi sekcję z płyty bazowej do pierścieniowej strefy zabezpieczającej i obraca ją do odpowiedniej pozycji, umożliwiając robotowi FANUC ARC Mate precyzyjne zespawanie wszystkich konturów sekcji. Gdy rano pojawia się pierwsza zmiana, spoiny są ręcznie kontrolowane, a gotowe sekcje trafiają do kolejnego etapu montażu. „Jeśli w nocy wystąpi błąd, system operacyjny generuje alarm, roboty automatycznie się wyłączają, a my otrzymujemy powiadomienie” – mówi Grönqvist.
„Jednak odkąd zainstalowaliśmy roboty, wszystko działa płynnie i nie otrzymaliśmy wielu alertów.” Roboty mogą być również wykorzystywane w weekendy, jeśli zajdzie taka potrzeba. „Współpraca z FANUC i MTC Flextek okazała się ogromnym sukcesem. Obecnie rozważamy inne sposoby, w jakie automatyzacja może wspierać naszych pracowników i pomóc nam sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu na nasze produkty” – podsumowuje Grönqvist.
Robot M-2000𝑖A/2300 to absolutny gigant w swojej klasie, oferujący imponujący udźwig 2,3 tony. Doskonale sprawdza się w obsłudze ciężkich ładunków, zwłaszcza tam, gdzie wymagany jest silny nadgars...
ARC Mate 100𝑖D/8L to robot do spawania łukowego, zaprojektowany z myślą o pracy w kompaktowych środowiskach spawalniczych. Jego wyrafino-wana, zakrzywiona konstrukcja zapewnia płynną pracę, a niew...
Zapoznaj się z naszą szeroką gamą rozwiązań automatyzacji fabryk, zaprezentowanych w szczegółowych studiach przypadków i zaprojektowanych w celu optymalizacji i usprawnienia dowolnego procesu produkcyjnego.
Zautomatyzuj proces obsługi materiałów za pomocą robotów przemysłowych, aby odblokować liczne korzyści dla swojej firmy. Znaczne zwiększenie wydajności i produktywności poprzez ograniczenie czasu i wysiłku wymaganego do ręcznej obsługi. Pozwól robotom pracować nieprzerwanie bez zmęczenia, aby zapewnić stałą wydajność i zminimalizować liczbę błędów, co prowadzi do większej produktywności i krótszych czasów realizacji zadań.
Zautomatyzuj proces spawania łukowego za pomocą robotów przemysłowych, aby zwiększyć precyzję i spójność, zapewniając wysoką jakość spoin. Zwiększ swoją wydajność, pracując nieprzerwanie bez zmęczenia i skracając czas produkcji. Popraw bezpieczeństwo, minimalizując narażenie pracowników na szkodliwe opary i ekstremalne temperatury. Dodatkowo osiągnij oszczędności dzięki redukcji kosztów pracy oraz mniejszej liczbie poprawek.