umożliwia montaż podczas śledzenia obiektu bez użycia enkodera śledzenia liniiwizualne informacje zwrotne i śledzenie w czasie rzeczywistymjest w stanie poradzić sobie ze zmienną prędkością i postawą (za pomocą czujnika wizyjnego 3D, opcjonalnie)jest w stanie poradzić sobie z niewielkim odstępem między częściami (przy użyciu czujnika siły, opcjonalnie)obsługa długich i złożonych zadań montażowych (przy użyciu liniowej szyny integracyjnej, opcjonalnie)
szybkość i niezawodność wykrywania części o złożonym kształcie 3Dłatwa konfiguracja systemu wizyjnego z wykorzystaniem danych 3D CAD częściintuicyjne uczenie pozycji chwytaka przy użyciu danych 3D CAD części i chwytakaoferuje zintegrowaną funkcję unikania kolizjizapewnia użytkownikom opcję priorytetyzacji pozycji pobieraniagwarantuje dokładne pobieranie, nawet w przypadku przesuniętych pozycji pojemnika, dzięki wstępnemu przetwarzaniu wykrywania pojemnika
umożliwia automatyczne generowanie programu Teach Pendant ze ścieżką "ready & safe to go" dla niezawodności szybkiej kompletacji pojemników.zapewnia, że wygenerowana ścieżka jest wolna od kolizjiupewnia się, że robot nie przechodzi przez osobliwość podczas ruchuunika ścieżek z ograniczeniami skoku i zapewnia płynny ruch robotagwarantuje osiągalność wszystkich wygenerowanych węzłówdaje możliwość wyboru typu i prędkości ruchu
umożliwia depaletyzację ciasno ustawionych pudełekniezawodne wykrywanie przez sztuczną inteligencję nawet w trudnych warunkach oświetleniowychmożliwość depaletyzacji mieszanej, np. pudełek o różnych rozmiarachwymiary pudełek mogą być mierzone i wysyłaneFunkcja sztucznej inteligencji jest wstępnie przeszkolona i może wykrywać szeroki zakres pudełek.
Zyskaj dostęp do niezbędnych specyfikacji technicznych i cennych informacji o naszych produktach za pośrednictwem naszych dokumentów do pobrania, co pomoże Ci w procesie decyzyjnym i zmaksymalizuje wykorzystanie Twoich produktów FANUC.