Nasza seria robotów LR Mate, o rozmiarze porównywalnym do ludzkiego ramienia, to idealne kompaktowe rozwiązanie do szybkiej obróbki i obsługi elementów o masie do 14 kg w różnych gałęziach przemysłu. Roboty przemysłowe LR Mate są dostępne w wielu wariantach, w tym do zastosowań w przemyśle spożywczym, w pomieszczeniach czystych oraz w wersjach odpornych na mycie, z różnymi zasięgami i prędkościami nadgarstka – tak, aby sprostać Twoim indywidualnym wymaganiom. Te roboty stołowe o małym udźwigu mogą być wyposażone w szereg funkcji inteligentnych, takich jak systemy wizyjne i czujniki siły, co zapewnia jeszcze wyższy poziom precyzji i wydajności.
W produkcji popularnych urządzeń gospodarstwa domowego, takich jak młynki do kawy, o sukcesie decyduje szereg kluczowych czynników. Tylko jasno zorganizowane, wydajne i ukierunkowane na cel procesy mogą zapewnić wymaganą niezawodność produkcji. Osiągnięcie takiego poziomu jest znacznie bardziej realne dzięki automatyzacji – co potwierdza Eugster/Frismag AG, lider rynku, który wdrożył 14 przemysłowych robotów FANUC LR Mate oraz system FANUC ZDT (Zero Down Time). Dzięki temu firma może dziś automatycznie montować jeden młynek do kawy co 7 sekund, w sposób ciągły i niezawodny.
Nexteer Automotive korzysta z dziewięciu wysokowydajnych robotów przemysłowych firmy FANUC, aby zautomatyzować produkcję komponentów przekładni kierowniczych dla BMW. Zainstalowane przez firmę AKE Robotics, specjalistę w dziedzinie automatyzacji procesów, zapewniają nowy poziom produktywności i niezawodności.
Gdy popyt na produkcję gwałtownie rośnie w krótkim czasie, roboty i automatyzacja mogą pomóc w spełnieniu wymagań znacznie szybciej, niż wielu zdaje sobie z tego sprawę. Jednakże wynik ten w dużej mierze zależy od wyboru robotów, które są łatwe w instalacji, programowaniu i uruchomieniu.
Gdy nowy producent szybko osiąga sukces, konieczne staje się znalezienie odpowiedniego partnera w zakresie automatyzacji fabryki. Wybór optymalnego dostawcy pomoże producentowi w szybkim zwiększeniu produkcji zgodnie z rosnącym zapotrzebowaniem klientów, jednocześnie ułatwiając osiągnięcie wyższego poziomu produktywności i wydajności.
Firma Erkul Cosmetics z Turcji odnosi liczne korzyści w zakresie jakości i wydajności dzięki wysokowydajnym produktom automatyzacyjnym marki FANUC. To dynamicznie rozwijające się przedsiębiorstwo z branży kosmetycznej dąży do ustalenia nowych standardów produkcji w swoim sektorze, wykorzystując przewagi konkurencyjne, jakie oferują rozwiązania FANUC.
Zautomatyzowanie całego procesu bicia monet, od pojedynczych sztuk do gotowych pudełek na paletach, to nie lada wyczyn. Przed takim zadaniem stanęła jednak szwajcarska mennica federalna Swissmint. Aby urzeczywistnić tę złożoną koncepcję, Swissmint wykorzystuje roboty FANUC o wysokiej wydajności w zadaniach obejmujących pobieranie i umieszczanie, montaż pudełek i paletyzację.
.