Skip to main content
Erkul Cosmetics

Producent kosmetyków dostrzega piękno automatyzacji FANUC

Firma Erkul Cosmetics z Turcji odnosi liczne korzyści w zakresie jakości i wydajności dzięki wysokowydajnym produktom automatyzacyjnym marki FANUC. To dynamicznie rozwijające się przedsiębiorstwo z branży kosmetycznej dąży do ustalenia nowych standardów produkcji w swoim sektorze, wykorzystując przewagi konkurencyjne, jakie oferują rozwiązania FANUC.
Automation of Plastic Injection Molding Processes with ROBOSHOT
Success story video of FANUC Turkey with customer Erkul cosmetics. The company has production lines with ROBOSHOT and robot integration. Duration 02:26. Turkish with English subtitles.

Kluczowe wnioski od zadania do wyniku

Zadanie

Jako jeden z najszybciej rozwijających się producentów kosmetyków na świecie, firma Erkul Cosmetics poszukiwała partnera w dziedzinie technologii automatyzacji, który wyniósłby jej produkcję na czołową pozycję w branży.

Rozwiązanie

Erkul Cosmetics posiada obecnie szeroką gamę produktów FANUC w swojej siedzibie w Turcji, w tym w pełni elektryczne wtryskarki ROBOSHOT i roboty przemysłowe LR Mate 200𝑖D/7L. Rozwiązania te mają kluczowe znaczenie dla etosu ciągłego doskonalenia, ponieważ firma dąży do zwiększenia swojego udziału w rynku.

Rezultat

Produkty automatyzacji marki FANUC podnoszą dziś jakość i efektywność w tym zaawansowanym przedsiębiorstwie produkcyjnym. Ponadto technologie Przemysłu 4.0 firmy FANUC oferują zdalne możliwości dostępu i znaczną elastyczność, a produkty przyczyniają się również do oszczędności zużycia energii do 70%.

Erkul Cosmetics

Firma Erkul Cosmetics z siedzibą w Turcji jest wiodącym producentem podkładów w kremie, kompaktowych pudrów, różów do policzków, cieni do powiek, tuszów do rzęs, szminek, błyszczyków i lakierów do paznokci. Założona w 1983 roku firma eksportuje swoje produkty do ponad 90 krajów na pięciu kontynentach i jest jednym z pięciu największych na świecie producentów lakierów do paznokci. Erkul Cosmetics produkuje swoje kosmetyki, wraz z plastikowymi opakowaniami, w zintegrowanych zakładach produkcyjnych firmy o powierzchni 70,000 m2 w Stambule. Zaawansowane technologie i nowoczesne procesy są głównym założeniem sukcesu firmy, zgodnie z uznanymi, międzynarodowymi akredytacjami jakościowymi.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O Erkul Cosmetics
FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

Poprawa jakości produkcji kosmetyków

Firma Erkul Cosmetics ma jasną wizję, aby stać się jeszcze lepszym producentem, spełniając jednocześnie potrzeby nieskończonej różnorodności produktów na różnych rynkach.

Mesut Erkul, członek zarządu Erkul Cosmetics, mówi: "Każdego dnia od początku naszej podróży zadawaliśmy sobie pytanie: jak możemy poprawić jakość i wydajność?"

Aby pomóc firmie w ciągłym doskonaleniu, Erkul Cosmetics polega na rozwiązaniach FANUC w zakresie obrabiarek i robotów, w tym w pełni elektrycznych wtryskarkach ROBOSHOT do formowania wtryskowego i robotach przemysłowych LR Mate 200𝑖D/7L. Dlaczego FANUC?

"Głównym powodem jest zdolność FANUC do dostarczania różnych produktów, które mogą się ze sobą komunikować bez dodatkowego sprzętu. Chodzi o ONE FANUC: jednego 
partnera w zakresie automatyzacji" - mówi Erkul.

Images referring to the case study Erkul cosmetics FTR

FANUC zaspokaja potrzeby naszej produkcji dzięki szerokiej gamie produktów. W szczególności rozwiązania Przemysłu 4.0 firmy FANUC i ich możliwości zdalnego dostępu zapewniają wyjątkową elastyczność, która ostatecznie przekłada się na oszczędność energii na poziomie około 70%.

Cytat z referencji

Yavuz Zorlular

Kierownik techniczny w Erkul Cosmetics

Yavuz Zorlular, kierownik techniczny kontynuuje: "Ponadto wsparcie, które zapewnia FANUC, reprezentuje koncepcję pełnienia roli prawdziwego partnera w automatyzacji dla zakładów produkcyjnych. Korzystamy również z dożywotniej gwarancji firmy FANUC na części zamienne."

Erkul Cosmetics stosuje proste i szybkie operacje w całym procesie produkcyjnym, w dużej mierze dzięki łatwym do zaprogramowania robotom FANUC i różnym rozwiązaniom programistycznym, które zapewniają znaczną elastyczność procesów w całej fabryce. W bardzo krótkim czasie firma jest w stanie przydzielić roboty FANUC do różnych zadań i sprawić, że będą one pracować płynnie, zapewniając nieprzerwaną produkcję.

Images referring to the case study Erkul cosmetics FTR

"Wskaźnik niezawodności produktów FANUC na poziomie 99,9% przekłada się na maksymalną wydajność, nieprzerwaną produkcję i niskie koszty konserwacji, zapewniając bezkonkurencyjny zwrot z inwestycji [ROI]", wyjaśnia Zorlular. "Dzięki integracji rozwiązań technologicznych 360° firmy FANUC możemy skupić się na projektowaniu bardziej zaawansowanych produktów i dostarczać naszym klientom "lepsze" rozwiązania".

Images referring to the case study Erkul cosmetics FTR

Roboty FANUC, których używamy z naszymi maszynami produkcyjnymi, zapewniają ogromne korzyści czasowe i budżetowe dzięki swoim elastycznym możliwościom. Możemy zaangażować je w dowolny proces z bardzo ograniczonymi modyfikacjami i ustawieniami.

Cytat z referencji

Mesut Erkul

Członek zarządu Erkul Cosmetics

Zainspiruj się

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

FANUC Case Studies

Zapoznaj się z szeroką gamą naszych rozwiązań automatyzacji fabryk, szczegółowo zaprezentowanych w studiach przypadków oraz zaprojektowanych w celu optymalizacji i usprawnienia dowolnego procesu produkcyjnego.