Skip to main content
AKE

AKE wdraża roboty FANUC, aby odnieść sukces w Nexteer

Nexteer Automotive korzysta z dziewięciu wysokowydajnych robotów przemysłowych firmy FANUC, aby zautomatyzować produkcję komponentów przekładni kierowniczych dla BMW. Zainstalowane przez firmę AKE Robotics, specjalistę w dziedzinie automatyzacji procesów, zapewniają nowy poziom produktywności i niezawodności.
FPL success story featuring AKE Robotics, which offers robotics solutions for automotive companies. Here you can see which FANUC robots are used at the car parts supplier Nexteer Automotive.
Duration 3:20

USAGE RIGHTS??

Kluczowe wnioski od zadania do wyniku

Zadanie

Specjalista w dziedzinie automatyzacji procesów, firma AKE Robotics, potrzebowała szeregu robotów przemysłowych, aby pomóc swojemu klientowi, firmie Nexteer Automotive Poland, zautomatyzować pobieranie, umieszczanie i obsługę komponentów przekładni kierowniczych do samochodów BMW serii 3 średniej wielkości z nadwoziem sedan i kombi. Szybkość, precyzja i niezawodność były głównymi wymaganiami stawianymi robotom w zakładzie Nexteer, który specjalizuje się w zaawansowanych układach kierowniczych i napędowych.

Rozwiązanie

AKE Robotics zainstalowało dziewięć robotów FANUC: sześć smukłych, szybkich i precyzyjnych robotów przemysłowych z krótkimi ramionami z serii M-10 oraz trzy kompaktowe, wielozadaniowe mini roboty LR Mate 200𝑖D o wysokiej przepustowości. Roboty zostały zainstalowane w Nexteer Automotive Poland jako część pakietu "pod klucz" z pełną integracją systemu.

Rezultat

Dzięki robotom o wysokiej wydajności firmy FANUC i doświadczeniu w integracji systemów dostarczonemu przez AKE Robotics, Nexteer Automotive był w stanie zautomatyzować swoje operacje produkcji komponentów przekładni kierowniczych. Niezwykle wydajny i produktywny system osiąga krótki czas cyklu wynoszący zaledwie 16 sekund oraz bardzo stabilny i zrównoważony czas taktu, co jest niezbędne w zastosowaniach wysokonakładowych w branży motoryzacyjnej.

AKE

AKE Robotics to firma specjalizująca się w automatyzacji procesów, zatrudniająca około 100 pracowników, z których około 80% to absolwenci polskich uczelni o profilu technicznym. Firma, posiadająca własny dział badawczo-rozwojowy, ma bogate doświadczenie we wdrażaniu robotów przemysłowych. Od momentu powstania w 2010 roku, AKE Robotics zrealizowało setki projektów automatyzacji w wielu sektorach przemysłu.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O AKE
Success Story AKE pictures and media

Przejście na najwyższy bieg

Nexteer Automotive to firma specjalizująca się w intuicyjnej technologii sterowania ruchem, która pomaga przyspieszyć rozwój mobilności w kierunku bezpiecznej, ekologicznej i ekscytującej przyszłości. Firma posiada 27 zakładów produkcyjnych na całym świecie, w tym Nexteer Automotive Poland. Obsługując globalnych klientów z sektora motoryzacyjnego, Nexteer musi wybierać dostawców technologii, którzy są w stanie odzwierciedlić etos wysokiej produktywności i jakości charakterystyczny dla branży. Z tego powodu firma korzysta z produktów FANUC oraz usług integracji systemów świadczonych przez AKE Robotics.

„Uzupełniamy nasze usługi automatyzacji o konstrukcje mechaniczne i elektryczne, oprogramowanie oraz symulacje komputerowe, aby dostarczyć naszym klientom z branży motoryzacyjnej i produkcyjnej gotowe rozwiązania typu „pod klucz”” — wyjaśnia Jacek Wylężek, Kierownik Działu Konstrukcji Elektrycznych w AKE Robotics.

 

 

 

Success Story AKE pictures and media

"Uzupełniamy nasze usługi automatyzacji o konstrukcje mechaniczne i elektryczne, oprogramowanie do symulacji komputerowych, aby zapewnić naszym klientom z branży motoryzacyjnej i produkcyjnej gotowe rozwiązania automatyzacji" - wyjaśnia Jacek Wylężek, Kierownik Działu Konstrukcji Elektrycznych w AKE Robotics.

W dobie postępującej cyfryzacji produkcji i ciągłych trudności z rekrutacją wykwalifikowanych pracowników, coraz więcej producentów, szczególnie z branży motoryzacyjnej, poszukuje rozwiązań opartych na robotyzacji.

"Obecnie uniknięcie robotyzacji w produkcji przemysłowej wydaje się niemożliwe" - stwierdza Piotr Dembiński, Communications Manager, w Nexteer Automotive Poland. "Wraz z pojawieniem się Przemysłu 4.0, w którym optymalizacja procesów jest kluczowa, roboty są jednymi z najważniejszych rozwiązań. Ponadto są one idealną odpowiedzią na bieżące problemy, które obserwujemy w Polsce, takie jak brak wykwalifikowanych pracowników, zwłaszcza w branży motoryzacyjnej."

Problemy te znikają wraz z wprowadzeniem robotów, czego przykładem jest firma Nexteer Automotive, która wykorzystuje obecnie sześć robotów FANUC M-10 i trzy roboty FANUC LR Mate 200𝑖D do pobierania, umieszczania i obsługi elementów przekładni kierowniczej do BMW serii 3.

 

 

Manager of Electrical Construction Department AKE

Podczas rozmów z klientem zaproponowaliśmy bardziej efektywne rozmieszczenie różnych maszyn przetwórczych, co w połączeniu z robotami FANUC pozwoliło osiągnąć 16-sekundowy cykl.

Cytat z referencji

Jacek Wylężek

Kierownik działu konstrukcji elektrycznych

Dodaje Dembiński: "Oszczędność czasu i pieniędzy to dla nas najważniejsze czynniki. Automatyzacja zapewnia również lepszy przepływ materiałów procesowych, a także powtarzalność transportu i stabilny czas taktu. Ponadto nasi operatorzy mogą skupić się na jakości, co jest niezwykle istotne."

Nowa zautomatyzowana linia w Nexteer Automotive pozwoliła firmie przenieść operatorów do innego obszaru fabryki, gdzie mogą wnieść większą wartość dodaną.

Success Story AKE pictures and media

FANUC od lat jest cenionym producentem robotów. W Nexteer Automotive Poland posiadamy również inne produkty firmy FANUC, którą nasza firma poleca w swoich zakładach na całym świecie. To ważne, bo wiemy, że możemy liczyć na doświadczonego partnera technologicznego.

Cytat z referencji

Piotr Dembiński

Menedżer ds. komunikacji

Poznaj technologię: Odkryj powiązane produkty

Zainspiruj się

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

FANUC Case Studies

Zapoznaj się z szeroką gamą naszych rozwiązań automatyzacji fabryk, szczegółowo zaprezentowanych w studiach przypadków i zaprojektowanych w celu optymalizacji i usprawnienia dowolnego procesu produkcyjnego.