Rozszerzone możliwości operacyjne ROBOCUT są przełomem w świecie elektrodrążarek drutowych, a my jesteśmy tutaj, aby zaprezentować niektóre z wyjątkowych funkcji, które wyróżniają ROBOCUT.
Kluczowe korzyści
Najważniejsze cechy
Opcje
Dokumenty
Kluczowe korzyści
Korzyści dla Twojej firmy
Maksymalizuj czas pracy maszyny
Zapewnij nieprzerwaną pracę procesów obróbczych dzięki rozszerzonym możliwościom ROBOCUT, w tym 60 godzin standardowego drutu oraz opcji automatycznego podajnika drutu o pojemności 30 kg, umożliwiającej do 140 godzin autonomicznej pracy.
Nowa definicja precyzji
Doświadcz precyzyjnej obróbki jak nigdy dotąd dzięki technologii cienkiego drutu ROBOCUT, zdolnej do cięcia drutów o grubości nawet 0,05 mm. Osiągnij wyjątkową dokładność i niezawodność przy obróbce skomplikowanych części i delikatnych materiałów.
Spójność i wydajność
Zoptymalizuj procesy elektrodrążenia drutowego dzięki systemowi sterowania naprężeniem drutu Twin Servo firmy ROBOCUT, który gwarantuje stałe napięcie drutu i mniejszą liczbę zerwań. Zwiększa to wydajność i precyzję, jednocześnie redukując zużycie elementów obrabianych.
Przewlekanie i ponowne nawlekanie drutu po zerwaniu w zanurzeniu
Polegaj na sprawdzonej niezawodności ROBOCUT w nawlekaniu drutu pod wodą, nawet przy grubych detalach o grubości do 400 mm, zapewniając stałą wydajność.
Najważniejsze cechy
Funkcje zaprojektowane z myślą o Twoim sukcesie
Rozszerzone możliwości operacyjne
ROBOCUT oferuje standardowo 60 godzin drutu, zapewniając długotrwałą ciągłą pracę. Dodatkowo, opcjonalny automatyczny podajnik drutu o pojemności 30 kg wydłuża czas bezobsługowej pracy do 140 godzin, aby zminimalizować czas przestoju i zmaksymalizować produktywność.
System kontroli naprężenia drutu z podwójnym serwomechanizmem
Wyposażony w dwa serwomotory wykorzystujące cyfrową technologię serwomechanizmów FANUC, system ten utrzymuje optymalne naprężenie drutu podczas całego procesu obróbki. Zapewnia to spójne cięcie, ogranicza zrywanie drutu i minimalizuje zużycie części, zwiększając wydajność i precyzję.
Funkcja ponawiania próby
Zwiększ skuteczność nawlekania drutu dzięki funkcji Air Retry w ROBOCUT, która celowo wibruje drut, zapewniając płynniejsze operacje obróbcze, co gwarantuje wyższą skuteczność i wydajność pracy.
Nawlekanie stożkowe
Uzyskaj precyzyjne nawlekanie stożkowe o wysokości do 50 mm i kącie stożka do 5° dzięki ROBOCUT, zapewniając dokładność we wszystkich wymagających procesach obróbczych.
Opcje
Konserwacja mechanizmu AWF
Uprość rutynowe czynności konserwacyjne dzięki mechanizmowi AWF firmy ROBOCUT, zaprojektowanemu z myślą o łatwym demontażu, czyszczeniu i ponownym montażu, zapewniając bezproblemową wygodę użytkownika.
Przecinak do drutu
Opcja cięcia drutem została zaprojektowana z myślą o wielogodzinnej, bezobsługowej pracy. Funkcja ta zwiększa autonomię i produktywność maszyny, umożliwiając nieprzerwaną obróbkę nawet przez dłuższy czas. Zapewnia niezawodność i wydajność, jednocześnie zmniejszając potrzebę ciągłej ręcznej interwencji.
Technologia cienkich drutów
Model ROBOCUT α-C400𝑖C umożliwia cięcie drutem o średnicy już od 0,05 mm, zapewniając precyzję i dokładność w zastosowaniach mikroobróbczych. Bezpieczne nawlekanie drutu gwarantuje nieprzerwaną pracę maszyny.
Dokumenty
Pobierz w celu uzyskania dodatkowych informacji
Zyskaj dostęp do niezbędnych specyfikacji technicznych i cennych informacji o naszych produktach za pośrednictwem naszych dokumentów do pobrania, co pomoże Ci w procesie decyzyjnym i zmaksymalizuje wykorzystanie Twoich produktów FANUC.