Pakiet medyczny został zaprojektowany do pracy w pomieszczeniach czystych (ISO 7/8). Wyposażony jest w pręty prowadzące bez tulei, co utrzymuje obszar formowania w czystości. Precyzyjna kontrola procesu w ROBOSHOT zapewnia gwarancję jakości oraz pełną możliwość śledzenia produkcji.
KLUCZOWE KORZYŚCI
KLUCZOWE KORZYŚCI
Korzyści dla Twojej firmy
Inteligentny proces wtrysku wstępnego
Wysoce czuły proces wtrysku wstępnego rozwiązuje problemy związane z odpowietrzaniem formy i zmianami lepkości w zastosowaniach medycznych.
Obsługa materiałów przezroczystych
Produkty medyczne często wymagają przezroczystych materiałów. Inteligentna funkcja AI Metering Control firmy ROBOSHOT kompensuje zmiany lepkości, zapewniając stałą jakość nawet w przypadku materiałów przezroczystych.
Kompaktowa konstrukcja
Dzięki kompaktowej konstrukcji maszyna zajmuje minimalną przestrzeń. W połączeniu z naszymi robotami cały system staje się wyjątkowo zwarty i łatwy w obsłudze.
Najwyższa kontrola procesu
ROBOSHOT wykorzystuje serwomechanizmy FANUC CNC do precyzyjnego sterowania, oferując najszybsze przyspieszenie i zapewniając najwyższą dokładność, niezawodność, kontrolę ruchu, pozycji i ciśnienia.
Maksymalna precyzja
Pakiet medyczny ROBOSHOT zapewnia maksymalną precyzję przy zapewnieniu jakości i identyfikowalności. Opcja Servo Core zwiększa czystość formowania, spełniając rygorystyczne standardy medyczne.
Maksymalna wszechstronność
Krótszy czas reakcji, prędkość wtrysku do 350 mm/s, zwiększone standardowe ciśnienie wtrysku, szersze opcje średnicy ślimaka i możliwość sterowania serwomechanizmem w czterech osiach.