RADMOT

Roboty FANUC umożliwiają całodobową obróbkę CNC w firmie RADMOT

Zautomatyzowane gniazda obróbcze CNC, składające się z różnych obrabiarek i robotów, wymagają przemyślanego projektu i integracji. Dlaczego więc nie uprościć tego procesu, zwracając się do najbardziej renomowanego na świecie producenta zarówno obrabiarek CNC, jak i robotów – firmy FANUC? Dokładnie taką strategię obrała firma RADMOT, duży polski dostawca usług obróbki skrawaniem, gdy postanowiła wdrożyć nową komórkę frezowania CNC, złożoną z trzech centrów obróbczych i dwóch robotów, która mogłaby pracować bezobsługowo 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu – i to bez kolizji między robotami.
Radmot test for Drupal

Kluczowe wnioski od zadania do wyniku

Zadanie

Kiedy firma RADMOT – duży specjalista w zakresie obróbki CNC, dysponujący ponad 80 maszynami i zatrudniający 200 pracowników – postanowiła wdrożyć zautomatyzowaną komórkę frezującą, jej głównym celem było umożliwienie bezobsługowej produkcji komponentów przez całą dobę, siedem dni w tygodniu. Projekt gniazda obejmował trzy centra obróbcze CNC oraz dwa roboty przemysłowe odpowiedzialne za załadunek i rozładunek detali. Niezwykle istotne było takie zaprojektowanie układu, aby wyeliminować ryzyko kolizji między robotami, które musiały pracować w bliskiej odległości od siebie.

Rozwiązanie:

RADMOT zwrócił się do swojego zaufanego dostawcy robotów – firmy FANUC – o dostarczenie dwóch sześcioosiowych robotów przemysłowych M-20𝑖D/25 o udźwigu 25 kg i zasięgu 1831 mm. W nowej celi do frezowania CNC dwa roboty obsługują trzy istniejące modele centrów obróbczych CNC FANUC ROBODRILL, w tym najnowszy ROBODRILL 𝛼-D21L𝑖B5. Zastosowanie inteligentnych funkcji FANUC gwarantuje, że mimo współdzielenia przestrzeni roboczej, roboty nigdy nie wchodzą ze sobą w kolizję.

Rezultat

Dzięki zastosowaniu robotów FANUC M-20𝑖D/25, firma RADMOT korzysta obecnie z w pełni zautomatyzowanego załadunku i rozładunku maszyn, co pozwala na nieprzerwaną pracę frezarską CNC przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, bez konieczności angażowania operatorów. Ponieważ zarówno maszyny, jak i roboty pochodzą od tego samego producenta, wspólna platforma sterowania FANUC umożliwiła zarządzanie całą zautomatyzowaną komórką za pomocą jednego panelu operatorskiego (HMI).

 

 

 

O RADMOT Sp. z o.o.

Images Swissmint case study
Automated milling cell with FANUC ROBODRILLs and M-20iD/25 robots
Images Radmot case study
Automated milling cell with FANUC ROBODRILLs and M-20iD/25 robots

Założona ponad 40 lat temu firma RADMOT stała się głównym graczem na rynku usług CNC. Zatrudniająca 200 pracowników, rodzinna firma oferuje zarówno usługi frezowania, jak i toczenia CNC, obrabiając części z materiałów takich jak aluminium, stal, miedź, mosiądz i tworzywa sztuczne na ponad 80 obrabiarkach. Położony około 80 km na południe od Warszawy RADMOT zdobywa zaufanie klientów dzięki filarom, które obejmują jakość, przejrzystość, elastyczność, długoterminową współpracę, konkurencyjność i kompetencje zawodowe. Inne usługi dostępne na miejscu obejmują anodowanie, galwanizację, znakowanie laserem, montaż i mycie części.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O RADMOT

Inteligentne funkcje FANUC zapewniają bezpieczeństwo w celi z dwoma robotami

"Oferujemy usługi precyzyjnej obróbki CNC od ponad 40 lat", mówi Paweł Stańczyk, wiceprezes RADMOT w Polsce. "W naszym parku maszynowym znajduje się ponad 80 tokarek i frezarek CNC, a 17 robotów FANUC wspiera produkcję komponentów w średnich i dużych seriach dla szerokiego grona klientów z wielu różnych branż. Jesteśmy idealnym partnerem dla firm poszukujących ultrawysokich poziomów jakości i produkcji na dużą skalę, co oznacza, że nie wyobrażamy sobie działania bez powtarzalności i produktywności zapewnianej przez nasze zautomatyzowane i zrobotyzowane procesy".

Najnowszy projekt automatyzacji firmy RADMOT obejmował projekt i integrację celi obróbczej CNC, która łączy dwa procesy frezowania realizowane na różnych modelach centrum obróbczego ROBODRILL firmy FANUC, w tym najnowszym 𝛼-D21L𝑖B5 do wszechstronnego frezowania, wiercenia i gwintowania. Dzięki dodaniu dwóch nowych 6-osiowych robotów przemysłowych FANUC M-20𝑖D/25, firma może teraz produkować frezowane komponenty w trybie 24/7, bez potrzeby interwencji operatora.

 

 

 

Images Swissmint case study
Automated milling cell with FANUC ROBODRILLs and M-20iD/25 robots
Images Radmot case study
Automated milling cell with FANUC ROBODRILLs and M-20iD/25 robots

"Rozwiązanie zostało zaprojektowane i wdrożone przez nasz dział automatyzacji" - mówi Bartłomiej Nędzi, Inżynier Projektu w RADMOT. "Cela wykorzystuje dwa roboty FANUC pracujące bezkolizyjnie we wspólnej przestrzeni roboczej".

Funkcja oprogramowania Intelligent Interference Check (IIC) firmy FANUC pozwala robotom monitorować swoją pozycję i otoczenie, aby upewnić się, że nie ma możliwości wystąpienia kolizji.

Images Radmot case study
Automated milling cell with FANUC ROBODRILLs and M-20iD/25 robots
Cytat z referencji

Paweł Stańczyk

Wiceprezes w RADMOT

6-osiowe roboty przemysłowe FANUC M-20𝑖D/25 charakteryzują się bardzo smukłą konstrukcją oraz przelotowym ramieniem i nadgarstkiem, które umożliwiają prowadzenie przewodów i rur pneumatycznych wewnątrz robota. M-20𝑖D/25 posiada także klasę ochrony IP67, zapewniającą odporność na mgłę olejową i chłodziwo, typowe dla środowiska obróbki skrawaniem.

Szczególnie ważna dla sukcesu tego projektu automatyzacji była łatwość połączenia pomiędzy obrabiarką, robotem i urządzeniami peryferyjnymi za pośrednictwem oprogramowania ROBODRILL-LINK𝑖 PC. Ponadto RADMOT może sterować całą celą z jednego panelu operatora dzięki wspólnej platformie sterowania współdzielonej przez maszyny CNC i roboty FANUC.

„To z pewnością nie koniec naszych działań w zakresie automatyzacji w RADMOT” – podkreśla Stańczyk.
„Z dumą możemy powiedzieć, że FANUC jest naszym zaufanym partnerem w tym procesie.”

 

 

 

 

 

Images Swissmint case study
Automated milling cell with FANUC ROBODRILLs and M-20iD/25 robots
Images Radmot case study
Automated milling cell with FANUC ROBODRILLs and M-20iD/25 robots

Zainspiruj się

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

FANUC Case Studies

Zapoznaj się z szeroką gamą naszych rozwiązań automatyzacji fabryk, szczegółowo zaprezentowanych w studiach przypadków i zaprojektowanych w celu optymalizacji i usprawnienia dowolnego procesu produkcyjnego.