Skip to main content
Brunos

Robot FANUC eliminuje wąskie gardło pakowania w zakładzie spożywczym

W przypadku usprawniania procesu będącego wąskim gardłem często dochodzi do powstania nowego wąskiego gardła w innej części zakładu. Jeszcze kilka lat temu taka sytuacja wymagałaby zatrudnienia dodatkowych pracowników, jednak dziś automatyzacja stała się podstawowym rozwiązaniem dla przemysłu. Wystarczy zapytać firmę Brunos, wiodącego producenta sosów sałatkowych, która doskonale zna korzyści płynące z zastosowania robotów.
FANUC success story about how to speed up the packing process for cooled foods with the Swiss company Bruno's Best AG

Kluczowe spostrzeżenia od zadania do wyniku

Zadanie

Ręczny proces pakowania i paletyzacji w firmie Brunos, będącą wiodącym specjalistą w produkcji butelkowanych sosów sałatkowych, miał trudności z dotrzymaniem tempa zautomatyzowanej linii produkcyjnej. Osiągając granice swoich możliwości, Brunos wiedział, że odpowiedzią będzie automatyzacja tego procesu – pod warunkiem znalezienia odpowiednio szybkiego i kompaktowego robota.

Rozwiązanie

Brunos zwrócił się do firmy Robotec Solutions – doświadczonego dostawcy automatyzacji opartej na robotach. Robotec zaproponował 6‑osiowego robota przemysłowego M-710𝑖C/50 od wieloletniego partnera FANUC, opracowując innowacyjny schemat paletyzacji oparty na wstępnym grupowaniu opakowań butelek oraz ich częściowej rotacji.

Rezultat

Dzięki dużemu zasięgowi i możliwości przenoszenia ciężkich ładunków robot przemysłowy FANUC M-710𝑖C/50 umożliwia optymalną realizację schematu paletyzacji. Pracując stale z pełną prędkością, robot zapewnia krótkie czasy cyklu, dzięki czemu Brunos nadąża za tempem produkcji oraz rosnącą liczbą zamówień.

>

O Brunos

Założona w 2001 roku przez małżeństwo Bruno i Hildegard Arnold, firma Bruno’s Best AG jest producentem chłodzonych sosów sałatkowych i masła gourmet z siedzibą w Sarnen, w centralnej Szwajcarii. Od samego początku popyt i sprzedaż systematycznie rosły, co prowadziło do coraz bardziej profesjonalnej produkcji.

To dynamicznie rozwijające się przedsiębiorstwo, obecnie działające pod nazwą Brunos, zatrudnia 45 pracowników i produkuje rocznie 4 miliony produktów w coraz bardziej zautomatyzowanym zakładzie o powierzchni 3500 m². Dzieci Bruno i Hildegard – Rony, Michael, Evelyne i Daniel – kontynuują dziś rodzinne dziedzictwo firmy.

dowiedz się więcej o brunos
Image related to the success story as Brunos

Brunos imponuje dzięki robotowi FANUC

Produkując i dystrybuując chłodzone sosy sałatkowe, masło ziołowe oraz masło z czosnkiem niedźwiedzim, firma Brunos niedawno zdała sobie sprawę, że potrzebuje wsparcia, aby nadążyć za rosnącym popytem w obszarze pakowania i paletyzacji.

„Osiągnęliśmy granice naszych możliwości, ponieważ do tej pory 2–3 pracowników ręcznie pakowało butelki do kartonów i z trudem nadążało za tempem naszej linii produkcyjnej” – wyjaśnia dyrektor zarządzający Michael Arnold. „Zaczęliśmy rozważać zautomatyzowane rozwiązanie dla procesu paletyzacji, jednak dysponowaliśmy dość ograniczoną przestrzenią. Potrzebowaliśmy więc rozwiązania o kompaktowej konstrukcji, które będzie zgodne z naszymi istniejącymi zautomatyzowanymi procesami pod względem jakości i wydajności.”

Image related to the success story as Brunos

Jesteśmy bardzo zadowoleni z rezultatów i sukcesu osiągniętego po wdrożeniu robota FANUC. Spełnia on nasze oczekiwania pod względem jakości i wydajności. Jesteśmy w pełni usatysfakcjonowani.

Cytat z referencji

Michael Arnold

Dyrektor zarządzający, Brunos

Brunos zwrócił się do ekspertów z Robotec Solutions AG – lokalnego dostawcy automatyzacji opartej na robotach, który ma na swoim koncie ponad 800 udanych wdrożeń w wielu różnych branżach. Aby niezawodnie realizować rozwiązania dla klientów, Robotec wykorzystuje wysoką jakość robotów przemysłowych i kobotów (robotów współpracujących) firmy FANUC.

Jörg Lanz, dyrektor sprzedaży w Robotec Solutions AG, mówi: „Współpracując z naszymi klientami, naszym najważniejszym zadaniem jest znalezienie najlepszego rozwiązania automatyzacji dla danego zastosowania. W tym projekcie dotyczącym paletyzacji butelkowanych sosów sałatkowych głównymi wyzwaniami były czas cyklu, ograniczona przestrzeń oraz schematy paletyzacji.”

M-710iD/50 palletising bottles.

Linia produkcyjna w firmie Brunos najpierw napełnia butelki pojedynczo, a następnie grupuje je po 6, 10 i 12 sztuk. Te grupy są następnie owijane folią termokurczliwą.

„Musieliśmy wstępnie grupować opakowania i wykonywać częściową rotację, aby uzyskać pożądany schemat paletyzacji” – wyjaśnia Lanz. „Po każdej warstwie robot umieszcza dodatkową warstwę pośrednią na wierzchu. Operacja ta odbywa się bez konieczności zmiany chwytaka, co pomaga zminimalizować czas cyklu.”

Idealny robot do tego zadania paletyzacji? Wydajny, a jednocześnie lekki i kompaktowy 6‑osiowy robot przemysłowy FANUC M-710𝑖C/50 o udźwigu 50 kg i zasięgu 2050 mm.

 

Image related to the success story as Brunos

"„Od początku było jasne, że wybierzemy robota FANUC. Model M-710𝑖C/50 idealnie spełnia nasze wymagania. Obsługuje ciężkie ładunki, a jego duży zasięg umożliwia optymalną realizację schematu paletyzacji – zawsze z pełną prędkością. Dodatkowymi atutami są niskie zużycie energii, niewielkie gabaryty oraz długa dostępność części zamiennych.”

Cytat z referencji

Jörg Lanz

Szef sprzedaży w Robotec Solutions AG

Poznaj technologię: Odkryj powiązane produkty

Zainspiruj się

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

Studia przypadków FANUC

Zapoznaj się z szeroką gamą naszych rozwiązań automatyzacji fabryk, zaprezentowanych w szczegółowych studiach przypadków i zaprojektowanych w celu optymalizacji i usprawnienia dowolnego procesu produkcyjnego.