W przemyśle motoryzacyjnym, gdzie precyzja i wydajność decydują o sukcesie, zaawanso-wana obróbka odgrywa kluczową rolę w produkcji nowoczesnych komponentów. FANUC stoi na czele tej dziedziny, oferując nowoczesne sterowania CNC, systemy automatyzacji oparte na robotach oraz zintegrowane rozwiązania dostosowane do złożoności produkcji motoryzacyjnej. Nasza technologia zwiększa precyzję i szybkość procesów produkcyjnych – od części silników po elementy konstrukcyjne – zapewniając wyjątkową wydajność i niezawodność. Dzięki innowacyjnym rozwiązaniom automatyzacyjnym FANUC, przemysł motoryzacyjny może sprostać wyzwaniom nowoczesnej produkcji pojazdów, kształtując przyszłość mobilności z niezrównaną efektywnością i doskonałością.
FANUC oferuje wysokiej klasy sterowania CNC i maszyny dedykowane do produkcji komponentów motoryzacyjnych i oprzyrządowania fabrycznego. Niezależnie od tego, czy chodzi o wiercenie, frezowanie, gwintowanie, wytaczanie, złożoną obróbkę czy elektrodrążenie wgłębne, FANUC ma rozwiązanie, które skróci czas cyklu i zwiększy wydajność. Niezwykle niezawodne i zaprojektowane z myślą o najwyższej dokładności, produkty FANUC można również dostosować do wykonywania szerokiej gamy zadań.
Kompleksowa obróbka
Wysokiej jakości wykończenie powierzchni
Toczenie na twardo
Cięcie laserem, plazmą i strumieniem wody
Frezowanie
Szybkie wiercenie i gwintowanie
Obróbka 5-osiowa
Elektroerozyjne cięcie drutem (EDM)
Obrabiarka IIoT 4.0
Sterowania CNC FANUC umożliwiają osiągnięcie wysokiej wydajności produkcji oraz najwyższych standardów jakości przy szybkim i precyzyjnym frezowaniu, toczeniu, szlifowaniu czy 5-osiowym cięciu skomplikowanych części, takich jak wałki rozrządu, wały korbowe czy koła zębate, łopatki turbin silnikowych lub wszelkiego rodzaju obudowy – od elektroniki konsumenckiej po lotniczą – a także wyrafinowanych elementów, takich jak soczewki i szkła okularów.
Dla części takich jak koła kluczowe jest znalezienie kompromisu między szybką obróbką a wysokiej jakości wykończeniem powierzchni. Zaprojektowane specjalnie do obróbki wysokiej prędkości (HSC) i frezowania 5-osiowego, kompletne systemy sterowania CNC firmy FANUC, od 0𝑖-F Plus po serie 30/31/32𝑖B i 𝑖B Plus, sprostają tym wymaganiom. Dzięki funkcji AI Contour Control sterowanie pozwala tworzyć skomplikowane kształty, znakomite wykończenia powierzchni oraz ostre krawędzie nawet przy bardzo małych promieniach.
Do produkcji dysz wtryskowych lub kół zębatych szybka, ultra-precyzyjna technologia twardego toczenia z wykorzystaniem napędów i sterowań FANUC stanowi ekonomiczną alternatywę dla szlifowania na okrągło i pozwala osiągnąć dokładność w zakresie mikronów.
Zaawansowane sterowania CNC FANUC (30/31𝑖-LB Plus, 0𝑖-LF Plus) wiodą prym w aplikacjach cięcia laserem, plazmą i strumieniem wody, oferując niezrównaną precyzję i wydajność. W połączeniu z robotyzacją, FANUC podnosi jakość tych procesów cięcia, zapewniając najwyższą jakość i szybkość w najbardziej wymagających środowiskach produkcyjnych.
FANUC usprawnia frezowanie w branży motoryzacyjnej dzięki centrum ROBODRILL i robotyzacji maszyn, zapewniając najwyższą wydajność. Nasze sterowanie CNC zapewnia łatwą obsługę i doskonałe wyniki w szerokim zakresie zastosowań.
FANUC ROBODRILL oferuje niezrównaną precyzję i wydajność w tych krytycznych zastosowaniach. Jego zaawansowane możliwości sprawiają, że jest to idealny wybór do osiągania najwyższej jakości wyników w jak najkrótszym czasie, wyznaczając standardy w branży pod względem szybkości i niezawodności.
FANUC ROBODRILL wyróżnia się w obróbce 5-osiowej, oferując jednoczesne sterowanie oraz zaawansowane funkcje, takie jak look-ahead, interpolacja i inteligentne wygładzanie, które umożliwiają precyzyjną i szybką produkcję skomplikowanych form, elektrod i części 3D.
Systemy CNC FANUC wzmacniają możliwości obróbki 5-osiowej, zapewniając bezkonkurencyjną precyzję, wydajną obróbkę i niezawodne sterowanie, co usprawnia produkcję złożonych elementów.
FANUC ROBOCUT zapewnia niesamowitą dokładność i doskonałe wykończenie powierzchni. Doskonale radzi sobie z wymagającymi elementami, takimi jak formy, wycinając skomplikowane kształty z bardzo wąskimi tolerancjami niezbędnymi do produkcji wysokiej jakości komponentów motoryzacyjnych.
Sterowania i maszyny CNC FANUC są gotowe na IIoT 4.0 od wielu lat. FANUC oferuje interfejs CNC, który umożliwia udostępnianie informacji o statusie maszyny, w tym o CNC, serwomechanizmach, wrzecionach, narzędziach używanych w procesie i innych, wszystko za pośrednictwem prostego interfejsu.
Informacje o stanie maszyny mogą być udostępniane nie tylko na naszych aktualnych
seriach CNC, ale także na starszych modelach. Oznacza to, że nie potrzebujesz
najnowszego sterowania FANUC, aby gromadzić te dane ani modernizować maszyny do obecnego CNC FANUC.
Nexteer Automotive korzysta z dziewięciu wysokowydajnych robotów przemysłowych firmy FANUC, aby zautomatyzować produkcję komponentów przekładni kierowniczych dla BMW. Zainstalowane przez firmę AKE Robotics, specjalistę w dziedzinie automatyzacji procesów, zapewniają nowy poziom produktywności i niezawodności.
Prawidłowe sterowanie maszynami i robotyzacja mogą prowadzić do znacznego wzrostu efektywności i łączności w ramach Przemysłu 4.0, jak może zaświadczyć Giuliani, spe-
cjalista w dziedzinie maszyn transferowych do obróbki zamków i kluczy. Firma współpracuje z FANUC od ponad 20 lat.
Opracowanie nowego podejścia do tradycyjnego procesu, jakim jest toczenie, wymaga nadludzkiego poziomu kreatywności i innowacyjności. Co więcej, konwersja tych nowych wizji i koncepcji maszyn w rzeczywistość wymaga niezwykle zaawansowanej technologii sterowania. Mając to na uwadze, producent obrabiarek FFG Werke wiedział dokładnie, gdzie szukać systemu CNC o niezbędnych możliwościach i wydajności, aby uzupełnić swoje przełomowe nowe pionowe centrum tokarskie: FANUC.
Branże dla automatyzacji - FANUC obsługuje każdą branżę, pomagając w rozwiązywaniu wyzwań związanych z automatyzacją.