Zwiększ wydajność i precyzję obróbki CNC dzięki systemowi FANUC Cutting Load Monitor na PC i 𝑖HMI. To innowacyjne rozwiązanie umożliwia monitorowanie obciążenia cięcia w czasie rzeczywistym bezpośrednio na Twoim PC oraz interfejsie 𝑖HMI.
Inteligentny system szybko wykrywa złamanie narzędzia, zapobiegając kosztownym błędom obróbki i maksymalizując czas pracy maszyny. Cutting Load Monitor integruje się bezproblemowo z istniejącym systemem FANUC, oferując przyjazny dla użytkownika i kompleksowy monitoring procesu.
Kluczowe korzyści
Kluczowe cechy
Kluczowe korzyści
Korzyści dla Twojej firmy
Efektywność kosztowa
Optymalizuje procesy cięcia i minimalizuje ryzyko uszkodzeń maszyn, co prowadzi do znaczących oszczędności w długim okresie oraz wysokiego zwrotu z inwestycji.
Monitorowanie w czasie rzeczywistym
Zapewnia natychmiastowy monitoring i analizę obciążeń podczas cięcia, umożliwiając proaktywną konserwację oraz optymalizację pracy, co jest kluczowe dla maksymalizacji wydajności i czasu pracy maszyn.
Łatwość integracji
System jest kompatybilny zarówno z interfejsami PC, jak i 𝑖HMI, umożliwiając bezproblemową integrację z istniejącymi procesami produkcyjnymi.
Zwiększona precyzja
Zaawansowane funkcje monitorowania zapewniają wysoką precyzję cięcia, poprawiając jakość produktu i zmniejszając ilość odpadów.
Kluczowe cechy
Funkcje zaprojektowane z myślą o Twoim sukcesie
Aby zmaksymalizować żywotność narzędzi i zoptymalizować produkcję
To solidne rozwiązanie zapewnia Twoim operacjom inteligencję opartą na danych, niezbędną do utrzymania przewagi na rynku. Doświadcz niezrównanej kontroli nad procesami obróbki.
Monitorowanie obciążenia cięcia w czasie rzeczywistym
Zapewnia podgląd na żywo obciążenia cięcia bezpośrednio na komputerze i 𝑖HMI w celu uzyskania natychmiastowego wglądu.
Mniejsze zużycie maszyn
Zapobiega uszkodzeniu maszyny CNC przez nadmierne obciążenie, minimalizując koszty napraw i wydłużając jej żywotność.
Bezproblemowa integracja
Bezproblemowa integracja z istniejącym systemem FANUC zapewnia przyjazne dla użytkownika i kompleksowe monitorowanie.