Skip to main content
Wiesheu

FANUC uwalnia od upałów w piekarniach sklepowych

Dzięki systemowi opartemu na kobotach FANUC piekarnie sklepowe mogą zwiększyć swoją produktywność w bezpieczny i niezawodny sposób. Zautomatyzowany system to skuteczny sposób na wzrost produktywności i obniżenie kosztów w powtarzalnych zastosowaniach związanych z obsługą produktów.
Success story about successful implementation of a FANUC cobot  at the company WIESHEU (food industry). FANUC collaborative robot  CRX-10iA/L takes the buns from a crate, sorts them onto a baking tray and pushes the trays into shelves for baking. The CRX also tips the baked rolls from the tray into sales racks.

Kluczowe wnioski od zadania do wyniku

Zadanie

Piekarnie sklepowe są popularne na całym świecie, ale jak można przenieść produktywność na wyższy poziom bez narażania integralności wypiekanych produktów lub bezpieczeństwa pracowników?

Rozwiązanie

Robot współpracujący FANUC serii CRX (kobot) współpracuje z systemem wizyjnym 3D FANUC i chwytakami produkowanymi addytywnie, aby pomóc w automatyzacji operacji w piekarniach sklepowych. Integrator systemów ASA Automation, współpracujący z firmą FANUC i specjalistą w dziedzinie druku 3D LMD, opracował rozwiązanie dla firmy WIESHEU, lidera na rynku pieców i powiązanych rozwiązań dla piekarni sklepowych.

Rezultat

Dzięki systemowi opartemu na kobocie FANUC piekarnie sklepowe mogą zwiększyć swoją produktywność w bezpieczny i niezawodny sposób. Przykładowo, system pobiera losowo rozmieszczone bagietki ze skrzynek i umieszcza je starannie i równomiernie na blachach do pieczenia. Po upieczeniu, kobot przenosi również bagietki na stojaki dla klientów, gotowe do zakupu.

Wiesheu

Zwracając się do integratora systemów ASA Automation, który z kolei zaangażował wsparcie FANUC i specjalisty w dziedzinie produkcji przyrostowej LMD (dla chwytaków), zespół projektowy nabrał kształtu. Firma WIESHEU GmbH z siedzibą w Grossbottwar, około 30 km na północ od Stuttgartu, rozpoczęła budowę pieców 50 lat temu. Od końca lat 90-tych firma specjalizuje się w projektowaniu i produkcji innowacyjnych, a zarazem kompaktowych pieców sklepowych, które wytwarzają wysokiej jakości pieczywo, stając się liderem rynku w tym segmencie.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O WIESHEU
Test Description

Innowacja jest sercem rozwiązań WIESHEU

W ostatnich latach firma forsowała program większej automatyzacji, który nie tylko zapewnia przewagę konkurencyjną, ale także dostarcza znaczącą wartość klientom poszukującym wyższej wydajności.

"Osiągnęliśmy już częściową automatyzację procesu pieczenia dzięki naszemu systemowi TrayMotion, który automatycznie ładuje i rozładowuje tace z towarami do i z pieca", wyjaśnia Maike Strecker, Product Management, WIESHEU. "Było jasne, że kolejnymi krokami będzie automatyzacja poprzednich i następnych procesów: ładowanie blach do pieczenia, transportowanie załadowanych tac do systemu załadunku TrayMotion i przenoszenie gotowych wypieków na półki dla klientów gotowe do zakupu."

Zwracając się do integratora systemów ASA Automation, który z kolei zaangażował wsparcie firmy FANUC i specjalisty w dziedzinie produkcji dodatków LMD (dla chwytaków), zespół projektowy nabrał kształtu.

Test Description

Wolfram Lange, Sales & Engineering, ASA Automation GmbH, mówi: "Było jasne, że użyjemy FANUC, ponieważ seria kobotów CRX ma bardzo przyjazny interfejs użytkownika. Początkowo w branży piekarniczej istniała pewna niechęć do pracy z robotami ze względu na przekonanie o ich złożoności, ale FANUC zrobił wiele, aby przezwyciężyć to niezrozumienie."

Koboty FANUC CRX idealnie nadają się do zastosowań w piekarniach, ponieważ spełniają zapotrzebowanie tego sektora. W tym przypadku 6-osiowy kobot CRX-10𝑖A/L o udźwigu 10 kg pracuje bez wygrodzeń w ścisłej współpracy z pracownikami. Inteligentny system wizyjny FANUC 𝑖RVision i czujnik wizyjny 3DV/600 3D pozwalają kobotowi CRX wykrywać przypadkowo ułożone wypieki w skrzyni i podnosić je. System przekazuje informacje cyfrowo do układu sterowania kobota. Korzystając z chwytaka wydrukowanego w 3D i dostosowanego do danego produktu, kobot ostrożnie podnosi produkty i napełnia tacę dostarczoną w odpowiedniej liczbie, odpowiednio rozmieszczając każdy element, aby zapewnić równomierne pieczenie. Chwytak delikatnie, ale bezpiecznie chwyta każdy wypiek bez naruszania integralności produktu, co jest istotnym warunkiem wstępnym dla piekarni sklepowych. System automatycznej wymiany chwytaków ułatwia dostosowanie systemu do różnych produktów.

Zautomatyzowany system zapewnia skuteczny sposób na zwiększenie wydajności i obniżenie kosztów w powtarzalnych zastosowaniach związanych z obsługą produktów.

"Mamy tutaj zautomatyzowane rozwiązanie do obsługi wypieków, w którym postrzegamy kobota jako pomocną dłoń", mówi Wolfram Lange, Sales & Engineering, ASA Automation GmbH. "CRX jest idealny do tego typu zastosowań, szczególnie w piekarniach."

Dzięki wykorzystaniu kobotów FANUC serii CRX, harmonijna interakcja między pracownikiem piekarni a maszyną staje się oczywista. Bez żadnych urządzeń ochronnych czy zagrożenia dla pracownika (zgodnie z normami bezpieczeństwa ISO 10218-1), człowiek i kobot pracują "ramię w ramię".

Test Description

Byłam zaskoczona łatwością obsługi i szybkością wdrożenia, to bardzo udany system firmy FANUC.

Cytat z referencji

Maike Strecker

Zarządzanie produktem, Wiesheu

Zainspiruj się

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

FANUC Case Studies

Zapoznaj się z szeroką gamą naszych rozwiązań automatyzacji fabryk, szczegółowo zaprezentowanych w studiach przypadków oraz zaprojektowanych w celu optymalizacji i usprawnienia dowolnego procesu produkcyjnego.