Skip to main content
Simon

Maszyny FANUC ROBOSHOT ułatwiają pracę firmie SIMON

Wielkoseryjne części z tworzyw sztucznych; cienkie ścianki; zero defektów; krótkie terminy realizacji w branży motoryzacyjnej; wysokie zapotrzebowanie na energię. Rosnąca liczba producentów walczy z tymi powszechnymi wyzwaniami, inwestując w wysoko-wydajne, w pełni elektryczne wtryskarki ROBOSHOT firmy FANUC. Wśród nich jest firma SIMON Plastics.
Automation of Plastic Injection Molding Processes with ROBOSHOT
Success story video about ROBOSHOT with the Hungarian company Simon. English version Duration 2:34

Kluczowe wnioski od zadania do wyniku

Zadanie

SIMON, węgierski dostawca dużych serii części plastikowych, głównie dla przemysłu motoryzacyjnego, stawia sobie za cel produkcję komponentów w sposób efektywny, zrównoważony, terminowy i bez wad. Firma wiedziała, że może osiągnąć te wymagające cele tylko we współpracy z czołowym dostawcą maszyn do wtrysku tworzyw sztucznych.

Rozwiązanie

Będąc w stanie dostarczyć firmie pierwszą maszynę ROBOSHOT do formowania wtryskowego w zaledwie dwa tygodnie, FANUC zyskał kluczową przewagę nad konkurencyjnymi dostawcami. Obecnie SIMON Plastics posiada 11 modeli ROBOSHOT, w tym 𝛼-S100𝑖A i 𝛼-S150𝑖A.

Rezultat

SIMON wykorzystuje swoje w pełni elektryczne maszyny ROBOSHOT do formowania wtryskowego szerokiej gamy części z tworzyw sztucznych, często o cienkich ściankach. Szybka produkcja jest możliwa dzięki silnikom serwo FANUC, które bardzo szybko osiągają idealną prędkość formowania wtryskowego.

Simon

Założona w 1985 roku jako jednoosobowe prywatne przedsiębiorstwo, firma SIMON Plastics rozwinęła się w przedsiębiorstwo zatrudniające 400 pracowników i działające w trzech zakładach produkcyjnych na Węgrzech. Firma produkuje szeroką gamę plastikowych komponentów dla branży motoryzacyjnej, a przeciętny samochód na świecie zawiera zazwyczaj trzy lub cztery części tej firmy. Ta rodzinna firma jest zaangażowana w produkcję komponentów w sposób wydajny, zrównoważony, terminowy i wolny od wad. Obsługując również branżę medyczną, firma produkuje ponad 20 milionów części średniej i dużej wielkości miesięcznie.

Dowiedz się więcej o Simon
Success Story with the Hungarian company Simon. Showcasing the Roboshot.

Wiodąca na rynku efektywność energetyczna skłania do wyboru ROBOSHOT

Sprostanie wymaganiom branży motoryzacyjnej i medycznej wymaga niezwykłych umiejętności i ciągłego rozwoju. Łączniki do 100 pinów i grubości ścianki 0,4 mm wymagają najnowocześniejszych maszyn, urządzeń, przyrządów i technologii. Z tego powodu firma SIMON Plastics zdecydowała się zainwestować w całkowicie elektryczne wtryskarki FANUC ROBOSHOT.

"Współpracujemy z firmą FANUC od dłuższego czasu" - mówi Péter Simon, dyrektor zarządzający firmy w drugim pokoleniu.

Dzięki całkowicie elektrycznym osiom wtryskarki ROBOSHOT zużywają o 10-15% mniej energii niż porównywalne maszyny elektryczne i do 70% mniej niż porównywalne maszyny hydrauliczne, głównie dzięki inteligentnemu odzyskiwaniu energii i doskonałej technologii serwonapędów FANUC. Ponadto, maszyny ROBOSHOT łączą w sobie najnowszą technologię CNC z wysoką sztywnością, dzięki czemu idealnie nadają się do precyzyjnego formowania części takich jak łączniki.

FANUC Success Story ROBOSHOT - Testimonial Simon

Głównym powodem naszej udanej współpracy jest zdolność firmy FANUC do zaspokajania naszych potrzeb i kwestii wydajności w bardzo elastyczny, dynamiczny sposób. Firma dostarczyła naszą pierwszą maszynę ROBOSHOT w ciągu zaledwie dwóch tygodni. W szczególności wybraliśmy FANUC ze względu na efektywność energetyczną oferowaną przez maszyny ROBOSHOT, która okazała się najlepsza.

Cytat z referencji

Péter Simon

Dyrektor zarządzający

Sukces pierwszej maszyny FANUC ROBOSHOT do formowania wtryskowego w SIMON Plastics był tak duży, że firma ma ich teraz 11, w tym modele 𝛼-S100𝑖A i 𝛼-S150𝑖A o średnicy ślimaka 18-32 mm.

Menedżer ds. technologii Erik Galaczi mówi: "Często używamy naszych maszyn FANUC do produkcji cienkościennych produktów, w przypadku których napędy elektryczne ROBOSHOT mają wyraźną przewagę. Inną główną cechą całkowicie elektrycznych maszyn jest to, że silniki serwo mogą rozpocząć pracę z maksymalnym momentem obrotowym i bardzo szybko osiągnąć idealną prędkość formowania wtryskowego".

FANUC Sucess Story Roboshot - Simon

Firma wykorzystuje obecnie trzyosiowe roboty liniowe innych firm (z jedną pneumatyczną osią obrotową) do obsługi maszyn ROBOSHOT. Jednak elastyczność i kompatybilność technologii ROBOSHOT jest tak duża, że SIMON Plastics opisuje komunikację maszyna-robot jako "wyjątkowo dobrą".

Ostatnie słowo należy do Pétera Simona: "Będziemy nadal liczyć na elastyczne podejście firmy FANUC w przyszłości i jestem przekonany, że będziemy kontynuować współpracę nad nowymi projektami w dłuższej perspektywie".

Zainspiruj się

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

FANUC Case Study

Zapoznaj się z szeroką gamą naszych rozwiązań automatyzacji fabryk, szczegółowo zaprezentowanych w studiach przypadków i zaprojektowanych w celu optymalizacji i usprawnienia dowolnego procesu produkcyjnego.