FANUC wspiera produkcję motoryzacyjną dzięki kompleksowym rozwiązaniom do formo-wania wtryskowego obejmującym wszystko – od standardowego wtrysku, wtrysku wkładkowego, obtryskiwania, po części precyzyjne i optyczne oraz technologie LSR.
Nasza oferta wykracza poza same maszyny o sile zwarcia od 15T do 500T, obejmując również zaawansowane systemy automatyzacji, które zwiększają wydajność i jakość produkcji różnorodnych komponentów. Połączenie najnowocześniejszych maszyn i płynnej automatyzacji wspiera wysokie standardy branży w zakresie elementów wnętrza, nadwozia i części optycznych. Z FANUC wdrażanie innowacji w produkcji motoryzacyjnej staje się realnym osiągnięciem.
Wyposażony w specjalistyczne funkcje radzące sobie z wyzwaniami takimi jak odpowietrzanie gazów czy zmiany w czasie i objętości uplastyczniania FANUC ROBOSHOT doskonale sprawdza się w produkcji masowej komponentów motoryzacyjnych. Uznawany za najbardziej niezawodną maszynę na rynku, ROBOSHOT konsekwentnie wytwarza bezbłędne części w krótkim czasie, wymagając przy tym minimalnej konserwacji. Dzięki możliwości wyboru sześciu różnych ślimaków, maszyna idealnie dostosowuje się do częstych zmian produkcyjnych w branży motoryzacyjnej, oferując niezrównaną wszechstronność. Pozwala to producentom realizować szeroki zakres zadań za pomocą jednej maszyny, upraszczając operacje i zwiększając wydajność. Dodatkowo, zaawansowana funkcja regeneracji energii w ROBOSHOT umożliwia inteligentne odzyskiwanie energii, co przekłada się na ogromne oszczędności zarówno w emisji CO₂, jak i kosztach energii.
Precyzyjnie zaprojektowane części
Najwyższa jakość projektu
Doskonałe komponenty optyczne
Formowanie wielomateriałowe
Formowanie wkładek
Formowanie z nadlewem
Etykietowanie w formie
Wtrysk ciekłego silikonu LSR
Zrównoważony rozwój i emisja CO₂
Wtryskarki FANUC ROBOSHOT to właściwe rozwiązanie do formowania precyzyjnie zaprojektowanych części, takich jak koła zębate, łożyska i inne krytyczne komponenty używane w montażu pojazdów. Wysoka prędkość i dokładność ROBOSHOT przyczyniają się do niezawodności produkcji tych skomplikowanych i istotnych części.
Komponenty wnętrza samochodu, takie jak ozdobne listwy deski rozdzielczej, przyciski i panele, wymagają precyzyjnego formowania, aby spełnić wymagania projektowe. Zaawansowane funkcje sterowania i monitorowania ROBOSHOT od FANUC pozwalają osiągać stałą jakość w produkcji elementów wnętrza oraz skomplikowanych części, takich jak złącza.
W zastosowaniach obejmujących komponenty optyczne, takie jak soczewki i światłowody w systemach oświetlenia samochodowego, precyzja ROBOSHOT zapewnia formowanie części o wyjątkowej przejrzystości i minimalnych wadach, spełniając surowe standardy jakości wymagane w przemyśle motoryzacyjnym.
Wszechstronność ROBOSHOT rozciąga się na formowanie wielokomponentowe, pozwalając na produkcję części samochodowych z różnych materiałów w jednej formie. Ta zdolność jest korzystna przy tworzeniu części hybrydowych o różnych właściwościach, takich jak łączenie sztywnych i elastycznych materiałów.
ROBOSHOT firmy FANUC wyróżnia się w zastosowaniach związanych z formowaniem wkładek zapewniając precyzję i niezawodność przy osadzaniu metalowych elementów w formowanych tworzywach sztucznych z wyjątkową dokładnością.
FANUC ROBOSHOT zapewnia wyjątkową wydajność w zastosowaniach obtrysku, płynnie łącząc różne materiały w celu uzyskania trwałych, wysokiej jakości komponentów samochodowych.
FANUC ROBOSHOT usprawnia aplikacje etykietowania w formie (IML), zapewniając precyzyjną i wydajną integrację etykiet z elementami z tworzyw sztucznych w celu uzyskania wykończeń o wysokiej rozdzielczości.
ROBOSHOT firmy FANUC wyróżnia się w zastosowaniach formowania LSR, zapewniając niezrównaną precyzję i powtarzalność przy formowaniu ciekłego silikonu.
Dzięki technologii w pełni elektrycznych osi, FANUC ROBOSHOT zapewnia maksymalną efektywność energetyczną i minimalną emisję CO₂.
Na rynku dostępnych jest wiele maszyn do formowania wtryskowego tworzyw sztucznych, ale większość współczesnych producentów poszukuje podstawowego zestawu kluczowych atrybutów opartych na elastyczności, energooszczędności i wydajności. W rezultacie wysoce wydajny FANUC ROBOSHOT, z możliwością szybkiej wymiany narzędzi i całkowicie elektrycznym niskim zużyciem energii, jest sprawdzonym wyborem dla każdego producenta wyrobów z tworzyw sztucznych, który chce stać się bardziej konkurencyjny i zdobyć udział w rynku. Jednym z tych, którzy są w stanie to potwierdzić, jest węgierska firma Viskiplast.
Wielkoseryjne części z tworzyw sztucznych; cienkie ścianki; zero defektów; krótkie terminy realizacji w branży motoryzacyjnej; wysokie zapotrzebowanie na energię. Rosnąca liczba producentów walczy z tymi powszechnymi wyzwaniami, inwestując w wysoko-wydajne, w pełni elektryczne wtryskarki ROBOSHOT firmy FANUC. Wśród nich jest firma SIMON Plastics.
Branże dla automatyzacji - FANUC obsługuje każdą branżę, pomagając w rozwiązywaniu wyzwań związanych z automatyzacją.