Viskiplast

Specjalista w dziedzinie wtrysku tworzyw kształtuje swoją przyszłość z FANUC

Na rynku dostępnych jest wiele maszyn do formowania wtryskowego tworzyw sztucznych, ale większość współczesnych producentów poszukuje podstawowego zestawu kluczowych atrybutów opartych na elastyczności, energooszczędności i wydajności. W rezultacie wysoce wydajny FANUC ROBOSHOT, z możliwością szybkiej wymiany narzędzi i całkowicie elektrycznym niskim zużyciem energii, jest sprawdzonym wyborem dla każdego producenta wyrobów z tworzyw sztucznych, który chce stać się bardziej konkurencyjny i zdobyć udział w rynku. Jednym z tych, którzy są w stanie to potwierdzić, jest węgierska firma Viskiplast.
Success Story Video featuring Hungarian customer Viskiplast. Products shown: ROBOSHOT. Hungarian with English subtitles. Duration: 2:45

Kluczowe wnioski od zadania do wyniku

Zadanie

Viskiplast produkuje większość swoich plastikowych części w małych ilościach, zazwyczaj tysiące lub dziesiątki tysięcy. W związku z tym firma chciała pozyskać wtryskarkę z możliwością pięciu lub sześciu szybkich zmian obrabiarki dziennie. Efektywność energetyczna była również wysoko na liście pożądanych cech.

Rozwiązanie

Zachęcona zaawansowanymi funkcjami i energooszczędnością, firma Viskiplast zdecydowała się na całkowicie elektryczną 𝛼-S100𝑖A maszynę do formowania wtryskowego FANUC ROBOSHOT.

Rezultat

Viskiplast przeprowadził własną analizę wydajności energetycznej maszyny ROBOSHOT 𝛼-S100𝑖A, stwierdzając, że oferuje ona 70% redukcję zużycia energii w porównaniu z maszyną hydrauliczną. Firma podkreśla również 
szereg zaawansowanych funkcji ROBOSHOT jako szczególnie korzystnych, w tym automatyczną regulację siły docisku oraz zintegrowaną ochronę formy i wypychacza. Będąc pod wrażeniem, Viskiplast wkrótce złożył zamówienie na drugą maszynę ROBOSHOT.

Viskiplast

Success Story Hungarian customer Viskiplast. Products shown: ROBOSHOT.

Założona w 1987 roku, firma Viskiplast to specjalista w dziedzinie wtrysku tworzyw sztucznych, prowadzona przez drugie pokolenie rodziny. Zlokalizowana w Ráckeve, około 30 km na południe od Budapesztu na Węgrzech, Viskiplast dysponuje narzędziami produkcyjnymi oraz w pełni elektrycznymi maszynami do wtrysku, które umożliwiają najnowocześniejszą i
najbardziej ekonomiczną produkcję komponentów plastikowych. Dzięki rozległej wiedzy i ciągłemu rozwojowi, Viskiplast dąży do dostarczania klientom najlepszej jakości w najlepszej cenie, zwiększając tym samym swoją przewagę konkurencyjną. Ponadto firma wspiera wysoko wykwalifikowany personel poprzez stałe szkolenia i rozwój.

dowiedz się więcej o Viskiplast

Viskiplast cieszy się "elektryczną" wydajnością ROBOSHOT

"Moi rodzice założyli firmę w 1987 roku", mówi Csaba Viski, Dyrektor Zarządzający Viskiplast. "Zbudowaliśmy bardzo udaną firmę zajmującą się formowaniem wtryskowym, ale udało nam się pozostać stosunkowo małym rodzinnym przedsiębiorstwem, aby zapewnić klientom elastyczność. Naszą podstawową działalnością jest produkcja części do rolet i żaluzji, ale jesteśmy również aktywni w wielu innych dziedzinach, takich jak sektor motoryzacyjny. Ponadto produkujemy nakrętki i uchwyty do butelek dla przemysłu opakowaniowego".

Viskiplast wytwarza większość swoich produktów w małych ilościach, z typowymi wielkościami partii w tysiącach lub dziesiątkach tysięcy.

Success Story Hungarian customer Viskiplast. Products shown: ROBOSHOT.
Cytat z referencji

Csaba Viski

Dyrektor zarządzający

Wiosną 2019 roku firma Viskiplast została zaproszona do udziału w demonstracji maszyn w pobliskiej firmie, gdzie mogła ocenić kilka modeli FANUC ROBOSHOT. Delegacja Viskiplast zdecydowała tam i wtedy, że jest to wymagany typ maszyny, niezwłocznie składając zamówienie na model 𝛼-S100𝑖A. Na decyzję o zakupie wpłynęło wiele atrybutów maszyny.

"Po pierwsze, zużycie energii jest znacznie niższe niż w przypadku wtryskarek innych producentów", wyjaśnia Viski. "Potwierdziliśmy to w naszej własnej analizie: odnotowaliśmy oszczędności na poziomie 70% w porównaniu z maszynami hydraulicznymi. Ponadto zaawansowane funkcje maszyny FANUC ROBOSHOT, których nie spotkaliśmy jeszcze w innych maszynach, działają bardzo dobrze. Na przykład automatyczna regulacja siły docisku oszczędza energię i mniej obciąża formę".

Success Story Hungarian customer Viskiplast. Products shown: ROBOSHOT.

Viski lubi również zintegrowaną ochronę formy i wypychacza ROBOSHOT: "Z naszego doświadczenia wynika, że uszkodzenie lub pęknięcie formy nie może wystąpić w przypadku tego typu maszyny".

Kilka tygodni temu firma Viskiplast otrzymała zamówienie na nowy produkt wymagający bardzo krótkiego czasu realizacji.

"Ze względu na nasze dotychczasowe zadowolenie ze współpracy z firmą FANUC, nie było wątpliwości, gdzie się udać", relacjonuje Viski. "FANUC bardzo szybko zareagował na nasze potrzeby i zaproponował kilka opcji do rozważenia. Zamówiliśmy naszą kolejną maszynę ROBOSHOT, która dotrze do nas w ciągu 3-4 tygodni".

Zainspiruj się

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

FANUC Case Study

Zapoznaj się z szeroką gamą naszych rozwiązań automatyzacji fabryk, szczegółowo zaprezentowanych w studiach przypadków i zaprojektowanych w celu optymalizacji i usprawnienia dowolnego procesu produkcyjnego.