opublikowany 05.13.2025

Nowa seria robotów M-710 oferuje atrakcyjny design i istotne usprawnienia

Przedstawiamy M-710𝑖D/50M i M-710𝑖D/70: Najnowsze modele robotów FANUC usprawniają obsługę maszyn, przenoszenie materiałów, montaż, paletyzację i spawanie.
Image M-710iD/50M and M-710iD/70 on grey background. Png.

Popularna, średniej wielkości seria sześciosiowych robotów przemysłowych FANUC M-710 przechodzi pełną modernizację, która zaczyna się od wprowadzenia dwóch nowych modeli oferujących kilka kluczowych usprawnień, jeszcze bardziej rozszerzających ich już szerokie możliwości. Nowa seria FANUC M-710𝑖D zastąpi gamę FANUC M-710𝑖C, a pierwsze dwa modele (M-710𝑖D/50M oraz M-710𝑖D/70) wyróżniają się smukłą i nowoczesną stylistyką, która wniesie zarówno elegancję, jak i wydajność do zastosowań takich jak obsługa maszyn, transport materiałów, montaż, paletyzacja oraz spawanie.

„Popularność naszych robotów z serii M-710𝑖C w ostatnich latach świadczy o ich wysokiej wydajności w różnorodnych zastosowaniach przemysłowych” – mówi Paul Ribus, Head of Sales Coordination RO w FANUC Europe. „Możemy zapewnić klientów, że nowe modele z serii M-710𝑖D zachowują wszystkie najlepsze cechy robotów poprzedniej generacji, wzbogacone o szereg kluczowych usprawnień oraz nowoczesny, inteligentny design, który odpowiada na rosnące wymagania branży.”

Nowe 6-osiowe, wielozadaniowe roboty FANUC M-710𝑖D/50M oraz M-710𝑖D/70 kontynuują dziedzictwo serii M-710𝑖C, oferując precyzję, wydajność, wszechstronność oraz łatwość obsługi.

M-710𝑖D/50M oferuje duży zasięg 2606 mm wsparty powtarzalnością ±0,06 mm. Zastępując poprzedni model M-710𝑖C/45M, M-710𝑖D/50M oferuje o 5 kg większy udźwig (50 kg, w porównaniu z 45 kg). Kolejną nowością jest wprowadzenie zakrzywionej osi J2, która zapewnia użytkownikom znaczną wydajność operacyjną. W ramach nowoczesnej konstrukcji robota zakrzywione ramię J2 minimalizuje ryzyko kolizji z obrabianymi przedmiotami lub mocowaniami, na przykład przy sięganiu do głębokich pojemników, co zapewnia płynniejszą i bezpieczniejszą dynamikę pracy.

Niezwykle smukły M-710𝑖D/50M zachowuje wiele sprawdzonych rozwiązań serii M-710, takich jak wiodący na rynku stosunek masy do udźwigu, który zapewnia optymalną równowagę między wydajnością a efektywnością. Dzięki zwiększonemu udźwigowi i wyższym prędkościom osi, użytkownicy korzystają także z w pełni zamkniętej konstrukcji o klasie ochrony IP54, co uważa się za unikalne rozwiązanie dostępne standardowo na rynku.  Ramię robota oraz nadgarstek posiadają nawet klasę ochrony IP67. Ten projekt zapewnia solidną ochronę przed wnikaniem wody i pyłu, chroniąc wrażliwe komponenty, takie jak silniki, enkodery oraz wiązki przewodów, co zwiększa trwałość i niezawodność. Łatwe w konserwacji ramię M-710𝑖D/50M zapewnia również pełną integrację usług, takich jak sygnały I/O i zasilanie powietrzem.

Dzięki tym cechom konstrukcyjnym, M-710𝑖D/50M jest wszechstronnym i niezawodnym wyborem dla wielu różnorodnych zastosowań przemysłowych, w tym także w warunkach wilgotnych, zapylonych lub zabrudzonych. Sektory przemysłowe, które skorzystają na tym rozwiązaniu, to m.in. motoryzacja, lotnictwo, elektronika, farmaceutyka, przemysł spożywczy i medyczny, a także ogólne sektory obróbki, produkcji, odlewania i formowania.

FANUC wprowadza także model M-710𝑖D/70, który zastępuje zarówno M-710𝑖C/50, jak i M-710𝑖C/70. Nowy model łączy w sobie dużą prędkość działania poprzedniego robota o udźwigu 50 kg z możliwościami robota o udźwigu 70 kg.

Ponownie wyposażony w sześć kontrolowanych osi, wielozadaniowy robot przemysłowy M-710𝑖D/70 oferuje maksymalny zasięg wynoszący 2104 mm. Posiada wszystkie te same funkcje, możliwości i usprawnienia co model M-710𝑖D/50M, w tym ochronę IP67 na nadgarstku i ramieniu J3. Charakteryzuje się również imponującą powtarzalnością na poziomie ±0,03 mm.

Na koniec warto zauważyć, że brak punktów osobliwych (singularności) sprawia, iż zarówno M-710𝑖D/70, jak i M-710𝑖D/50M mogą być używane jako roboty paletyzujące bez konieczności stosowania dodatkowego sprzętu. Dopiero po dodaniu opcjonalnego trybu paletyzacji roboty mogą działać jako 5-osiowe roboty paletyzujące.

Nowe roboty z serii M-710𝑖D maksymalizują elastyczność dzięki możliwości montażu w dowolnej pozycji: na podłodze, na ścianie lub "do góry nogami".