opublikowany 03.11.2025

FANUC przedstawia pierwszego na rynku, odpornego na eksplozje, robota współpracującego do malowania

CRX-10𝑖A/L Paint oferuje elastyczną automatyzację dla większej liczby procesów malarskich i powlekania.
Image of CRX-10iA/L Paint painting an electric panel box.

Dzięki nowemu robotowi CRX-10𝑖A/L Paint, FANUC Europe wprowadza na rynek pierwszego współpracującego robota malarskiego z certyfikatem przeciwwybuchowym (ATEX), przeznaczonego do przemysłowych zastosowań lakierniczych. Kobot FANUC CRX-10𝑖A/L Paint doskonale sprawdza się we wszystkich rodzajach procesów malarskich, w tym w natrysku mokrym, malowaniu proszkowym na sucho, a także w wielu innych aplikacjach, takich jak dozowanie klejów.

Korzyści wynikające z zastosowania przemysłowych robotów malarskich są dobrze udokumentowane – zwiększają precyzję malowania, oszczędzają farbę, podnoszą produktywność oraz poprawiają bezpieczeństwo, chroniąc pracowników przed oparami farb. FANUC teraz przenosi te zalety na rynek robotów współpracujących, oferując rozwiązanie dla firm, które chcą zautomatyzować procesy malarskie przy użyciu kobotów z technologią przeciwwybuchową. 

Dzięki nowemu kobotowi lakierniczemu FANUC CRX-10𝑖A/L Paint ludzie mogą bezpiecznie pracować w tej samej strefie malowania co robot – bez potrzeby stosowania wygrodzeń ochronnych. Jest to możliwe dzięki wysoce czułej funkcji zatrzymania przy kontakcie, która została zastosowana w całej serii CRX.

Kobot posiada certyfikat ATEX dla kategorii II, grupy 2G i 2D, co oznacza, że może być używany w środowiskach zagrożonych wybuchem – zarówno w atmosferach gazowych, jak i pyłowych. Jedną z najważniejszych cech nowego robota, obok jego zaawansowanych funkcji technicznych, jest wyjątkowa łatwość obsługi, która czyni go dostępnym również dla użytkowników bez specjalistycznej wiedzy inżynierskiej.

„Podobnie jak w przypadku zastosowań spawalniczych, niewielu pracowników lakierni posiada zaawansowaną wiedzę z zakresu robotyki, i właśnie tutaj zastosowanie robotów kolaboracyjnych może przynieść realne korzyści” – wyjaśnia Claude Seiler, Manager Products & Application, European Technical Support Robotics. "Nasz CRX-10𝑖A/L Paint, z łatwymi funkcjami uczenia i funkcją przeciągania i upuszczania, nie wymaga żadnej znajomości programowania robota, co czyni go idealnym rozwiązaniem nawet dla początkujących użytkowników.”

Specjaliści pracujący w lakierniach mogą tworzyć programy w zaledwie kilka minut za pomocą aplikacji opartej na ikonach, dostępnej na tablecie Teach Pendant.

FANUC wprowadził również szereg intuicyjnych poleceń ikonowych, zaprojektowanych specjalnie z myślą o zastosowaniach malarskich, co jeszcze bardziej upraszcza proces programowania i obsługi kobota w środowiskach przemysłowych.

Claude Seiler kontynuuje:„Operatorzy mogą ręcznie przemieścić ramię kobota do pierwszej wymaganej pozycji, zapisać punkt i kontynuować wzdłuż całej ścieżki malowania. Kobot „uczy się” pełnego zakresu pozycji – to naprawdę proste. Co więcej, użytkownicy mogą zapisywać i stosować ścieżki malowania do innych elementów, co znacznie przyspiesza i ułatwia pracę w lakierni.”

Sześcioosiowy kobot FANUC CRX-10𝑖A/L Paint o stopniu ochrony IP67 oferuje maksymalny udźwig 10 kg i najdłuższy zasięg w swojej klasie wynoszący 1418 mm. Elastyczność procesu zapewnia możliwość montażu na podłodze, "do góry nogami" lub pod kątem. Wyjątkowy ruch kobota under-flip oznacza, że użytkownicy mogą manipulować pistoletem malarskim w ograniczonych przestrzeniach.

Co więcej, cobot CRX-10𝑖A/L Paint jest w pełni kompatybilny z niemal wszystkimi automatycznymi pistoletami malarskimi montowanymi na końcu ramienia. Dostawcy osprzętu końcowego (end-of-arm tooling) mogą nawet tworzyć własne wtyczki (plug-iny) i stać się częścią ekosystemu partnerów CRX firmy FANUC. Użytkownicy końcowi po prostu pobierają odpowiednią wtyczkę i instalują ją na swoim kobocie CRX, co umożliwia szybką i bezproblemową integrację pistoletu malarskiego z robotem.

Wysoka wydajność pracy jest gwarantowana dzięki maksymalnej prędkości w trybie kolaboracyjnym wynoszącej 1000 mm/s. Jeśli kobot pracuje w zamkniętej kabinie lakierniczej, użytkownicy mogą aktywować tryb wysokiej prędkości – aż do 2000 mm/s.

Solidna jakość wykonania FANUC zapewnia nawet do ośmiu lat pracy bez konieczności pełnych przeglądów w zadaniach związanych z malowaniem i powlekaniem, co przekłada się na niezawodność i niskie koszty eksploatacji.

FANUC CRX-10𝑖A/L Paint zadebiutuje w Europie podczas targów Global Industrie w Lyonie, we Francji, w dniach 11-14 marca 2025 roku. Odwiedzający stoisko 4H221 będą mogli osobiście przekonać się o korzyściach, jakie to znaczące osiągnięcie w branży może przynieść.