opublikowany 13.05.2024

Inteligentne roboty dla pralni komercyjnych

FANUC i Sewts wypełniają lukę w automatyzacji.
Success story Sewts about robots handling laundry. FANUC Germany

System zrobotyzowany przetwarza średnio od 500 do 600 tekstyliów na godzinę, automatyzując zadanie wcześniej wykonywane ręcznie. Obecnie wydajność systemu VELUM jest porównywalna z pracą operatora, jednak dzięki ciągłym aktualizacjom oprogramowania „over-the-air” zakres funkcji systemu stale się rozszerza, poprawiając jego efektywność. W zależności od obciążenia, według Rickerta, system VELUM zwraca się po około półtora do dwóch i pół roku.

„Pierwszym wyzwaniem była ograniczona przestrzeń montażowa, w której muszą być wykonywane bardzo szybkie ruchy” — wyjaśnia Rickert. Podczas prac rozwojowych Sewts korzystał z dwóch narzędzi symulacyjnych. Oprogramowania FANUC ROBOGUIDE do analizy ruchów robota i wymagań przestrzennych oraz zaawansowanego oprogramowania symulującego zachowanie różnych rodzajów tekstyliów. System zainstalowany w Wolfratshausen wykorzystuje dwa roboty FANUC M-10𝑖D o udźwigu 12 kg i zasięgu 1400 mm.