Skip to main content
opublikowany 14.08.2025

FANUC prezentuje innowacyjne rozwiązania automatyzacji na targach Schweissen & Schneiden 2025

Nowe pozycjonery H-Frame i precyzyjne roboty zwiększają wydajność spawania i cięcia
Success story about Bonvicini Carpenteria. FANUC Italy.

FANUC zaprezentuje kompleksowe rozwiązania automatyzacji procesów spawania i cięcia na targach Schweißen & Schneiden 2025 (15–19 września) w Essen w Niemczech. Na stoisku 5F23 w hali 5 firma przedstawi swój nowy pozycjoner typu H-frame, który wprowadza automatyzację, precyzję i powtarzalność do procesów spawania. Odwiedzający to wiodące międzynarodowe wydarzenie poświęcone technologiom spawania i cięcia będą mieli okazję osobiście zapoznać się z najnowszymi osiągnięciami FANUC. W połączeniu z robotami przemysłowymi FANUC, zaprojektowanymi specjalnie do pracy w trudnych warunkach spawalniczych, pozycjoner H-frame zapewnia doskonałe rezultaty, na przykład w spawaniu łukowym. Na stoisku wyposażonym w pozycjoner i dwa roboty przemysłowe FANUC ARC Mate będzie można to zobaczyć na żywo.

Jednym z najciekawszych elementów stanowiska, które wyposażono w sprzęt spawalniczy Fronius i SKS, jest nowe urządzenie do pomiaru TCP (Tool Centre Point). Funkcja pomiaru TCP wykrywa i mierzy wszelkie odchylenia położenia palnika spawalniczego od zaprogramowanej ścieżki oraz automatycznie kompensuje ruchy robota, aby zapewnić spójne i precyzyjne spoiny. Prosty, sztywny i dokładny pozycjoner H-frame stanowi skuteczne i ekonomiczne rozwiązanie dla dostawców branży motoryzacyjnej lub producentów konstrukcji metalowych. Stanowisko zaprezentuje również dedykowane funkcje oprogramowania, takie jak ruch skoordynowany oraz spawanie z oscylacją (weaving). Szczególną cechą serii robotów FANUC ARC Mate jest nadgarstek o konstrukcji z otworem przelotowym, który umożliwia prowadzenie kabli wewnątrz ramienia, eliminując ryzyko kolizji z innym sprzętem lub uchwytami. FANUC oferuje również najbardziej kompaktowy nadgarstek na rynku, a dzięki oprogramowaniu ArcTool upraszcza złożone zadania spawania łukowego poprzez intuicyjne programowanie i zaawansowane funkcje. Ponieważ spawanie jest kluczowym zastosowaniem automatyzacji w przemyśle, FANUC nieustannie rozwija nowe technologie przynoszące korzyści szerokiemu gronu klientów w tej branży.

Przykładem tego innowacyjnego podejścia będzie prezentacja tzw. „teasera” produktu FANUC podczas targów Schweissen & Schneiden 2025. Modułowa jednostka transferowa RTU (Robot Transfer Unit) firmy FANUC zostanie zaprezentowana w symulacji aplikacji zgrzewania punktowego z wykorzystaniem robota przemysłowego FANUC R-2000iD. RTU, która po raz pierwszy zostanie zaprezentowana w Europie, może być dostosowana do skoku od 1 do 20 m (w przyrostach co 0,5 m) poprzez proste łączenie modułów.

Nowym robotem FANUC prezentowanym na targach Schweissen & Schneiden będzie model M-800/60-20B, który odwiedzający będą mogli zobaczyć podczas symulacji ruchu głowicy do cięcia laserowego Precitec nad blachą. Model M-800/60-20B zapewnia dokładność ścieżki na poziomie ±0,1 mm dzięki zwiększonej sztywności konstrukcji, zaawansowanemu nadzorowi procesu z wykorzystaniem nowego kontrolera robota FANUC R-50iA oraz standardowemu zastosowaniu opcji Accuracy and Stiffness Enhancement. FANUC planuje również zaprezentować swoje autorskie rozwiązanie do szybkiego zdalnego spawania laserowego w ruchu: Galvano Scanner LS3D𝑖-A.

Dla osób poszukujących rozwiązań do zadań o małej skali produkcji rekomendowane są roboty współpracujące (koboty), które charakteryzują się elastycznością i prostym programowaniem. Podczas targów FANUC zaprezentuje koboty z serii CRX (w tym modele CRX-10𝑖A, CRX-10𝑖A/L oraz CRX-20𝑖A/L), uczestniczące w trzech aplikacjach partnerskich: przenośnym systemie spawania łukowego cobot Fronius CWC-mobile, zautomatyzowanym systemie spawania łukowego Lincoln Cooper oraz systemie spawania laserowego IPG LightWELD. Pokazy te podkreślą uniwersalną kompatybilność z różnymi markami oraz zaprezentują łatwość konfiguracji i obsługi, w szczególności funkcje uczenia (teach functions), w aplikacjach spawania z wykorzystaniem kobotów. Dodatkowymi atrakcjami stoiska będą rozwiązanie IoT FANUC ZDT (Zero Down Time), nowe oprogramowanie symulacyjne ROBOGUIDE v10 (z wykorzystaniem okularów VR) oraz interaktywne prezentacje nowego kontrolera robota R-50𝑖A. Odwiedzający będą mogli przekonać się, że FANUC oferuje rozwiązania automatyzacji dostosowane do każdej aplikacji spawania i cięcia – niezależnie od wielkości części, stopnia jej skomplikowania czy wolumenu produkcji.