Nowy robot FANUC SR-12𝑖A/C to idealne rozwiązanie dla zakładów spożywczych i pomieszczeń czystych, dzięki cechom takim jak klasa czystości ISO Class 5, ochrona IP65, smar spożywczy oraz śruby antykorozyjne. Każde zastosowanie w zakresie obsługi materiałów, montażu, inspekcji czy pakowania, wymagające procedur czyszczenia, skorzysta na wytrzymałości tego mocnego robota SCARA klasy spożywczej.
Oprócz solidnej konstrukcji, odporności na korozję, łatwości czyszczenia i zgodności z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa żywności, FANUC SR-12𝑖A/C oferuje ultraszybkie działanie we wszystkich czterech kontrolowanych osiach, zapewniając niezawodność i wydajność rozwiązania dla firm z branży spożywczej. Co ważne, model SR-12𝑖A/C wyposażono w harmonijkę chroniącą wrzeciono osi Z podczas mycia (wash-down), co jest unikalną cechą na rynku. Operatorzy czystych pomieszczeń w sektorach takich jak zaawansowane technologie inżynieryjne, optyka, lasery czy farmaceutyka również mogą korzystać z licznych zalet tego robota.
Kolejną ważną cechą robota jest jego biała powłoka epoksydowa, zapewniająca dodatkową trwałość w ekstremalnych warunkach, natomiast klasa ochrony IP65 gwarantuje zabezpieczenie przed zanieczyszczeniami takimi jak rozpylona woda oraz określone ilości kurzu i innych cząstek. Smar spożywczy klasy NSF-H1 zastosowany we wszystkich osiach oraz antykorozyjne śruby dodatkowo wspierają jego zastosowanie w aplikacjach związanych z obsługą żywności.
Robot FANUC SR-12𝑖A/C charakteryzuje się silnym ramieniem, oferując 12 kg maksymalnego udźwigu na nadgarstku (dwukrotnie więcej niż istniejący robot SCARA klasy spożywczej firmy) i 900 mm zasięgu, a wszystko to dostępne w bardzo konkurencyjnym stosunku ceny do wydajności. Krótkie czasy cykli są możliwe dzięki wysokiej prędkości ruchu we wszystkich osiach: 440°/s i 510°/s odpowiednio w obrotowych osiach J1 i J2; 2800 mm/s w liniowej osi J3; oraz 2500°/s w osi J4 (obrót nadgarstka).
Ale nic z tego nie odbywa się kosztem precyzji. Robot FANUC SCARA SR-12𝑖A/C z możliwością montażu na podłodze lub ścianie zapewnia powtarzalność ±0,01 mm w osiach J1, J2 i J3, a w osi J4 ±0,005°, co zapewnia dokładność na wyższym poziomie. Co więcej, nadgarstek oferuje ±720° ruchu w standardzie, z ciągłym obrotem dostępnym jako opcja.
Kolejną zaletą są w pełni zintegrowane usługi. Sygnalizacje I/O, zasilanie 24V DC, zawory elektromagnetyczne oraz przewody pneumatyczne prowadzone są wewnątrz robota, co obniża koszty i upraszcza integrację. Dodatkowo, ultra-kompaktowa konstrukcja oraz niewielka powierzchnia zajmowana przez robota minimalizują ryzyko zakłóceń z urządzeniami peryferyjnymi, umożliwiając fabrykom i integratorom systemów tworzenie mniejszych, zautomatyzowanych komórek produkcyjnych.
Interfejs użytkownika oparty na przeglądarce internetowej (𝑖RProgrammer) zapewnia użytkownikom szybką, intuicyjną, niezależną od platformy konfigurację, jogging, nauczanie i programowanie za pośrednictwem tabletu lub komputera. To ekonomiczne i proste podejście eliminuje potrzebę stosowania 𝑖Pendant touch teach pendant lub pobierania jakiegokolwiek oprogramowania.